Fra implantat til landingsutstyr for fly
Et belegg gir overflater spesifikke egenskaper som basismaterialet ikke har. Medicoat er avhengig av termisk sprøyting, der overflater i medisinsk teknologi er permanent belagt med titan og hydroksyapatitt. For dette formålet brukes vakuumplasmasprøyting (VPS) eller atmosfærisk plasmasprøyting (APS) for å belegge medisinske implantater, noe som gjør dem biokompatible og lar dem binde seg til bein.
Akkurat som for implantater er det like viktig at flyets landingsutstyr tåler daglige påkjenninger og forblir slitasje- og korrosjonsbestandig over tid. Opprinnelig ble krom brukt her fordi metallet gir utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon. Siden svært giftig krom kan utvikle seg under forkromingsprosessen, har Medicoat imidlertid brukt termisk sprøyting i denne industrisektoren siden 2001, og levert store luftfartsselskaper.
Disse systemene benytter høyhastighets oksygenbrensel (HVOF) sprøyteprosess, der landingsgirkomponenter opp til to meter lange og veier opptil 150 kg er belagt med cermetmaterialer og nikkelkrom i et keramisk lag.
Medicoat skreddersydde dette systemet i henhold til de spesifikke kravene til et luftfartsselskap, for å belegge flylandingsutstyr med keramikk ved hjelp av HVOF-prosessen.