Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Håpefulle skippere på innlands vannveier lærer å legge til kai trygt

Schipperswelzijn VZW og .XCE Automation bygger en unik dockingsimulator med Siemens SINAMICS G220: realistisk, sikker og fullstendig datadrevet.

Halvannen tonn, 30 meter i minuttet, ett tau. Å stoppe et møtende skip krever litt styrke og smidighet. Inntil nå var øving med et ekte skip den eneste måten å få tak i det - med alle risikoene som er involvert. En verdens første i havnen i Antwerpen lærer traineeseilere å legge til kai trygt fra nå av.

Simulere for å lære

Innlandsnavigasjon er den perfekte løsningen mot trafikkork, mener Jacques Kerkhof, føderal sekretær i den belgiske transportforeningen (BTB). «En lekter med 250 containere kjører på to motorer og med omtrent fem besetningsmedlemmer. Sammenlign det med 250 lastebiler stilt opp på veien: 250 motorer og 250 sjåfører.»

Så for å få alle disse lastebilene vekk fra veien, trenger vi flere skippere på innlandet. Og for å trene alle disse menneskene, er det NK2: et helt nytt treningssenter drevet av Schipperswelzijn VZW, med åtte simulatorer. «Vi har fire radarsimulatorer, to navigasjonssimulatorer, en Remote Operations Control-simulator og en dockingsimulator. På denne måten tar vi sikte på å lære ambisiøse skippere på innlands vannveier alle ferdighetene før de setter foten om bord. Da er de allerede mye mer selvsikker på skipet og lær enda raskere der. Det er også mer sannsynlig at de får reelle oppdrag under praksisplassen på et skip, i stedet for å måtte skrubbe dekket fordi de ikke kan gjøre noe ennå.»

XCE Automation - Jacques Kerkhof

Om Schipperswelzijn vzw og .XCE Automation

Schipperswelzijn VZW vokste fra en skipsbutikk med vaskeri til et fullverdig treningssenter for innlandsnavigasjon. Det treningssenteret, NK2, har ikke færre enn åtte simulatorer, inkludert denne dokkingsimulatoren.

Automatiseringsfirmaet .XCE gjorde programmeringen og skapkonstruksjonen, mens De Beule Technics tok seg av den mekaniske delen.

Studentene kommer om bord bedre forberedt. På den måten lærer de mer enn bare å skrubbe dekket.
Jacques Kerkhof, føderal sekretær, BTB

Sikkerhet først

Docking-simulatoren består av en 24 meter lang togspor. På den beveger en steinblokk seg og simulerer skipet. Denne beveger seg langs fire «dokkingkaier», to til venstre og to til høyre, der elevene stopper skipet med tauet. De Beule Technics hadde ansvaret for mekanikken, mens .XCE Automation gjorde automatiseringen.

Jacques: «Vårt hovedmål var å lære elevene å legge til kai trygt, fordi det er ganske mange risikoer. Du trekker opp til halvannet tonn. Du kan bli dratt med, hånden din kan bli fanget et sted, for eksempel. Eller tauet ditt kan gå i stykker. Tilbakeslaget kan være dødelig. Så vi ønsket en sikker løsning, i henhold til maskindirektivet.»

«Og det har vi nå. På hver av de fire dokkingkaiene er det en stasjon som huser et industrielt nettbrett, med en RFID-brikke for å bestemme operatørens plassering. På denne måten kan vi være sikre på at instruktøren har hånden hans på nødstoppet til enhver tid. Dette systemet fungerer perfekt.»

Momentkontroll for 100% realisme

«Schipperswelzijn ønsket en bevegelig steinblokk,» sier Tim Geens, administrerende direktør i .XCE Automation, «men en som realistisk bremser når elevene trekker i tauet med en viss kraft. Til dette bruker vi en dreiemomentkontroll.»

XCE Automation - Tim Geens
Momentkontrollen sikrer at steinblokken realistisk bremser ned ved en viss trekkraft.
Tim Geens, Administrerende direktør, .XCE Automatisering

«Å beregne alt dette var imidlertid en utfordring. Vi måtte finne en måte å korrekt konvertere dynamisk så vel som statisk dreiemoment til strekkkraft i tauet. Tross alt vil du bare at studentens trekkraft skal telles, ikke kraften i selve tauet. Sammen med Siemens har vi kalibrert systemet ned til kilo.»

Siemens anbefalte en 1FG1 motor fra Innomotics, som kan håndtere de store kreftene. «Via Drive-CLIQ-protokollen har vi en superrask tilkobling til vår SINAMICS G220-stasjon,» sier Jeroen Pieters, kundeansvarlig hos Siemens. Som et resultat, motoren reagerer øyeblikkelig å trekke i tauet. Vi leverte også et C4-belegg for bruk i brakkvann, fordi Schipperswelzijn selvfølgelig ligger i havnen. 87Hz-modusen tillot oss å holde motoren ganske liten for kraften som kreves.»

XCE Automation - Jeroen Pieters
Takket være Drive-cliq-protokollen reagerer motoren superraskt.
Jeroen Pieters, Kontoansvarlig, Siemens

Databasert rapport

.XCE programmerte det hele i SIMATIC WinCC Unified, med en webklient som kjører på nettbrettet. «Skapet har også et komfortpanel der alt kan overvåkes,» sier Tim. «Schipperswelzijn kan angi forskjellige 'oppskrifter' via Comfort Panel og webklient: x antall tonn med slik og slik hastighet. På denne måten kan studentene gradvis forbedre.»

«Hvert trekk genererer nå data, som vi samler inn i en rapport etterpå,» fortsetter Jacques. «Dette gjør at vi kan overvåke mye mer nøyaktig Hva elevene kan gjøre. Etterpå får de svart-hvitt bevis på at de kan trekke ett tonn med 15 meter i minuttet. På et skip er en slik ting umulig å verifisere. Det er ingen diskusjon nå.»

XCE Automation Data-based report

Unik i verden

«Det vi har her, eksisterer ikke noe annet sted,» stråler Jacques. «Jeg har selv 24 års erfaring som skipper på innlands vannveier, og du kan tro meg: dette er akkurat som den virkelige tingen. Ved å legge til 1500 kg ved 30 meter i minuttet - maksimal hastighet - på denne maskinen får meg til å svette like mye. Men viktigst av alt, alt er gjort i full sikkerhet.»

«Våre simulatorer erstatter ennå ikke seildager. Vi kan nå trene mange flere mennesker til svært lave kostnader, skjønt. Og testing på simulatoren også Trener dem bedre. Så vårt endelige mål er å få treningsdager på simulatorene til å telle som seildager. På en dag lærer du mange flere forskjellige forhold her enn på en ekte seildag. Og så trenger ikke en lekter å gå frem og tilbake hele dagen for å lære elevene å legge til kai. Men en ting er allerede sikkert: de tråkker om bord bedre forberedt.»

Fordelene i et nøtteskall

  • 100% sikker trening i henhold til maskindirektivet
  • objektiv og grundigere databasert evaluering
  • lavere opplæringskostnader
  • bedre trente studenter

Møt enhver utfordring innen bevegelseskontroll.

Oppdag SINAMICS G220.