Fra fint pulver til grov flis: Vyncke konverterer alle slags avfall til grønn energi. Ingen planter er like, men de har alle en komponent til felles: fôrbunkeren som lagrer materialet rett før det kommer inn i brannkilden. Styr- og automasjonsingeniør Stijn Denoulet: «Å kontrollere nivået i fôrbunkeren er avgjørende for jevn forbrenning, men vi hadde ennå ikke en løsning som fungerte med alle typer drivstoff. Med SITRANS LR580 radarmåleren fant vi en.»
Gjør avfall til energi
Sørvest-Flandern, 1920-årene. Smed Louis Vyncke reparerer kjeler som gir damp for energikrevende linbehandling. Hvorfor ikke brenne linavfall for å lage damp, i stedet for dyrt kull, lurer han på. På denne måten trenger vi ikke å kaste bort avfall, og vi trenger mindre, om noe, kull. Et århundre senere er Vyncke et blomstrende multinasjonalt selskap med samme kjernevirksomhet: å lage grønn energi fra produksjonsavfall.
«Fra små pellets til store biter av stort avfall: vi har mestret forbrenningskunsten,» forklarer Stijn. «Det innebærer litt ekspertise. Du vil at materialet skal være helt utbrent, utslippene skal oppfylle lokale standarder og, viktigst av alt, anlegget skal forbli tilgjengelig. En forbrenningsovn blir vanskelig. Vi designer dem for å kreve Så lite intervensjon som mulig.»
Hver maskin er skreddersydd. Vi kan levere bare forbrenningsanlegget, men også bygge dem nøkkelferdig: fra drivstoffforberedelse til turbin.»

Bunker sikrer jevn forbrenning
«En komponent er den samme overalt: fôrbunkeren. Dette er en buffer mellom siloen der drivstoffet er lagret og brannkilden. Den fanger opp forskjeller i strømningshastighet slik at strømmen forblir jevn. I høye siloer fører tyngdekraften til at materialet er mer kompakt i bunnen enn på toppen.
«Vi liker å beholde bunkeren Omtrent halvfull. Det skal åpenbart ikke renne over, men det skal heller ikke tømmes helt, da materialet tetter luften mellom siloen og brannkilden. Å måle nivået på bunkeren er en utfordring fordi vi forbrenner så mange forskjellige materialer. Støv gjør lysmåling vanskelig. Klebrig eller grovt materiale utelukker kapasitive målere og vibrerende gafler, da noe kan sette seg fast der. Og de fleste radarer svikter fordi bunkeren er veldig liten: mellom en og tre meter bred og høy, og bare en halv meter dyp. Det skaper 'støy' på grunn av refleksjoner som vi ikke kunne filtrere ut før nå.»
«Å finne en egen løsning for hvert materiale er uoverkommelig. Det tar for mye ingeniørtid. Til nå jobbet vi med mikrobølgebarrierer i 90% av tilfellene. Dette går vanligvis bra, men gir ikke mye informasjon. Vi plasserte tre under hverandre, og etterlot oss bare tre informasjonspunkter: tomme, nøyaktig halvfulle og fulle. Ideelt sett bør du ha en analogt signal for mer presis informasjon. For de resterende 10% - klissete stoffer, som kan feste seg til øyet av barrieren - måtte vi fortsatt se etter et alternativ.»

Én løsning for alle omstendigheter
«For vår danske kunde AAK gjorde vi en ettermontering med ny radarmåler SITRANS LR580. AAK lager SHEA-olje, hvor restproduktet er et fint pulver. Igjen hadde vi brukt tre mikrobølgebarrierer, supplert med en lasermåler. Men den laseren mislyktes ofte på grunn av den store mengden støv. Maskinen fortsatte å fungere, men vi hadde ingen kontroll over nivået, og operatørene måtte gripe inn daglig fordi laseren ga feilmeldinger. Ikke ideelt for et i utgangspunktet ubemannet anlegg. Ettermonteringen gikk greit: LR580 fungerte umiddelbart på fabrikkinnstillinger, vi gjorde justeringer via Bluetooth-tilkoblingen.»

Om Vyncke
Vyncke (Harelbeke) bygger biomasseanlegg som konverterer produksjonsavfall til grønn energi på stedet. Fra enkle forbrenningsanlegg til komplette fabrikker, hvert prosjekt er skreddersydd. Konsernet sysselsetter rundt 500 ansatte på ti steder over hele verden.