Mange selskaper har bærekraftsmål. Det som betyr mer, derimot, er om en organisasjon kan demonstrere nøyaktig hvordan disse målene forbedrer økonomiske resultater.
Det er fordi avkastning på bærekraft ikke bare er et strategispørsmål - det er et utførelsesspørsmål.
Avkastning på investeringen bør måles på samme måte som organisasjoner vurderer andre forretningsinitiativer: gjennom kvantifiserbare resultater som lavere energikostnader, redusert driftsrisiko, unngått nedetid, bedre kapitalallokering, samsvar og sikkerhetsberedskap og andre målbare driftsforbedringer.
Likevel sliter mange selskaper med å koble bærekraftsinvesteringer med forretningsresultater. Problemet er sjelden mangel på ambisjoner. Oftere møter organisasjoner fragmenterte data, uklart eierskap, inkonsekvent målepraksis og vanskeligheter med å bevise resultater etter at prosjekter er fullført.
Organisasjonene som konsekvent skaper verdier, håndterer bærekraft som en driftsdisiplin. De prioriterer prosjekter med målbar økonomi, bygger beslutningsgradsdata, tildeler tydelig eierskap, utfører arbeidet og verifiserer resultatet. AI kan akselerere dette systemet, men det kan ikke kompensere for svake data, uklar ansvarlighet eller en udefinert forretningssak.
Start med forretningsresultater, ikke rapporteringskrav
Organisasjoner begynner ofte bærekraftsdiskusjoner med rapporteringsforpliktelser, informasjonsrammer eller langsiktige mål. Men ROI-samtaler bør begynne andre steder.
Det første spørsmålet bør være enkelt: Hvilke tiltak skaper målbar drifts- eller økonomisk verdi?
Tredjepartsforskning tyder på at denne utfordringen er utbredt. I rapporten fra 2025, Sustainability Surge: Struktur er den nye strategien, UL Solutions fant det Mer enn 85% av lederne planlegger å øke bærekraftsinvesteringene, men bare en av fire rapporterer svært stor innvirkning fra deres nåværende innsats på inntektsvekst. Selskapets konklusjon er i samsvar med hva Siemens ser på tvers av bransjer: organisasjoner sliter ikke med å prioritere bærekraft. De sliter med å operasjonalisere det i bedriftsskala.
Prosjekter som fortjener kapital er de med en klart definert forretningssak. De sterkeste kandidatene reduserer vanligvis kostnadene, forbedrer motstandskraften, reduserer driftsrisiko, moderniserer infrastruktur eller støtter kritiske samsvarskrav. Sustainability fordeler kan være betydelige, men de bør knyttes til målbare forretningsresultater.
Energieffektivitetsprosjekter kvalifiserer ofte fordi de reduserer driftskostnadene umiddelbart mens de reduserer utslippene. Modernisering av infrastruktur kan forbedre påliteligheten samtidig som vedlikeholdskostnadene reduseres. Energiressurser på stedet og fleksible energistrategier kan forbedre motstandskraften samtidig som organisasjoner hjelper med å håndtere ustabile energimarkeder.
Siemens Total energiledelse tilnærmingen er bygget rundt dette prinsippet: redusere kostnader, forbedre motstandskraft, modernisere infrastruktur og støtte dekarbonisering gjennom en koordinert driftsstrategi i stedet for isolerte initiativer.
Vår egen erfaring forsterker denne tilnærmingen. Gjennom Total Energy Management fokuserer selskapet på å redusere kostnader, forbedre motstandskraft, modernisere infrastruktur og støtte dekarbonisering gjennom en koordinert driftsstrategi. Et av de tydeligste eksemplene er Performance Contracting, der prosjekter er strukturert rundt målbare resultater. Sustainability investeringer kan evalueres og styres som alle andre kapitalprogrammer.
For ledere som tildeler kapital, bør prioriteringen ikke være «Hvilket prosjekt reduserer mest karbon?» Det skal være «Hvilket prosjekt gir den sterkeste kombinasjonen av økonomisk avkastning, driftsverdi og bærekraftig innvirkning?»
Dette skiftet endrer bærekraft fra en rapporteringsøvelse til en investeringsdisiplin.
Bygg data i beslutningsgrad før du bygger flere prosjekter
Hver ROI-diskusjon kommer til slutt tilbake til data.
Men ikke alle data er nyttige for beslutningstaking.
Beslutningsgradsdata er nøyaktige, konsistente, rettidige, kontrollerbare og klarerte på tvers av funksjoner. Det gjør det mulig for ledere å sammenligne alternativer, allokere kapital, måle ytelse og forsvare beslutninger med tillit.
Sekvensen betyr noe: data → beslutning → prosjekt → måling → verifisering
Når organisasjoner hopper over det første trinnet, blir hvert trinn som følger vanskeligere.
Det er her mange bærekraftsinnsatser bremser. Data sitter ofte på tvers av flere systemer, forretningsenheter, leverandører og eksterne partnere. Ulike avdelinger kan bruke forskjellige metoder og forutsetninger. Ledere bruker tid på å diskutere dataene i stedet for å handle på dem.
Reviserbarhet er viktig ikke bare for ekstern rapportering, men også for kapitalallokering. Det er usannsynlig at ledere finansierer prosjekter gjentatte ganger hvis besparelser ikke kan verifiseres. Økonomiteam trenger tillit til at forventede fordeler er reelle, målbare og kan tilskrives faktiske driftsendringer.
Verdien av klarerte data blir tydelig når organisasjoner begynner å lete etter sparemuligheter. Siemens strømregningshåndtering engasjementer identifisert mer enn 2 millioner dollar i muligheter for en stor amerikansk stålprodusent, nesten 500 000 dollar i muligheter for en leverandør av industrielt utstyr, og mer enn 1 million dollar i verdi for et amerikansk jernbaneselskap. Disse resultatene begynte ikke med teknologi. De begynte med validerte data og disiplinert analyse.