Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Brasil

Teknologi med formål: Sirius partikkelakselerator

En av verdens mest avanserte partikkelakseleratorer hjelper brasilianske forskere med å utvikle nye medisiner, utforske fornybar energi og fremme landbruksvitenskap. Våre løsninger bidrar til å holde den i gang.

Innovasjon som tjener vitenskap

De fleste forbinder partikkelfysikk med CERN i Sveits. Men Brasil er hjemmet til Sirius - en av verdens mest moderne partikkelakseleratorer. Oppkalt etter den lyseste stjernen på nattehimmelen, sitter den ved det brasilianske senteret for forskning i energi og materialer (CNPEM) i Campinas, São Paulo.

Sirius hjelper forskere med å takle noen av de største utfordringene innen helsetjenester, landbruk og energi. Vi samarbeider med Brazilian Synchrotron Light Laboratory - teamet som er ansvarlig for Sirius - for å holde denne kritiske infrastrukturen i drift trygt og pålitelig.

0,5 μm Bjelkebredde

muliggjør materialanalyse på atomnivå.

360x Høyere strålingsintensitet

enn den forrige UVX-akseleratoren.

68K m² Anlegg med en 500+ m ring

tilby forskningsinfrastruktur i verdensklasse

Hvordan Sirius fungerer

Synkrotronlys er en type elektromagnetisk stråling som gjør det mulig å studere sammensetningen av materialer i ekstraordinær detalj, omtrent som et supermikroskop. Det lar forskere se hvordan atomer og molekyler beveger seg og samhandler og analysere den indre strukturen til forskjellige materialer.

Denne strålingen er delt inn i ekstremt smale bjelker som måler bare 0,5 mikrometer i bredden. Det tilsvarer 0,5% av tykkelsen på et menneskehår. Spekteret er bredt, alt fra infrarødt lys til røntgenstråler, inkludert synlig lys og ultrafiolett stråling.

Hvordan produseres denne strålingen? Når ladede partikler avbøyes av et eksternt magnetfelt. Det er akkurat det Sirius er designet for å gjøre. Elektroner akselereres rundt en ringformet struktur, og hver gang de endrer retning, sendes synkrotronlys ut.

Ved å bruke forskjellige deler av dette lysspekteret, kan forskere gjennomføre spesialiserte studier på tvers av et bredt spekter av felt. Sirius hjelper til med å utvikle nye medisiner og behandlinger, utforske fornybare energikilder og fremme landbruksforskning.

Synkrotronlys er en type elektromagnetisk stråling som gjør at sammensetningen av materialer kan studeres i detalj, som et superdrevet mikroskop.

Presisjon på alle nivåer

Vitenskapen på Sirius krever ekstrem presisjon. For å forhindre forstyrrelser i forskningsresultater, må faktorer som temperatur, fuktighet og vibrasjoner kontrolleres i beste grad. Eventuelle avvik kan kompromittere dataene.

CNPEM valgte oss som partner for å hjelpe til med å oppfylle disse kravene. Teknologiene vi tilbyr, som dekker elektrifisering, automatisering og digitalisering, er de samme løsningene vi tilbyr våre industri- og infrastrukturkunder. De er testet og bevist under ekstremt krevende forhold.

Industrielle kontroller - SIRIUS

Med SIRIUS tilbyr vi deg en unik omfattende portefølje for alle industrielle kontrollapplikasjoner. De viktigste fordelene: Med sin modulære design kan produktene våre planlegges og bygges inn i et kontrollskap på en veldig enkel måte. De er spesielt enkle å integrere i distribuerte systemer.

Hva kommer neste

Vi hjelper til med å takle noen av samfunnets mest krevende utfordringer, og å hjelpe til med å fremme vitenskap i Brasil er noe vi er stolte av å være en del av.