Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
CASESTUDIE

Ettermontering gir spinnemaskiner nytt liv

Safilins anlegg i Szczytno har gitt nytt liv til en gammel spinnemaskin. Ettermontering av utstyret bidro til å redusere kostnadene, øke produksjonseffektiviteten og sikkerheten og forbedre arbeidskomforten.

Safilin, et selskap som kombinerer fransk kapital med polsk ekspertise, produserer lin- og hampbaserte produkter, inkludert garn brukt i klær, møbler, tekniske tekstiler, mat, bilindustri, og mange andre næringer. Selskapet produserer også rovinger for komposittmaterialer, samt garn og vridde garn for en rekke bruksområder. I Polen driver Safilin produksjonsanlegg i Miłakowo og Szczytno. Sistnevnte sted huser både et vått spinnemølle og et kammeanlegg. Anlegget produserer ca. 2000 tonn ferdige produkter årlig. For våtspinning bruker den PM88-maskiner, ofte referert til som PM. Disse maskinene har vært i drift siden 1982, noe som betyr at de har kjørt i mer enn 40 år. Som en del av sin industrielle strategi bestemte selskapet seg for å utforske alternativer til sitt eksisterende utstyr og utnytte sin dype prosesskompetanse for å bygge et konkurransefortrinn innen lingarnproduksjon. For å få mest mulig ut av sine eksisterende eiendeler, lanserte ledergruppen et ettermonteringsprogram som tar sikte på å gi PM-maskinen et nytt liv mens den omdøpte til PZ-KA. Beslutningen om å modernisere de aldrende maskinene muliggjorde automatisering av prosesser og sanntidsvisualisering av produksjonsparametere, noe som resulterte i forbedret driftseffektivitet og betydelige kostnadsbesparelser. En viktig suksessfaktor var opprettelsen av et omfattende prosjektteam som samlet Safilin-spesialister fra ulike disipliner som aktivt bidro til initiativet.

Safilin - Retrofitting - Case study - 01

PM88 spinnmaskin etter modernisering. Ettermontering av utstyret bidro til å redusere kostnadene, øke produksjonseffektiviteten og sikkerheten og forbedre arbeidskomforten.

»Alternativet til ettermontering var å kjøpe maskiner fra Kina. Vi valgte imidlertid modernisering fordi utstyret som for øyeblikket er tilgjengelig på markedet, ikke garanterer det nødvendige nivået av kvalitet eller produktivitet. I tillegg er kostnadene høyere enn oppussing og oppgradering av vår eksisterende maskinflåte. Tilbakebetalingstiden for en ny maskin vil overstige åtte år, mens den for ettermontering er mindre enn to år. Derfor har den moderniserte PZ-KA blitt en del av spinnavdelingens maskinpark,»
sier Jan Słowiński, anleggsdirektør i Safilin Szczytno.

Den komplekse prosessen med linbehandling

Linspinningsprosessen innebærer å tegne og samtidig vri en kjemisk behandlet roving, det vil si en forhåndsbehandlet og lett vridd linskive med en spesifisert lineær tetthet.

»På Szczytno-anlegget utføres spinning ved hjelp av våtspinningsmetoden. En roterende spole plasseres på spinnrammen, der prosessen med «spinnforberedelse» begynner. Dette innebærer å føre vandringen gjennom et vannbad som holdes ved 18—22 °C og deretter gjennom en rekke føringer som gjør det mulig å slappe av gradvis og på en kontrollert måte,»
forklarer Aleksandra Kaszubowska, prosessingeniør ved Safilin.

I kollegiefasen er det ikke mulig å ta kontakt med andre ord. Når du er i besittelse mellom alle strømforsyninger og andre strømforsyninger, vil det fortsette å slutte å koble til med strømforsyningen og utløse denne prosessen. Det er fortsatt en del av det som skjer på en annen side i løpet av sesongen. For å opprette en optimal utnyttelse og en rekke innvendige parametere, må du kontrollere utstrekning, hemmelighet, variasjon og flere innvendige parametere. Det er mulig å gjøre dette i full rekkefølge etter ettermontering, automatisering av prosesser og utskifting til overvåking.

Innledende tilstand før modernisering

PM88-maskinen besto av tre hovedkomponenter: et elektrisk skap, et mekanisk skap og en arbeidsmodul. Det mekaniske skapet ble designet for å overføre drivkraft gjennom et system med gir, kjeder og belter. Faktisk ble hele mekanismen, bestående av omtrent 50 komponenter, primært tannhjul, drevet av en enkelt elektrisk motor.

»Denne løsningen gjorde det vanskelig å endre maskinparametere, da det krevde manuell inngrep, inkludert bytte av gir for å endre overføringsforhold. I tillegg måtte mekaniske justeringskomponenter brukes, slik som en skraldemekanisme for styring av syklisk bevegelse. Dette krevde presise innstillingsjusteringer og forlenget tiden som trengs for å tilpasse maskinen til et nytt produktsortiment,»
minnes Aneta Siemak, veileder for spinnavdelingen.

»I tillegg var enkelte drivverkskomponenter, for eksempel aksler og lagerenheter, ikke riktig tilpasset maskinens driftsforhold, noe som førte til hyppigere feil og funksjonsfeil som påvirket maskinens pålitelighet og oppetid.» legger Krzysztof Ogonowski, sjefmaskiningeniør i spinnavdelingen til.

Det elektriske systemet til den konvensjonelle PM88-maskinen inneholdt bare det minste antall komponenter som kreves for å drive styresystemet og stasjonene. Hele kontrolldiagrammet for maskinen passer på et enkelt ark. »Dette skyldtes maskinens begrensede funksjonalitet,» forklarer Aneta Siemak.

»Hovedmotoren drev alle maskinkomponenter, inkludert materuller, trekkvalser og ringskinneoscillasjonsmekanismen,» legger hun til.

Motoren ble drevet direkte fra en 3 × 400 V strømforsyning. Antallet deteksjonsanordninger, nemlig grensebrytere, var begrenset til å bekrefte endeposisjonene til mekaniske mekanismer. Kontrollsystemet utførte bare grunnleggende funksjoner: oppstart, stopp og syklusfullføring.

Safilin - Ettermontering - Casestudie - 03

Før modernisering ble det mekaniske skapet designet for å overføre kraft gjennom et system med gir, kjeder og belter. Hele drivverket ble drevet av en enkelt elektrisk motor.
Ettermonteringen ga maskinen et nytt liv. Som en del av moderniseringsprosessen ble det mekaniske skapet redesignet og tilpasset for installasjon av servomotorer.

Endret etter modernisering

Arbeidet med ettermonteringsprosjektet startet i mai 2023 og fortsatte til juli 2024. Hele det mekaniske skapet ble redesignet og tilpasset for installasjon av servomotorer. Under moderniseringen ble flere komponenter byttet ut, blant annet girstangen, som ble erstattet med servodrevne systemer. Lagerenheter og drivaksler ble også modifisert for å fungere under de nye forholdene. Disse endringene muliggjorde presis justering av maskinens driftsparametere, noe som forbedret den generelle ytelsen betydelig.

»Takket være servomotorene er det ikke lenger behov for manuell inngrep i drivsystemet, noe som eliminerer kravet om å bytte gir. Maskinparametere justeres nå gjennom PLS-kontrolleren. I tillegg har vi full oversikt over hver parameter i hver arbeidsdel av maskinen, noe som muliggjør rask og enkel rekonfigurering av innstillinger og optimalisering av produksjonsprosessen,sier Maciej Rusinek, sjefenergiingeniør i Safilin.

»Vi optimaliserte holdbarheten til viktige kraftoverføringskomponenter, for eksempel lagre, aksler og andre enheter, noe som har forbedret påliteligheten til hele systemet betydelig,» legger Kamil Baran, maskiningeniør ved Safilin til.

Reduksjonen i antall mekaniske komponenter har også gjort vedlikeholdet enklere ved å gi bedre tilgang til kritiske deler, noe som reduserer nedetiden betydelig. Til sammen har disse forbedringene bidratt til høyere maskineffektivitet og større driftssikkerhet.

»Etter moderniseringen inneholder PM88-maskinens elektriske system komponenter tilpasset konseptet med de modifiserte drivsystemene, samt nye funksjoner introdusert for å møte produksjonskravene. Disse løsningene er basert på Siemens teknologier, som oppfylte Safilins forventninger og viste seg å være ideelt egnet for maskinettermonteringsprosjektet,» forklarer Jakub Chojnacki, Senior Technical Support Specialist hos Siemens.

Hoveddrivelementet forblir en asynkron motor; men, funksjonen har vært begrenset til å drive spindlene. Takket være den spesialiserte utformingen av SIMOTICS GP (VSD) -motoren og den modulære SINAMICS G120 frekvensomformeren, har ytelsesegenskapene blitt betydelig forbedret. De gjenværende drivkomponentene som er ansvarlige for prosessspesifikke funksjoner bruker SINAMICS S210 servodrivsystemer kombinert med høyytelsesrike, høydynamiske SIMOTICS S-1FK2 synkrone servomotorer med permanentmagnet og SIMOGEAR 2KJ girkasser.

»Antall fysiske kontrollelementer på betjeningspanelet er redusert til null ved å overføre alle driftsfunksjoner til HMI-panelet. De eneste fysiske kontrollene som gjenstår er de som er koblet til sikkerhetssystemet, nemlig nødstoppknappene og sikkerhetskretsens tilbakestillingskontroller,» forklarer Wiktor Bartko, automatiseringsspesialist i Safilin.

Den nye løsningen er også utstyrt med en avstengningsfunksjon som automatisk kutter av støttemedier, nemlig vann og trykkluft, når maskinen slås av. Ytterligere funksjoner inkluderer automatisk vannpåfylling i maskinrennen og automatisk kjøling av både elektriske og mekaniske skap. Hele kontrollsystemet styres av en pålitelig Siemens S7-1500-familiekontroller som arbeider sammen med HMI-panelet.

Safilin - Retrofitting - Case study - 07 img 01

Elektrisk kontrollskap før modernisering.

Case study - 07 img 02

Elektrisk kontrollskap etter modernisering.

Automatisering som øker produktiviteten og sikkerheten

Takket være ettermonteringen har sikkerheten ved maskindrift også blitt betydelig forbedret. PZ-KA er nå utstyrt med et nytt sikkerhetssystem designet i samsvar med kravene identifisert gjennom risikovurderingsprosessen. Maskinen har blant annet blitt utstyrt med standard nødstoppknapper av sopptype.

»Sikkerhetssystemet overvåkes av et programmerbart sikkerhetsrelé fra SIRIUS 3SK2-familien. I tillegg til den grunnleggende nødstoppfunksjonen, er det også implementert en opplåsingsforespørselsfunksjon, slik at maskinen kan stoppes trygt,» sier Ewelina Radomska, helse-, sikkerhets- og miljøspesialist.

Sikker stopp av maskindrivene kan også oppnås gjennom sikkerhetskretsene og sikkerhetsfunksjonene som er integrert i servodrivene og frekvensomformeren. Disse funksjonene opererer basert på signaler generert av sikkerhetsreléet, noe som muliggjør rask respons i farlige situasjoner. Samtidig, mens sikkerheten er betydelig forbedret, har maskinens produktivitet også økt.

SINAMICS G120 styreenhet for forhåndsinnstilling. Den utløste 87Hz teknikken kaller for å utføre en omdreiningscylinder med en hastighet på opptil 2610 o/min, noe som gir maksimalt antall omdreininger på ruter opp til omtrent 12 tusen o/min. Dette er en økning på 173%
Maciej Rusinek, sjef energiingeniør, Safilin
Safilin - Ettermontering - Casestudie - 10 img

Operatørpanel før og etter modernisering.

Automatisering styres av Siemens CPU integrert i SIMATIC S7-1500 controller, som koordinerer driften av servo-stasjonene og andre maskinkomponenter. Blant funksjonene er synkronisering av kjørehastigheter og prosesser, samt kontroll av magnetventiler og ventilasjonssystemer. TP1200 Comfort HMI betjeningspanel, i sin tur, styrer maskinens grunnleggende funksjoner. Det muliggjør diagnostisering av systemkomponenter, inkludert stasjonene, og gir kontroll og overvåking av prosessparametere. Panelet visualiserer også viktige driftsdata, slik som fyllingsnivået til spolen som garnet er viklet på.

»HMI-panelet viser lengden på garnviklet, målt i meter, samt varigheten av prosessen. Det gjør det mulig for operatører å justere gjeldende prosessinnstillinger basert på laboratorietestresultater og genererer posisjonsgrafer for ringskinne-servostasjonen,» forklarer Wiktor Bartko.

Oppnå optimal produksjon

Maskinmoderniseringsprosjektet omfattet et bredt spekter av aktiviteter knyttet til teknologisk integrasjon og implementering av nye IT-løsninger. Hovedmålet med denne delen av prosjektet var å lage et system som er i stand til å samle inn produksjonsdata digitalt, behandle dem og analysere dem for å optimalisere produksjonsprosesser.

»Dataene som samles inn gjør det mulig å gjenskape et komplett bilde av maskinens drift, slik at vi kan identifisere potensielle problemer, planlegge korrigerende tiltak og forbedre driftseffektiviteten. Mer enn 120 maskinparametere registreres, hvorav de viktigste inkluderer spindelhastighet, ringskinneoscillasjon, matehastighet og leveringshastighet,sier Jan Słowiński.

I tillegg overvåkes maskinens driftstid og nedetid, noe som gjør det mulig å vurdere prosesseffektivitet og energiforbruk, noe som igjen støtter effektiv kostnadskontroll. Det samles også inn data om produksjonsvolum, produktkvalitet og avfallsgenerering. På teknologisk nivå utføres digital datautveksling med maskinen ved hjelp av Modbus kommunikasjonsprotokoller og APIer. Modbus gir pålitelig tilkobling med styreenheter, mens APIer muliggjør fleksibel integrasjon med andre IT-systemer. Ved å kombinere disse to teknologiene er det mulig å samle inn data i sanntid og overføre konsoliderte rapporter til servere for videre analyse.

»Som en del av prosjektet ble applikasjonsservere konfigurert til å samle inn live produksjonsdata. Dataoverføring strømlinjeformes av Node-RED-prosessorkestreringsmiljøet, som muliggjør automatisering av datastrømmer mellom forskjellige systemer. Kombinert med cron-planleggingsverktøyet gir det oss full fleksibilitet i å definere når og hvordan informasjon overføres. Alle maskindata som samles inn lagres i en SQL-database,» forklarer Maciej Chudziński, Software Engineer hos Safilin.

Den siste fasen av IT-implementeringen var utviklingen av et datavisualiseringssystem i Power BI. Denne plattformen gjør det mulig å lage interaktive rapporter og analytiske dashboards som gir brukerne klar og dynamisk innsikt i produksjonsytelsen. Disse visualiseringene støtter identifisering av problemer og letter datadrevet beslutningstaking.

Safilin - Retrofitting - Case study - 13

Nøkkelelementet i prosjektet var menneskene som var involvert i det. Som Jan Słowiński påpeker, uten deres engasjement og ekspertise, ville ettermontering av PM88 ikke vært mulig.

Fordeler med ettermontering

Resultatene oppnådd gjennom moderniseringen av PM88 har vært så vellykkede at anlegget planlegger å ettermontere flere maskiner. I henhold til prosjektforutsetningene forventes avkastningen på investeringen å oppnås om litt over ett år. Andre fordeler inkluderer økt driftssikkerhet og en betydelig forbedring av arbeidsforholdene, takket være en reduksjon i støynivået fra 94 dB til 89, 5 dB. Kvaliteten på det ferdige produktet har også forbedret seg, spesielt når det gjelder styrke og garnjevnhet. Takket være de implementerte IT-løsningene overvåkes nå garnkvalitetsindikatorene kontinuerlig i Power BI.

De økonomiske fordelene kommer først og fremst fra lavere garnproduksjonskostnader, oppnådd gjennom en økning på omtrent 19% i maskinproduktiviteten. I absolutte tall steg gjennomsnittlig produksjon fra 176 kg per dag til 209,5 kg per dag.

»Automatiseringssystemet, bygget rundt SIMATIC S7-1500 controller, fleksibel justering av prosessparametere gjennom HMI og kontinuerlig overvåking av energiforbruk, inkludert kWh/kg-indikatoren, har hjulpet Szczytno-anlegget med å oppnå betydelige kostnadsreduksjoner. Safilins beslutning om å investere i ettermontering, og det positive resultatet av prosjektet, viser at denne tilnærmingen ikke bare er miljømessig gunstig, men også økonomisk levedyktig for selskapet.» understreker Sławomir Kalita, salgssjef i Siemens Polen.