Moderniseringen av teststasjonen ved FAMUR Gearo-divisjonen, en del av Grenevia SA, gjorde det mulig å øke kapasiteten fra 1,8 til 5,4 MW og omdanne den til et universelt testanlegg for girkasse som kunne operere med full belastning på 5,4 MW og midlertidige overbelastninger på 8,1 MW, samtidig som energiforbruket fra strømnettet minimeres. Som et resultat ble en av de største installasjonene av denne typen i Sentral- og Øst-Europa opprettet, noe som muliggjorde både utvikling av tjenestetilbud og bygging av produksjonskapasitet i vindenergisektoren.
Prosjektet, utført av Siemens i samarbeid med teknologipartnere og kundens team, ble fullført på mindre enn ett år, mens investeringer i denne klassen vanligvis tar mellom to og tre år. Takket være en integrert designtilnærming og arbeidet til et tverrfaglig team, ble hele prosessen betydelig forkortet uten at det gikk på bekostning av kvaliteten og sikkerheten til løsningen.