Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Sykehus optimaliserer energibruken med digital tvilling

Medisch Spectrum Twente (MST) er det første sykehuset i Nederland som autonomt styrer energiforsyningen ved hjelp av en digital tvilling. Systemet er selvlærende og blir derfor smartere hver dag. Dette fører til en betydelig reduksjon i energikostnader og CO2-utslipp.

Energiomstillingen har koblet mange fornybare energikilder til kraftnettet de siste årene. Som et resultat flyter energien mindre forutsigbart og prisene svinger basert på tilbud og etterspørsel. I 2025 kom 57% av energiforbruket i Nederland fra fornybare kilder. Denne andelen utjevner seg fordi tilbud og etterspørsel ikke er tilstrekkelig justert. Vi tar opp dette med Energy Flexibility Services. «Vi starter med å samarbeide med kundene for å identifisere hvordan de frigjør fleksibiliteten som allerede finnes i energisystemet.» forklarer Jeroen Bakker, som hjelper kundene med å gjøre energisystemene mer fleksible. «Da hjelper vi dem med å øke og optimalisere den fleksibiliteten.»

Fokus på bærekraft

MST er et av de største undervisningssykehusene i Nederland - og et godt eksempel på energifleksibilitet i aksjon. Sykehuset dekker et samlet areal på 180.000 kvadratmeter. «I 2024 brukte vi fire millioner kubikkmeter gass og 20 millioner kilowatt-timer strøm. Av det genererte vi 8,7 millioner kilowatttimer selv,» sier Jan-Willem Jansen, eiendoms- og fasilitetssjef i MST. «Vi har jobbet aktivt med bærekraft i årevis. Siden 2013 har vi redusert CO2-utslippene våre med 52%. Energi-, vann- og gassforbruket vårt har også gått ned gjennom årene.» I 2016 tok MST et stort skritt fremover ved å åpne en ny bygning på 80 000 kvadratmeter. Bygningen er utmerket isolert og har et Aquifer Thermal Energy Storage (ATES) system og en varmepumpe.

MST-Hospital-Enschede-FSFL-0057-V02 medium

Digital tvilling

MSTs kraftverk huser to kombinerte varme- og kraftvarmeenheter (CHP) som genererer varme fra gass. De løp året rundt, uten innsikt i det faktiske varmebehovet. Som et resultat gikk mye varme tapt fordi den ikke ble brukt fullt ut. I 2023 bygde vi en digital tvilling av det fysiske energisystemet for å utforske hvordan vi kunne optimalisere det. Vi matet tvillingen med virkelige feltdata. «Simuleringen viste at det i det hele tatt ikke var nødvendig å kjøre begge kraftvarmeenhetene kontinuerlig,» sier Kuno Kamstra, bærekraft- og energirådgiver i MST. «Nå er en kraftvarmeenhet slått av, mens den andre bare kjører når det trengs.»

Simulere, optimalisere, kontrollere — det er slik vi fortsetter å bli mer bærekraftige og holder oss forberedt på fremtidige energiutfordringer.
Old Kamstra, Sustainability og energirådgiver, MST sykehus

Sanntidskontroll

Tidlig i 2025 installerte vi den digitale tvillingmodellen - kalt BEOS (Building Energy Optimization System) - på en server på MST slik at den kunne lære av sanntids energimålerdata. Siden august 2025 har den kontrollert gassmotorene i sanntid. Kraftvarmeeffektiviteten har økt fra 67% til 89%, ettersom overproduksjon av varme ikke lenger oppstår. CO2-utslippene har allerede falt betydelig, og energikostnadene har gått betydelig ned. «Modellen reagerer automatisk på endringer i energimarkedet,» sier Kamstra. — Energiavgiften på kraftvarmegass har steget hvert år siden 2025. Vi pleide å manuelt beregne om det fortsatt var lønnsomt å kjøre motorene. Modellen gjør nå det helt for oss, sparer tid og kutter kostnader. Med tiden kobler vi oss til fjernvarmenettet. Innen 2035 ønsker vi å være helt ute av gass, men inntil da vil vi at bensinmotorene våre skal kjøre så effektivt som mulig.»

Redusere utslipp og spare energi

Simuleringen viste at autonom styring av MSTs energisystem kan redusere utslippene med 35% og spare 15% på energi. Enda større besparelser er mulig hvis MST bytter fra en fast til en dynamisk energikontrakt. Vi er låst inn i vår nåværende kontrakt frem til 2028. Etter det vurderer vi å bytte til en variabel elektrisitetskontrakt,» sier Kuno. «For gass ønsker vi ikke det, da bensinprisene plutselig kan stige. Det fine med den digitale tvillingen er at du kan kjøre forskjellige scenarier. Vi vil også bruke modellen til å simulere hvordan en ekstra varmepumpe kan fungere.» Jeroen legger til: Scenariet som sparer mest penger reduserer ikke nødvendigvis mest CO2. Derfor er det viktig å tydelig definere målet ditt på forhånd: ønsker du først og fremst å kutte kostnader, redusere utslipp eller begge deler?»

Neste fase: kjøling

Etter oppvarming ønsker MST å kontrollere kjølesystemene sine autonomt i en andre fase. En velkommen bivirkning, sier Kuno, er at sykehuspersonalet i økende grad kommer med egne initiativer for å forbedre bærekraften. «Det pleide å være et klistremerke ved siden av hver dør som sa «lys av.» Folk brydde seg ofte ikke, forutsatt at renholderen ville ta seg av det - men de kommer bare en gang om dagen. Nå kommer folk opp med energibesparende tips selv og slår spontant av utstyr når det ikke er nødvendig. Spesielt utstyr som raskt kan startes på nytt. Det er flott å se hvordan dette initiativet har fått et eget liv.»

Juli 2026

Er bygningen din egnet for energifleksibilitetstjenester?

For å bruke Energy Flexibility Services trenger bygningen datapunkter og et bygningsstyringssystem som støtter standardprotokoller. Bygningsstyringssystemet trenger ikke å være vårt. Det som betyr noe er at det eksisterende energisystemet - eller tilleggskomponenter - tilbyr fleksibilitet, for eksempel gjennom flere kilder for produksjon, forbruk eller lagring. Det er også viktig at organisasjonen deler en samlet visjon om bærekraft.