Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

En «Berry Good» -historie: Vertikal oppdrett i Malaysia

BerryGood omdefinerer jordbæroppdrett i tropisk Malaysia med Siemens-drevet vertikalt oppdrett. Ved hjelp av presisjonskontrollerte miljøer og datadrevet automatisering leverer den konsistente produkter av høy kvalitet — lokalt, friskt og uavhengig av klimabegrensninger.

Å dyrke jordbær av høy kvalitet i tropisk Malaysia har aldri vært greit. Landets varme og fuktighet gjør konsistensen vanskelig. Derfor importerer Malaysia fortsatt de fleste jordbær, ofte på bekostning av friskhet, kostnad og bærekraft.

BerryGood, en banebrytende vertikal gård i Malaysia, satte seg for å trosse oddsen. I samarbeid med Siemens spurte teamet: Hva om klimaet ikke trengte å være en begrensning i det hele tatt?

Resultatet er Controlled-Environment Agriculture (CEA), der avlinger dyrkes innendørs under tett forvaltede forhold. I stedet for å reagere på vær, blir temperatur, fuktighet, lys og næringsstoffer designet og kontrollert fra starten.

Fra vekst til prosjektering

Innlemmelsen av CEA betyr at jordbærene ikke overlates til sesongvariasjon. Hvert trinn følger en definert «oppskrift», utført av Siemens Programmable Logic Controllers (PLC) som kjører sanntids kontrollsløyfer.

BerryGood: Plant Pot

Disse oppskriftene justerer miljøet etter hvert som planten utvikler seg:

  • Akklimatisering (tidlig stadium)
    ~ 21° C dagtemperatur, høy luftfuktighet (~ 85%), lavere lysintensitet for å stabilisere unge planter
  • Frukting og modning (sent stadium)
    Høyere lysintensitet (mer enn 3 ganger økning), økt næringskonsentrasjon (EC ~ 0,6 → ~ 1,5), lavere nattetemperaturer (~ 14° C) for å forbedre smak og fruktkvalitet
  • Kontinuerlige justeringer
    pH-nivåer (5,8 → 5,5), vanningssykluser (2-3 ganger daglig), lysvarighet (13—14 timer) finjusteres kontinuerlig og gjentas konsekvent

Dette skaper ikke bare automatisering, men repeterbare biologiske resultater etter design.

Fra synlighet til bedre beslutninger

Kontroll betyr bare hvis du kan se hva som skjer.

Gjennom Siemens Human-Machine Interfaces (HMI) har operatørene sanntids synlighet i hvert vekstkammer. Forholdene overvåkes kontinuerlig, avvik flagges tidlig, og justeringer gjøres før de påvirker utbytte eller kvalitet.

I praksis endrer dette beslutningstaking:

  • Fra instinkt → data
  • Fra reaksjon → forventning

Hvert vekstkammer er modulært og selvstendig, slik at produksjonen kan skaleres trinn for trinn uten å redesigne hele gården.

Vertikal oppdrett endrer ligningen

Matkvalitet og pålitelighet skifter. Importerte produkter avhenger av lang kaldkjedelogistikk og håndtering etter høsting for å opprettholde holdbarheten, noe som introduserer variasjon mellom høsting og forbruk. Systemer med kontrollert miljø som BerryGoods reduserer dette presset ved å produsere nærmere etterspørselen med stabile forhold gjennom dyrking.

BerryGood: Strawberry

Konsistens kommer også fra høykvalitets jordbærfrøplanter hentet fra etablerte regioner som Taiwan, kombinert med standardiserte, oppskriftsbaserte protokoller for å oppnå jevn kvalitet som kan sammenlignes med importert frukt.

Mer generelt muliggjør vertikalt oppdrett:

  • Nærmere produksjon til markedet, noe som reduserer avhengigheten av import
  • Effektiv ressursbruk, med vann og næringsstoffer levert direkte
  • Konsekvent avkastning i klima begrenset av varme og land

Men det krever også:

  • Høy forhåndsinvestering i infrastruktur og automatisering
  • Forsiktig energistyring for belysning og kjøling
  • Integrering av komplekse digitale og fysiske systemer

Tradisjonelt landbruk skalerer ved å utvide land. Vertikale oppdrettsskalaer ved å replikere systemer. For høyverdige avlinger som jordbær, tilbyr det et overbevisende alternativ.

Et skifte som allerede er i gang

Det som skjer på BerryGood gjenspeiler et bredere skifte. Teknologier fra produksjon — automatisering, data og presis kontroll — omformer landbruket. Oppdrett begynner å se mindre ut som en uforutsigbar prosess og mer som et designet system.

Mr. Lim Hooi Keong, administrerende direktør, delte: »Vi hadde som mål å transformere jordbærproduksjonen i Malaysia og visste at det var mulig med riktig teknologi, og det var der Siemens kom inn. Med oppskriftsbasert miljøkontroll kan vi skalere til andre avlinger og fokusere på konsekvent å levere økologiske produkter av høy kvalitet dyrket nærmere hjemmet.»

Hos Siemens gjenspeiler dette en bredere ambisjon om å anvende industriell intelligens på landbruket.

Fra kontrollerte miljøer til datadrevet optimalisering blir landbruket mer sammenkoblet, presist og motstandsdyktig — ikke ved å fjerne naturen, men ved å designe systemer som fungerer med den mer pålitelig.

Og i det skiftet blir jordbruk en del av en større transformasjon - der livets nødvendigheter formes av ingeniørfag, innsikt og intelligent design, i stedet for å overlates til tilfeldighetene.