Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Automatisering muliggjør 3000 brosjetter i timen

Kraftige PLC-er, sikre stasjoner og et HMI-panel fra Siemens er de hemmelige ingrediensene i P3000, SMOs halvautomatiske skjæremaskin.

Eeklo-baserte SMO utviklet en halvautomatisk maskin som gjør det mulig for matprodusenter å rulle opp til 3000 satays per time av transportbåndet. Et pent effektivt spyd av Siemens PLC-er og stasjoner, krydret med et HMI-panel i ren design, gjør at P3000 skiller seg ut.

Om SMO

ME utvikler og bygger maskiner for ulike sektorer, som bilindustri, landbruk og hagebruk. Men det Eeklo-baserte selskapet er spesielt sterkt innen næringsmiddelindustrien, inkludert maskinene i Pintro-franchisen.

Håndverksspyd i stor skala

Starten på Pintro-historien går tilbake til 2007. En lokal slakter ville gjør grillspyd mer effektivt uten å miste sin håndverksmessige følelse, sier Pieter Weyens, som er kommersiell leder for Pintro-franchisen i SMO. «Han kom til oss med sitt grunnleggende design, og vi utviklet en liten maskin som slaktere enkelt kan sette på bordet i bakrommet.»

«Snart vakte vi interessen til industrielle aktører, som så en fremtid i en automatisert versjon av maskinen for å produsere kjøtt på pinner i større skala. Dette var en utfordring vi var klar for med vår lange erfaring som maskiningeniører. Vi utviklet først P1000, og nå er det også P3000. Av P1000 - som kan lage 1000 spyd i timen - produserte vi nesten 30 enheter, med P3000 - bra for 3000 spyd i timen - klokket vi opp en testmaskin og to enheter solgt for nå.»

«P1000 og P3000 er halvautomatisk. Det vil si at det fortsatt er folk på maskinen under produksjonen. Vi har også en helautomatisk skjæremaskin med Pick & Skewer, men med P3000 kan du plukke og plassere dobbelt så mange spyd. Så du trenger fortsatt arbeidskraft, men siden spyd er et sesongprodukt, er den høyere kapasiteten ofte avgjørende for våre kunders valg. Med P3000 kan de produsere på samlebåndet i høysesongen.»

Spyd er et sesongprodukt. Den høye kapasiteten til P3000 er derfor avgjørende for våre kunders valg. Dette gjør at de kan produsere på samlebåndet i høysesongen.
Pieter Weyens, Leder av Pintro, ME

Kompakte kontrollere med høy ytelse

Helt siden starten av Pintro-divisjonen - for rundt 15 år siden - har Siemens vært en fast partner for SMO. «For PLC-ene i maskinene var Siemens Vårt første og eneste valg fra starten av, sier Ben Devos, som er PLC-programmerer i SMO. «Først jobbet vi med LOGO! men vi byttet raskt til SIMATIC S7-1200 Og nå jobber vi med SIMATIC S7-1500.»

«Du kan trygt kalle PLC-ene i SIMATIC S7-1500-serien vår avanserte kontrollere, sier Wout Foqué, kundeløsningsarkitekt hos Siemens. «De har høyere ytelse takket være sin kraftigere CPU, men er fortsatt ganske kompakte. Dette er en stor fordel for maskinbyggere, da de ofte har begrensninger når det gjelder skapplass.»

«Vi valgte også SINAMICS G120 stasjoner fra Siemens,» legger Ben til, «delvis fordi de har en innebygd Safety Limited Hastighetsfunksjon for å sikre sikkerhet. P3000 har også en HMI-berøringsskjerm med IP69K fra Siemens. IP69K er den høyeste beskyttelsesklassifiseringen for støv- og vannmotstand. Med maskiner i næringsmiddelindustrien må alt være rent design.»

«Våre berøringsskjermer med IP69K er designet Spesielt for næringsmiddelindustrien,» avklarer Wout. «For eksempel forhindrer de avrundede hjørnene bakteriedannelse, og du kan rengjøre skjermen under høy temperatur og trykk uten å skade den.»

SMO - Wout Foqué
PLC-ene i SIMATIC S7-1500-serien har høyere ytelse takket være sin kraftigere CPU, men er fortsatt ganske kompakte. Dette er en stor fordel for maskinbyggere.
Wout Foqué, Kundeløsningsarkitekt, Siemens

Færre feil og bortkastet tid med TIA Openness

Ben har jobbet med TIA Åpenhet i flere år for å programmere og konfigurere maskiner. «Hvis du jobber med maskiner med et stort antall komponenter og sekvenser, begynner du snart å kopiere og lime inn koden. Feil kryper uunngåelig inn der, og det tar lang tid å rette opp dem.»

«Med TIA Openness, du gjør færre feil og mister mindre tid,» Fortsetter Ben. «Du starter med en maskinbeskrivelse: hvordan er sekvensene koblet sammen, hva er komponentene osv. Programvaren varsler deg hvis noe er galt i byggingen din. Slik unngår du feil. Hvis du ikke får flere varsler, kan du generere data og funksjonsblokker.»

«Disse standardiserte blokkene er byggesteiner som du veldig enkelt kan jobbe med på en modulær måte senere,» forklarer Wout. «Hvis du har det grunnlaget på plass, kan du etterpå jobbe mye mer effektivt når du for eksempel ombestiller maskinen eller utvikler den neste modellen. TIA Openness gir deg også som maskinbygger mer omfang for skreddersydd arbeid. Du har standardblokkene dine, og du legger et ekstra lag på toppen i henhold til kundens behov.»

«For eksempel, for vår P3000, lar TIA Openness meg enkelt generere varsler på forskjellige språk,» sier Ben. «Jeg lager ganske enkelt kopier av koden - en per språk - og importerer dem til HMI-grensesnittet, der de blir oversatt. Noen kunder vil umiddelbart se i HMI-varslene hvilken komponent som er feil. Dette kan igjen gjøres ved å legge til en referanse i varselet som refererer til maskindiagrammet. Og hvis du endrer noe i programmeringen via TIA Openness, kan du være trygg på at all annen informasjon forblir riktig. Slik var det ikke før.»

SMO - Ben Devos
Hvis du programmerer store maskiner, vil du snart begynne å kopiere og lime inn. Feil kryper uunngåelig inn der, og det tar lang tid å rette dem. Med TIA Openness er det en saga blott.
Ben Devos, Software- og automatiseringsingeniør, ME

P3000 2.0, enda raskere og mer brukervennlig

Takket være TIA Openness og Siemens kraftigere CPUer, har SMO skrudd opp oppskriften på suksess. «Med tilbakemelding fra Westvlees, som kjøpte den første P3000, vi Ytterligere perfeksjonert maskinen, sier Pieter. «For eksempel har vi solgt til vår andre kunde, en spansk produsent, en 'P3000 2.0' med enda raskere hastighet og større brukervennlighet. Vi implementerte også modifikasjonene i den andre maskinen i P3000 på Westvlees.»

Ben: «Takket være den brukervennlige og flerspråklige HMI-berøringsskjermen er P3000 også dummysikker: som operatør kan du jobbe med den veldig raskt, og det er også enkelt å endre oppskrifter takket være støtten med bilder vi gir via skjermen. Vi er virkelig Nær grensen med P3000 nå, spesielt når det gjelder maskinvare. Vi kan få motorene til å snurre enda raskere, men da vil lastekassene oppføre seg merkelig. Maskinen gjør det den skal gjøre, kundene våre er veldig fornøyde.»

SMO - P3000