Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Ny æra innen produksjon: lavkarbon og energieffektiv

Hvordan bedrifter kombinerer digitaliserings- og automatiseringsteknologier med smart finansiering for å holde seg foran.

Juli 2024

I tillegg til avtalen om å fase ut fossilt brensel, POLITIMANN 28 Vedtok også verdens første «globale oversikt» for å styrke klimatiltak. Målet er å fortsette å forfølge målet om å begrense global oppvarming til 1,5 grader og oppnå netto nullutslipp innen 2025 - men tiden renner ut raskere enn forventet. I følge Siste rapport fra Global Carbon Project, globale fossile CO2-utslipp forventes å utgjøre 36,8 milliarder tonn i 2023, og nå et nytt rekordnivå som er 1,1% høyere enn verdien av 2022.

Ansvarlig for en fjerdedel av alle direkte utslipp, ligger industrisektoren på andreplass etter energisektoren. Hvis kraftsektorens utslipp omfordeles til sluttsektorer basert på deres bruk av elektrisitet og varme, bidrar industrisektoren øker til og med til 34%. Dette understrekes av at produksjonsindustrien er villig til å gå over til mer bærekraftig produksjonspraksis. Fire av fem produksjonsselskaper streber mot karbonnøytral virksomhet per 2021 Studier fra Boston Consulting Group, bestilt av World Economic Forum.

A person is standing in front of a large window with a view of a city skyline at night.

Skjæringspunktet mellom teknologi og finansiering for bærekraftig produksjon

Nøkkelen til å oppnå mer bærekraftig praksis i industrisektoren er å akselerere dekarbonisering, forbedre energi- og ressurseffektivitet, og implementere praksis for sirkulær økonomi. Heldigvis er mange av de nødvendige teknologiene for å drive bærekraft allerede tilgjengelige. Ved å bruke banebrytende automatiserings- og digitaliseringsteknologier kan industriell produksjon bli svært fleksibel, kostnadseffektiv og mer bærekraftig på samme tid.

Når du supplerer denne teknologikunnskapen med utmerket finansieringsekspertise, akselereres igangkjøringen av grønne produksjonsteknologier ytterligere. Hvorfor? Anskaffelse og iverksetting av nytt utstyr eller teknologi krever forhåndsinvesteringer som kan påvirke selskapets kredittverdighet, kontantstrøm og balansestruktur. I tillegg opererer produksjonsbedrifter for tiden i et ustabilt markedsmiljø der de kan vurdere å utsette investeringer mens andre sliter med å finne tilgang til riktig finansiering som er nødvendig.

Økt energieffektivitet uten kostnad

Energibesparende automatisering og digitale verktøy gir et enormt potensial for å forbedre energieffektiviteten betydelig i produksjonsoperasjoner. Intelligent og integrert drivteknologi alene kan oppnå energibesparelser på opptil 30%. Forpliktet til bærekraftig produksjonspraksis, Nippon elektrisk glass (NEG), en ledende produsent av spesialglass, implementerte en strategisk tilnærming for å forbedre energiforbruket. Etter å ha gjennomført en omfattende analyse installerte energikrevende NEG Siemens Digital Industries' teknologi, inkludert motorer, kontrollere og vannpumper, noe som resulterte i en betydelig reduksjon av karbonutslipp og driftskostnader. For å finansiere investeringen brukte NEG en smart finansieringsløsning fra Siemens Financial Services. Avtalen om energiytelse tillot å fordele betalinger over fem år for å samsvare med garanterte besparelser, noe som gjør investeringen netto null kostnad.

Investering i minimert ressursforbruk

Simulering og optimalisering av fysiske produkter og prosesser via digitale tvillinger kan ikke bare bidra til å forbedre produksjonskvaliteten og redusere gjennomstrømningstidene, men også minimere bruken av fysiske ressurser. For eksempel i Tyskland kan fem til åtte prosent av primærenergiutslippene fra produksjonsprosesser unngås innen 2030.

Dette verdifulle potensialet kan dobles med ekstra automatisering. Den USA-baserte vertikale landbrukslederen 80 Acres Farms har allerede utnyttet dette potensialet ved å utnytte Siemens' avanserte programvare- og maskinvareløsninger, inkludert intelligente anlegg- og energistyringssystemer og industriell automatiseringsteknologi. En digital twin simulerer plantevekst og produksjonsprosesser. Resultatet? Optimalisering av vann- og arealbruk med betydelig høyere matavling. Siemens Financial Services støtter aktivt utviklingen av fremtidig gårdsinfrastruktur og teknologiinnovasjon gjennom egenkapitalfinansiering for dette innovative prosjektet.

A vertical farming setup with multiple layers of plants growing in a controlled environment.

Bærekraftig produksjon - et konkurransefortrinn som lønner seg på alle måter

Digitalisering og automatiseringsteknologi gjør det mulig for bedrifter å optimalisere hele livssyklusen til produksjonsprosesser, noe som resulterer i større energi- og ressurseffektivitet og redusert karbonavtrykk, noe som gjør det til den grunnleggende muliggjøreren for bærekraft. Den rette finansieringspartneren kan imidlertid være banebrytende for å oppnå bærekraftig produksjon ved å gi rask og enkel tilgang til smart finansiering uten å gå på bekostning av finansiell stabilitet.

Så når vil du bli med i den bærekraftige produksjonsrevolusjonen for å høste fordelene av en miljøvennlig fremtid? Fordi fordelene med å bli karbonnøytral og energieffektiv går langt utover å være miljøansvarlig. I møte med et stadig mer utfordrende miljø skaper bærekraftig produksjon et konkurransefortrinn gjennom lavere produksjonskostnader, arbeidsgiverattraktivitet og større merkevaregjenkjenning.

Hva om smart teknologi kom med smart finansiering?

Finansiering av digital transformasjon for bærekraftige næringer

Kom i gang med reisen