Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Immersive engineering: Neste generasjons lastefly

Glem alt du vet om luftfraktskip, fordi radikalt redesignede fly er satt til å lande på en flyplass i nærheten av deg snart. Driveren for denne endringen er Natilus med sine innovative blended-wing-body fly designet med programvare fra Siemens Xcelerator portefølje.

En særegen design med blandede vinger, omfattende bruk av lette karbonkompositter og en innovativ «Diamond» -lasterom: fly fra Natilus er satt til å revolusjonere forsyningskjeder over hele verden. For sammenlignet med tradisjonelle rør-og-vingefly, vil Natilus' fly kunne transportere 1,5 ganger mer last per flytur samtidig som drivstofforbruket reduseres med 50%. Dette representerer et betydelig sprang fremover innen bærekraftig flyfrakt. Men det er bare begynnelsen, ettersom Natilus har designet flyet sitt for å være kompatibelt med bærekraftig flydrivstoff og fremtidig hydrogenfremdrift. Å designe fly som disse er selvfølgelig utfordrende, ettersom Natilus bryter ny mark i luftfart. Luftfartsselskapet med base i San Diego, California, har akselerert utviklingsprosessene betydelig ved å utnytte elementer i Siemens Xcelerator portefølje av industriprogramvare, som NX X og Teamcenter. Som et resultat klarte Natilus ingeniører å kutte tiden det tok å bygge sin første prototype i to. «Vårt arbeid med Siemens og bruken av Siemens Xcelerator-porteføljen gjør at vi kan oppnå den hastigheten som innovasjon trenger for å skje — og det hjelper oss å forbli smidige, fleksible og reaktive,» sier Aleksey Matyushev, CEO og medstifter av Natilus.

Oppslukende design for mer samarbeidende prosjektering

Natilus er også en tidlig adopter av NX oppslukende designer. I kombinasjon med den nye Sony XR hodemontert skjerm, bruker denne oppslukende ingeniørløsningen utvidet virkelighet for å gjøre ingeniører presis 3D-interaksjon med designene sine. De kan få tilgang til og jobbe med planene sine i sammenheng med et helt oppslukende, uendelig lerret - der den digitale verden blir umulig å skille fra den virkelige verden. Kombinasjonen av NX Immersive Designer og Sony XR Head Mounted Display kombinerer den virkelige og den digitale verdenen. Med denne teknologiduoen bringer Siemens oppslukende ingeniørfag til Industrial Metaverse. Kunder som Natilus kan nå oppleve sine Digital Twin i et oppslukende, interaktivt miljø - de ser ikke bare designet sitt, men opplever det også i stor skala på en helt ny måte. Aleksey Matyushev husker første gang han brukte headsettet til å se et fullskala 85-fots fly i Natilus -hangaren, som han og kollegene til da bare visste fra deres 2D CAD-filer: «Wow-faktoren var enorm. Det var første gang vi noensinne så omfanget av det vi bygger.

Wow-faktoren var enorm. Det var første gang vi noensinne så omfanget av det vi bygger.
Aleksej Matjušev, CEO og medstifter, Natilus

En stor innvirkning er at designteamene får en bedre forståelse av hver disiplins arbeid, som er grunnlaget for en mer samarbeidende tilnærming til produktutvikling - det vil si å sette brikkene sammen på en mer meningsfull, sammenhengende måte. Et eksempel er å finne de mest optimale banene for kabelføring. Til slutt bidrar en bedre design til å unngå kostbare endringer på fabrikkgulvet.

En velsignelse for samhandling med investorer og kunder

Natilus teamet har også brukt NX Immersive Designer og Sony XR Head Mounted Display for å demonstrere for investorer og kunder storheten, dybden og kompleksiteten til det de bygger. Teknologien er svært bærbar - alt som trengs er en bærbar datamaskin og et hodesett - slik at den oppslukende opplevelsen kan bringes uansett hvor publikum måtte være.

Selvfølgelig er det den wow-faktoren Aleksey Matyushev og teamet hans ønsker å formidle ved å presentere den fysiske skalaen til flyene deres i det virtuelle riket. Men på et praktisk nivå gjør løsningen det lettere å svare på spørsmål, sier han: «Anta at en kunde vil vite om lasteseksjonen. I stedet for å bla gjennom lysbilder i CAD, kan vi ta inn headsettet og til og med demonstrere hvordan containerbokser kan flyttes i lasteområdet.» I tillegg kan han gi investorer en omvisning i Natilus -anlegget og produksjonslinjen i San Diego, også fullt virtuelt. Teknologien bidrar til å holde samtaler energiske og gjøre salg.

Dette prosjektet er et utmerket eksempel på hvordan innovatører og pionerer tar i bruk Siemens Xcelerator for å bygge en mer bærekraftig luftfartsindustri.
Todd Tuthill, Visepresident for luftfart og forsvar, Siemens Digital Industries-programvare

Software for en mer bærekraftig luftfartsindustri

Software fra Siemens Xcelerator-porteføljen er en nøkkelfaktor for Natilus banebrytende fly med blendevingekropp, som er satt til å omdefinere himmelen. For Siemens er det et æresmerke å bli valgt som en pålitelig partner for å hjelpe Natilus med å oppnå sitt oppdrag om å revolusjonere den globale luftfraktindustrien. «Vi ser frem til å samarbeide med teamet når de bringer sine innovative nye fly på markedet,» sier Todd Tuthill, visepresident for romfart og forsvar, Siemens Digital Industries Software. «Dette prosjektet er et utmerket eksempel på hvordan innovatører og pionerer tar i bruk Siemens Xcelerator for å bygge en mer bærekraftig luftfartsindustri.»

August 2024

Kontakt: Ben Widdowson

Natilus, San Diego, California, USA

Natilus ble medstiftet av Aleksey Matyushev og Anatoly Star i 2016 for å kommersialisere godstransportindustrien gjennom innovasjon og avansert teknologi. Selskapets oppdrag er å effektivisere flyfrakt ved å kutte driftskostnadene med 60% og samtidig øke lastevolumene per flytur, også med 60%. Effekten er en 50% reduksjon i karbonutslipp. Lavere luftfraktkostnader med et mindre karbonavtrykk vil sannsynligvis redusere matkostnadene, utjevne barrierer i grenseoverskridende handel og bidra til å koble områder med lav infrastruktur til resten av verden.

Det ingeniørdrevne teamet av lidenskapelige eksperter har jobbet med mer enn 25 flyprogrammer som spenner over kommersiell, militær og generell luftfart. Natilus støttes av ledende investorer og har inngått samarbeid med toppselskaper og leverandører.
Natilus