Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
SENTRON Digital økosystemkart kobler sky til programvare og feltenheter

Lavspent tilstandsovervåking med SENTRON

Identifiser vedlikeholdsbehov tidlig med SENTRON-programvare og unngå kostbare strømbrudd og nedetid. Systemene våre fanger opp og analyserer tilstandsdata fra viktige komponenter. Dette gjør at du kan planlegge vedlikeholdstiltak effektivt — uten å bytte ut fullt funksjonelle komponenter som en forholdsregel.

Hvorfor overvåke lavspent strømfordeling?

Moderne bygninger og anlegg er avhengige av en pålitelig strømforsyning - fra bygningsadgang og kontor-IT til industrielt utstyr. Strømbrudd avbryter ikke bare driften, men kan også forårsake betydelig skade. Hvis en effektbryter svikter, er beskyttelsen og påliteligheten til nedstrøms strømforsyning i fare. I datasentre kan til og med ett minutts nedetid koste opptil $9000.

SENTRON-programvareporteføljen, inkludert SENTRON Powercenter 3000 og SENTRON Powermanager, overvåker strømdistribusjon i lavspenningssystemer. Analyse av de innsamlede dataene avslører mønstre som indikerer funksjonsfeil eller forestående enhetsfeil. Dette gjør det mulig for operatører å iverksette korrigerende tiltak tidlig, for eksempel ved å justere vedlikeholdsintervaller. Tilstandsbasert vedlikehold kan redusere vedlikeholdskostnadene med opptil 25%, øke produktiv tid med opptil 15% og redusere ikke-planlagte tekniske feil med opptil 70%.

Map of digitalized low-voltage switchgear with SENTRON Digital configuration

Viktige fordeler

Øyeikon representerer datainnsikt

Få gjennomsiktighet og oppdag kraften i data

Condition monitoring-løsninger registrerer, samler inn og analyserer data fra viktige komponenter på tvers av lavspente strømfordelingssystemer. Med denne innsikten kan operatører ta informerte forutsigbare vedlikeholdsbeslutninger.

Et bilde av en håndnøkkel med en funksjon av energi- og tilstandsovervåkingsikon.

Planlegg effektivt vedlikehold

Med Siemens tilstandsovervåking får operatører automatiske statusoppdateringer og rettidige advarselsmeldinger. Dette muliggjør målrettede, effektive vedlikeholdsinngrep bare når det er absolutt nødvendig, før skade oppstår.

24-timers klokkeikon representerer kontinuerlig oppetid

Forbedre systemtilgjengeligheten

Tilstandsdata identifiserer behov tidlig, slik at vedlikeholdstiltak kan planlegges på forhånd og koordineres med pågående drift. Dette bidrar til å forhindre uplanlagte avstengninger for sikker og jevn drift.

Utvalgte funksjoner

4f1285c1-881f-414c-a72c-d5f129544c2f -Condition-Monitoring-Post-Overall2-1280x720

Perfekt koordinert SENTRON-maskinvare, programvare og apper

Det koordinerte digitaliseringsøkosystemet består av måle- og kommunikasjonskompatibel maskinvare, smarte programvareløsninger og skyapper. Dette tilbyr et bredt spekter av alternativer for integrering i eksisterende systemer, skalerbarhet og spesifikke feildeteksjonsalgoritmer.

Trenger du hjelp til å finne den rette løsningen for lavspent tilstandsovervåking?

Vi støtter deg fra planlegging til implementering for å finne det perfekte oppsettet og realisere det.

Kommunikasjonskompatible maskinvarekomponenter

Kommunikasjonskomponenter kan integreres i hele lavspenningsdistribusjonssystemet. SENTRON-porteføljen inkluderer SENTRON 3WA air circuit breakers, støpte effektbrytere som vanligvis brukes som utgående strømbrytere, og modulære installasjonsenheter som SENTRON 3NA COM NH-serien sikring. For eksempel gir SENTRON 3VA2 støpte effektbrytere en helseindikator og forventet gjenværende levetid. Hver komponent gir et spesifikt bidrag til det integrerte tilstandsovervåkingskonseptet.

38131fbb-502c-45a0-aca8-39878162b2a7-SENTRON-Visual-Produktgruppe-3VA-3WA-Powercenter1000-1920x1080
507a228e-a58d-4605-8b61-822527d3c695-IIPD-LowVoltage-ConditionMonitoring-52015-1280x720

Visualisering og evaluering av tilstandsdata

Økt anleggstilgjengelighet, mer pålitelig drift og mer effektivt vedlikehold: Operatører drar nytte på mange måter av tilstandsovervåking for strømdistribusjon. Tilstandsdata fra kommunikasjonskompatible SENTRON-beskyttelses-, svitsjer- og måleenheter videresendes til SENTRON-programvareløsninger for lavspent strømfordeling. Der blir det visualisert og evaluert. Dette hjelper til med å oppdage overhengende feil tidlig og i mange tilfeller forhindre dem før de oppstår.

Ofte stilte spørsmål

Utforsk relaterte ressurser og produkter

White paper og artikler

Hvitbok | Intelligent vedlikeholdskonsepter

Hvitbok | Forbedret systemtilgjengelighet gjennom tilstandsovervåking

Artikkel | Prediktivt vedlikehold basert på tilstandsovervåking

Flygeblad

To-personsøker | Condition monitoring med SENTRON 3WA og 3VA effektbrytere

Flygeblad | Tilstandsbasert vedlikehold forbedrer systemtilgjengeligheten

Videoer

Videoer | Pålitelighet av strømfordeling Del 1

Videoer | Pålitelighet av strømfordeling Del 2

Videoer | Pålitelighet av strømfordeling Del 3

Videoer | Alarmstyring med SENTRON Powercenter 3000

Kom i gang med reisen