Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Høyteknologi på skinner

ITL Eisenbahngesellschaft mbH leier et toppmoderne Siemens-lokomotiv

Reduser utslippene med dobbeltmodus jernbaneleasing

Om noen måneder vil ITL Eisenbahngesellschaft i Dresden motta et nytt Siemens Mobility Vectron Dual Mode lokomotiv for varierende sporforhold. Selskapet er en del av Captrain Deutschland og SNCF, og bruker en smart driftsleasingløsning for å finansiere den moderne jernbaneteknologien.

Jernbanelogistikkleverandøren driver et bredt spekter av lokomotiver fra forskjellige produsenter over hele Tyskland. Disse inkluderer flere Vectron Dual Mode-kjøretøy som transporterer byggematerialer, korn og petroleumsprodukter. Hybridmodellen kan kjøre på både strøm og diesel, noe som eliminerer behovet for dyrt drivstoff på elektrifiserte linjer.

Den fornyede bestillingen hos Siemens Mobility viser hvor fornøyd ITL (akronymet står for «Import, Transport, Logistics») er med denne klimavennlige og kostnadsbesparende løsningen. I tillegg har selskapet, som ble grunnlagt i 1998, sikte på å utnytte synergier, ettersom både kjøre- og vedlikeholdspersonalet nå har omfattende ekspertise angående Vectron Dual Mode.

Full fart fremover — men økonomisk

Det energieffektive lokomotivet med dobbel kraft kombinerer det beste fra begge verdener. Takket være sin 2.500-liters dieseltank har den kraften til et konvensjonelt hovedlokomotiv når det trengs, men i elektrisk modus kan den vise frem sine styrker når det gjelder miljøvern. Under typiske driftsforhold resulterer dette i årlige CO2-besparelser på 950 tonn og 53% reduksjon i vedlikeholds- og energikostnader.

Vectron Dual Mode er omtrent 20 meter lang og leverer 2000 kW kraft ved rattet i begge driftsmodusene. Den har fire aksler og når en toppfart på ca. 160 km/t.

Denne teknologien kan bygge bro over elektrifiseringsgap i jernbanenettet så vel som ikke-elektrifiserte forbindelsesspor på første og siste kilometer, alt uten å stoppe eller skifte lokomotiver. Dette gjør at jernbaneselskapet kan reagere enda mer fleksibelt på kundenes behov og gjør det mulig å flytte mer gods til jernbane.

Tilpasset finansiering for hybridlokomotiver

ITL Railway Company driver ikke bare forskjellige typer lokomotiver, men er også avhengig av forskjellige finansieringsmodeller - alt fra direkte investeringer til leie og leasing. Disse modellene brukes individuelt og intelligent avhengig av det planlagte oppkjøpet. Når det gjelder den nye Vectron Dual Mode, leveres finansiering gjennom en operativ leieavtale med Siemens Financial Services.
Hva gjør dette unikt: Selv om leietaker har kjøpsopsjon ved utløpet av den avtalte kontrakten, de kan også returnere lokomotivet. Risikoen for videresalg forblir hos leasingselskapet. Lokomotivets faktiske restverdi ved slutten av terminen avhenger av tilstanden og vedlikeholdet. Her sikrer ITL høy driftsberedskap gjennom eget verksted og kvalifisert teknisk personale - i interesse for alle parter som er involvert i denne transaksjonen.