FEBRUAR 2023
Av Brent Knight
De siste årene har etterspørselen etter og bruken av fornybar energi økt raskt. Vind er en av de raskest voksende fornybare energikildene i verden og nøkkelen til overgangen til netto null karbonutslipp.
Politisk støtte og kapital er to av hoveddriverne for denne overgangen, og følgelig to av utfordringene som fortsatt står i veien, spesielt i America-regionen der det er enorme muligheter for vindindustrien.
Biden-administrasjonens inflasjonsreduksjonslov representerer et monumentalt gjennombrudd for overgangen til ren energi. I en Nylig hvitbokSiemens Gamesa Renewable Energy (SGRE) oppfordret amerikanske beslutningstakere til ytterligere å prioritere politikk som trengs for å styrke den langsiktige levedyktigheten til den amerikanske vindindustrien spesielt.
Sammen med støtte fra beslutningstakere er det behov for ytterligere investeringer i vindprosjekter i hele Amerika - både på land og offshore - for å muliggjøre en bærekraftig global energiomstilling.
Det er viktig for prosjektutviklere å bygge sterke relasjoner med bærekraftsfokuserte långivere som forstår utfordringene deres og kan hjelpe dem ikke bare med å utvikle, men opprettholde, disse fornybare energikildene med minimal miljøpåvirkning og forstyrrelser i omkringliggende samfunn.
Hos Siemens Financial Services (SFS) er vår distinkte kombinasjon av bransjeekspertise, innovative finansieringsløsninger og aksjeinvesteringer, og internasjonal prosjektutviklingserfaring gunstig for å overvinne utfordringene med å bygge vindparker for å øke vindenergiproduksjonen i Amerika.
Som en av de første aktørene i finansieringen av vindkraft, vi forstår den kritiske rollen som tilpassede finansieringsløsninger spiller for å sikre suksess for et vindprosjekt før byggingen starter og er godt i drift.
Siden 2008 har SFS støttet salget av Siemens vindturbiner i USA og har bygget relasjoner med ledende vindprosjektutviklere.
I over et tiår har vi jobbet med Pattern Energy - en av verdens største privateide utviklere av vindenergiprosjekter - for å styrke bruken av fornybar vindenergi over hele Nord-Amerika.
Vår finansiering støttet 29 av selskapets prosjekter og stadig flere, med de aller fleste av dem inkludert SGRE vindturbiner.
Sammen bygde vi det første vindprosjektet noensinne i Puerto Rico, og brakte fornybar energi og arbeidsplasser til Latin-Amerika. Senest hjalp vi Pattern Energy med å finansiere sitt 3,5 GW SunZia Wind and Transmission Project, det største infrastrukturprosjektet for ren energi i USAs historie.
Oppe nord i Canada, vi slo oss sammen med BluEarth Renewables - en ledende uavhengig kraftprodusent som utvikler, bygger, eier og driver vind-, vann- og solanlegg - for å bidra til å finansiere Hand Hills, en 145 megawatt (MW) vindpark på land, som har 29 SGRE vindturbiner.
Dette prosjektet la til vårt eksisterende forhold til selskapet og understreker viktigheten av å bygge partnerskap med långivere som vil investere i din langsiktige strategi.
Sammen med fordelene med lokale arbeidsplasser og skatteinntekter, ble prosjektet bygget på dyrket mark for å minimere miljøpåvirkningen. Dette betyr at landet der turbinene ble bygget fremdeles kan brukes til andre formål som dyrking av avlinger eller oppdrett av husdyr.
Også lokalisert i Canada, var vi blant klubben av långivere som finansierte EDP Renewables Canada Ltd. Sharp Hills Wind Farm på 297 MW, som forventes å produsere nok energi til å forsyne gjennomsnittlig 160 000 hjem.
I 2019 foretok vi vår første aksjeinvestering i Karibia med en eierandel på 33% i Akuo Energy Dominicana (AED), utvikleren av 50 MW vindparken Pecasa på land i Den dominikanske republikk (DR).
Sammen med investeringen inkluderer prosjektet 25 2,0 SGRE vindturbiner og utnyttede Siemens ingeniør-, leverings-, leverings-, installasjons- og serviceløsninger. Pecasa er en viktig energileverandør for det statseide distribusjonsselskapet og overgår kontinuerlig forventet gjennomsnittlig ytelse.
Kapitalleverandører har makt, og det er viktig å bruke denne kraften for godt når du velger hvor du skal investere. I tillegg til å være avgjørende for å drive landets energiomstilling og pålitelighet, inkluderer Pecasa-prosjektet en forpliktelse til å støtte nærliggende samfunn med lokale sysselsettingsmuligheter, samt forbedringer av infrastruktur som påvirker tilgangen til rent drikkevann blant andre lokale bidrag.
Mens landvindmarkedet er godt etablert i hele Amerika, har havvind et enormt potensial for større distribusjon. Vellykkede havvindprosjekter i andre regioner kan gjenspeiles i Amerika, og erfarne långivere kan bruke beste praksis for å finansiere markedsutvidelse.
Utenfor Yorkshire-kysten av England hjalp vi i utbygging av havvindkraftverk Hornsea 2 av Ørsted, en global leder innen offshore vindenergi.
Hornsea 2 er den største operasjonelle vindparken i verden. Gjennom Siemens Bank ga vi finansiering for å støtte oppkjøpet av en 50% eierandel i prosjektet. Dette prosjektet produserer mer enn 1,3 gigawatt energi, og driver mer enn 1,4 millioner hjem i Storbritannia.
Sammen med finansiering av vindprosjekter via gjeld eller egenkapital støtter SFS bærekraftige infrastrukturtiltak med teknologi- og utstyrsfinansiering også.
Vi samarbeidet med Buckner HeavyLift Cranes — ledende innen vindenergibransjen — å utvide sin flåte av Liebherr beltekraner som brukes i bærekraftige byggeprosjekter.
På denne måten kan SFS tilby et bredt spekter av kapitalløsninger for kunder på tvers av vindindustrien — fra gjeldsfinansiering og aksjeinvesteringer til utstyrs- og teknologifinansiering.
Budskapet er klart: utvidet politisk støtte og finansieringsløsninger er nødvendig for å utvide den globale vindindustrien på en bærekraftig måte.
Muligheter for økt vindkraftutvikling - både på land og offshore - er rikelig i Amerika, en region som består av noen av verdens største vindkraftmarkeder.
SFS anerkjenner viktigheten av å investere i vindenergi, og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å finansiere bærekraftige strategier for spredning av vindenergi.
Som alltid oppfordrer vi andre långivere til å ta turen med oss. Når det gjelder å investere i fornybar vindenergi, er vi store tilhengere.