Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Gjør avfall til verdi

Hvordan landbruksrester blir dyrefôr av høy kvalitet.
I Indre Mongolia gjør Hailin, et landbruksteknologiselskap, millioner av tonn planteavfall til en verdifull ressurs - og reduserer energibruken med 15% underveis.

Hvert år genererer kornforedling - spesielt mais - enorme mengder planterester. Det meste havner på deponier, blir brent eller brukes som gjødsel med lav verdi. Men i Indre Mongolia så ett selskap noe helt annet: en rå ingrediens.

Hailin, et landbruksteknologiselskap, utviklet en gjæringsmetode som forvandler maisbiprodukter til biosyntetisk protein - et kostnadseffektivt alternativ av høy kvalitet til tradisjonelle dyrefôrkilder. Ideen er så enkel som den er effektiv: ta det husdyrhold trenger (rimelig, proteinrikt fôr) og lag det fra det industrien allerede produserer i overkant (planteavfall).

Gjør en løkke til en forretningsmodell

Hailin Laboratorietekniker som håndterer glassreagensrør og prøvevæske i et sterilt laboratoriemiljø.

Konseptet med sirkulært landbruk er ikke nytt. Men å bygge en kommersielt levedyktig virksomhet rundt det er en annen utfordring. Hailins gjæringsprosess reduserer ikke bare avfall - det skaper et produkt som forbedrer næringsverdien til fôr

For å holde tritt med økende etterspørsel i markedet planla selskapet å installere en annen produksjonslinje og legge til 100.000 tonn årlig produksjon. Det krevde to ting: pålitelig industriell automatisering og en måte å finansiere utvidelsen uten å belaste kontantstrømmen.

Skalerer opp uten å bremse

Vi støttet Hailin på begge fronter. Våre intelligente automatiseringskomponenter driver den nye produksjonslinjen, og sikrer konsistens og effektivitet i en kompleks bioteknologisk prosess. Samtidig utviklet våre finansieringseksperter en leasingløsning tilpasset Hailins inntektssyklus - fjernet kapitalbarrieren på forhånd og lot selskapet vokse i det tempoet markedet krever.

Hailin automatisert robotsystem som håndterer industrielle materialposer i et moderne produksjonsanlegg.
I den fremvoksende industrien av sirkulært landbruk er det behov for effektivt å resirkulere biprodukter for å møte de økende kravene fra nedstrømsmarkeder. Siemens ga oss en skreddersydd finansieringsløsning for å hjelpe oss med å oppgradere utstyr og utvide produksjonen, og åpne en ny vei for resirkulering i landbruket.
Wang Zhongzhong, Administrerende direktør i Hailin Technology

Resultatene taler for seg selv

Produksjonskapasiteten forventes å øke med over 80%, mens vedlikeholdskostnadene og energibruken forblir lave. Avfall som en gang ikke hadde noen verdi, kommer nå inn i forsyningskjeden igjen som en ressurs. Siden utvidelsen har Hailin sett målbare forbedringer over hele linja.

8%

reduksjon i materialtapsrate

15%

reduksjon i energiforbruk

63%

reduksjon i arbeidskraftbehov

Hva kommer videre

Hailins modell viser hva som er mulig når sirkulær tenkning møter riktig teknologi og finansiering. Etter hvert som etterspørselen etter mer bærekraftig og rimelig dyrefôr vokser over hele verden, kan tilnærminger som dette omforme hvordan landbruksindustrien håndterer biproduktene sine - og gjøre en kostnad til et konkurransefortrinn.

Finansiering som gjør en forskjell

Smart finansiering gjør sirkulær tenkning til reell forretningsverdi. Klar til å starte?