Skip to main content

Israels største flytende solcelleanlegg med inverterteknologi

Spar vann, produsere grønn energi, tenk stort: Disse veiledende prinsippene har ført til at Siemens' KACO new energy GmbH og den lokale partneren Altitude forsyner Israels største flytende solcellepark med kraftutstyr. Virtual Central-systemløsningen gir en ideell passform.

Vannfordampning og en ubrukt reservoaroverflate

Vannreservoaret Habonim ligger i kystregionen sør for Haifa, Israel. Reservoaret inneholder 3,3 millioner kubikkmeter vann, som dekker et område på 112,50 dekar. Vannet brukes til regional landbruksvirksomhet. På varme dager fordamper noe av vannet fra reservoaret og kan ikke brukes til landbruk lenger.

Heldigvis har Israel forpliktet seg til en høy bruk av fornybar energi. Dette målet kommer med nye utfordringer. Israel står overfor rombegrensninger, for eksempel. Solenergi konkurrerer med andre viktige infrastrukturprosjekter.

En blå og hvit Siemens inverterenhet med en elegant design og en digital skjerm.

Solsystemet stopper vannfordampning og gir ny plass

Siden september 2021 har Habonim vannreservoar blitt dekket av 51 500 solcellemoduler, med en total effekt på 23 MW. Dette flytende solcelleanlegget genererer ren energi til 3000 husholdninger. Systemet ble konstruert ved hjelp av den innovative Virtual Central-designen.

Solmodulstrengene samles i DC-kombinatorbokser, som også styrer strengovervåkningen. DC-kombinatorboksene er plassert på den flytende strukturen på reservoaret. Derfra transporterer likestrømskabler energien til de angitte omformerhubene, som er landbaserte ved siden av reservoaret. Dette letter drifts- og vedlikeholdsaktivitetene på de 120 blueplanet 150 TL3-strengomformerne fra Siemens tyske produksjonsanlegg, som er tilgjengelige i Israel gjennom distribusjonspartneren Altitude.

Solcellemodulene hindrer vann i å fordampes slik at mer vann kan brukes til landbruksformål. En annen stor fordel med et flytende solsystem er det faktum at bakkemonterte solsystemer ofte møter romkonkurranse med andre viktige infrastrukturprosjekter, som skoler eller sykehus. Flytende solsystemer er fri for slike konflikter; å sette dem opp på vann gir mer plass til andre prosjekter.

Virtuell sentral-tilnærming reduserer kostnader og øker avkastningen

Virtual Central-designet tilbyr en rekke andre fordeler for flytende solsystemer. Fordi omformerne kan installeres ved siden av reservoaret, er det ikke behov for omfattende kabling. Bare Single-MPPT omformere fra Siemens kan distribueres på denne måten. Videre forblir effekttapet på likestrømssiden og en svært effektiv energitransport fra reservoaret til land ved 1500 Vdc kan forekomme. Takket være dette, og på grunn av effektiviteten på opptil 99,2%, kan single-MPPT-omformerne gi høyere utbytter enn konvensjonelle systemdesign med multi-MPPT-omformere.

Dette har nylig blitt bekreftet av uavhengige forskningsinstitutter. Fordi færre kabler kreves for dette designet, kan investeringskostnadene for balansen i systemet reduseres med opptil 10%. Dette fører til samlede reduserte investeringskostnader.

Oppsummert reduserer Virtual Central-tilnærmingen investeringskostnader, sikrer høyere avkastning og er fordelaktig for drifts- og vedlikeholdsaktiviteter, spesielt på flytende solcelleanlegg (PV). Andre flytende PV-systemer som er avhengige av Virtual Central-tilnærmingen er under utvikling og vil snart bli distribuert.

Les «En studie om mulig avkastningsgevinst ved omformere med multi-mppt sammenlignet med single-mmpt-omformere for forskjellige solsystemkonfigurasjoner og steder.»