Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Bevegelseskontroll hjelper deg med å håndtere kompleksitet med letthet

Max Schlatterer GmbH & Co. KG ville ha alt under kontroll: Den komplette kontrollen, robotikken, sikkerheten og driften av et ultrakompakt kryssfresesystem kjører med Efficient Motion Control Solutions for Industry for å skape en ekstremt fleksibel løsning som er usedvanlig enkel å bruke.

Kompakt, fleksibel og enkel å bruke med bevegelseskontroll

Målet var å kunne behandle de mest krevende oppgavene med et bredt utvalg av stignings- og vippevinkler og oppnå perfekt kvalitet med et minimalt fotavtrykk — og prosjektleder Oleg Akst og teamet hos Max Schlatterer GmbH & Co. KG reiste seg til oppgaven. De automatiserte et nytt kryssfresesystem for transportbånd og drivbelter med en omfattende, fullstendig integrert automatiserings- og drivløsning som gjør det mulig for dem å konfigurere og konstruere alle operasjoner i et enhetlig, brukervennlig miljø. På denne måten sparer de både tid og kostnader innen prosjektering og kan designe en prosesseringsløsning som er eksepsjonelt kompakt og fleksibel.

Referanse Max Schlatterer Gmbh & Co. KG Esband

Viktige fordeler

50% Mindre tid til å være driftsklar

Fordeler for prosjektering og igangkjøring: Sammenlignet med blandede systemer reduserer den enhetlige bevegelseskontrollløsningen og den integrerte valideringen tiden som kreves for igangkjøring til halvparten.

30% Mindre innsats for dokumentasjon

Fordeler for godkjenning og sikkerhet: De forhåndssertifiserte systemkomponentene og sikkerhetskommunikasjonen effektiviserer godkjenningsprosessen for sikkerhet.

80% Mindre trening kreves

Fordeler for drift og oppskalering: Den standardiserte HMI-designen og den enkle parameteriseringen ved hjelp av G-kode reduserer treningskravene for fremtidige prosjekter med stor margin.

En ansatt viser en rekke transportør- og drivbelter til en annen mann

Større fleksibilitet for komplekse prosesser

Enten du transporterer pølseprodukter, produserer papirsugerør eller utleverer sedler i minibanker, «Esband» endeløse transportbånd fra Max Schlatterer GmbH & Co. KG har bygget et rykte for eksepsjonell kvalitet, holdbarhet og spenst. Selskapet utvikler de fleste av de høyt spesialiserte produksjonsløsningene for disse beltene internt, inkludert et nytt maskineringssenter for belteproduksjon: Et seksakset maskineringssystem med leddarmrobotfreserbelter med forskjellige vinkler og geometrier. Dessuten styres alle maskinoperasjoner og bevegelser av en enkelt SIMATIC Technology CPU — inkludert roboten, som styres direkte via SIMATIC S7-1500 T-CPU.

Én-for-alle-løsning: Bevegelseskontroll, sikkerhet, robotikk

For fresesystemet stolte Oleg Akst og hans team på en løsning de tidligere hadde implementert i en annen prosesseringsenhet: Et portalsystem for stripebehandling hadde nylig blitt automatisert ved hjelp av en SIMATIC S7-1500 T-CPU. Selv om robotens seksaksede kinematikk gjorde bevegelseskontrollapplikasjonen for kryssfresemaskinen betydelig mer kompleks, «var vi fortsatt i stand til å utnytte mye av vår eksisterende ekspertise,» sier Akst. Han og teamet hans kan konstruere alle komponenter i TIA Portal: «SIMATIC T-CPU, SINAMICS servodrev og SIMOTICS servomotorer - bevegelseskontroll, robotikk og sikkerhet er alle implementert i ett enkelt prosjekt.»

Foto av den viktigste SIMATIC Technology CPU som også styrer freseroboten.
Utsikt inne i et kontrollskap

Integrasjon gir fordeler over hele livssyklusen

Harald Bischoff, ingeniørsjef i Max Schlatterer GmbH & Co. KG ble også umiddelbart begeistret for ideen om å integrere roboten i automatiseringssystemet som en rent mekanisk komponent: «En enkelt CPU i systemet som styrer maskinen og roboten, ved hjelp av standardkomponenter og uten ekstra maskinvare, gir enorme fordeler for prosjektering og drift. Vi kan teste hele automatiseringssystemet med ett enkelt verktøy, noe som gjør det veldig enkelt for teamene våre å validere prosjektet og sparer tid under igangkjøring og selvfølgelig senere når det gjelder problemer som service eller oppgraderinger.»

Integrasjon akselererer også prosjektering

Oleg Akst forklarer hvordan ingeniørprosessen drar nytte av den enhetlige og integrerte bevegelseskontrollløsningen: «Med SIMATIC Safe Kinematics kan vi visualisere bevegelsene til systemet og roboten i ingeniørmiljøet allerede under utvikling og design. Spesielt med et så kompakt system gir denne evnen deg enorm tillit til at alt vil fungere akkurat som det skal. Tross alt må vi ta hensyn til alle maskindeler: roboten med sin 6D kinematikk, klemakser og drivruller. Alle enheter må koordineres. Takket være de integrerte verktøyene kan vi også forberede oss på igangkjøring mye mer effektivt. Samlet sett sparer denne løsningen oss minst halvparten av tiden sammenlignet med løsninger med ekstra grensesnitt.»

Ansatt som får tilgang til TIA-portalen på en bærbar datamaskin
En bærbar PC med G-Code Editor på skjermen

Fleksible justeringer under drift via G-kode

Resultatet: «Etter bare to dager var systemet klart for drift, operatørene hadde fått opplæring og vi kunne starte produksjonen. Det var veldig flott å se hvor raskt folket vårt fikk tak i det.» Alle maskineringsparametere kan justeres under drift direkte via den integrerte G-kodeditoren: «Denne operatøren kan endre programmet under drift uten å trenge et ingeniørverktøy eller ingeniøravdelingen.» Og fordi HMI og drift er strukturert på samme måte på alle andre systemer som ligner på dette, er trening nesten helt eliminert ved implementering av nye prosjekter, legger Bischoff til: «Når vi implementerer flere prosjekter og maskiner med Siemens løsning i fremtiden, kan vi redusere personalopplæringskostnadene med opptil 80%.»

En fleksibel sikkerhetsløsning bygger tillit til teknologi

Takket være den sofistikerte sikkerhetsløsningen kan operatøren til og med laste maskinen mens roboten fortsatt er i drift. Robotens arbeidsområde er delt inn i to uavhengige soner både fysisk og gjennom en matchende sikkerhetslogik. Hver sone overvåkes separat for å sikre at programendringer ikke kompromitterer sikkerhetssonene og ikke resulterer i utilsiktede kollisjoner, som Akst illustrerer: «Dette gjør at operatørene føler seg helt trygge når de arbeider med systemet, for uansett hvordan for eksempel verktøyets bevegelse på roboten endres, overvåkes hele armen alltid.»

Kontrollpanel på en maskin
Skjermbilde av forhåndssertifiserte byggesteiner i filutforskeren

Mindre innsats for sikkerhetsaksepttest og dokumentasjon

Sikkerhetsbyggesteinene og komponentene, samt sikker kommunikasjon via ProfiSafe, leveres med den nødvendige sertifiseringen, fortsetter Akst: «Denne forhåndssertifiseringen effektiviserer sikkerhetsaksepttesting og dokumentasjon, slik at vi kan forkorte sikkerhetsgodkjenningsprosessen med omtrent 30%.» Som et resultat har Max Schlatterer GmbH & Co. KG er klar for maskinsikkerhetskravene i EUs maskinforskrift, legger eksperten til: «Jeg ser ingen problemer der med hensyn til CE-merking.»

Brukervennlighet er nøkkelen

For Bischoff er imidlertid et annet aspekt like viktig: «Vi trenger kvalifiserte operatører for våre produksjonsprosesser. Derfor ønsket vi å utnytte eksisterende kunnskap — for eksempel ved å la operatører justere programmer direkte via G-kode, et standardspråk som er allment kjent og brukt innen maskinering og mekatronikk.» Å betjene roboten er nå like enkelt som å betjene alle andre typer maskiner som Max Schlatterer bruker til produksjon, og Akst har allerede lagt merke til hvordan dette endrer tankegangen på verkstedsgulvet: «Vi får allerede forespørsler fra produksjonen som spør om vi kan implementere enda flere prosesser med robotsystemet, rett og slett fordi systemet er så fleksibelt og enkelt å bruke. Og det beste er at svaret ofte er «sikkert», fordi maskinoperatørene kan endre og programmere så mye så enkelt selv.»

En ansatt som betjener en maskin via HMI-panelet
«Med den nye maskinen kan vi implementere nye krav via G-Code uten at programvareutvikling trenger å utvikle nye funksjoner. Det er bare flott.»
Oleg Akst, Prosjektleder, Max Schlatterer GmbH & Co. KG
SIMATIC bevegelsesredigerer

Fra bevegelseskode til robotutførelse

Historien om Max Schlatterer GmbH fremhever betydningen av brukervennlighet og fleksibilitet i robotikk. Med SIMATIC Motion Editor-verktøyet støtter vi brukere i å lage, validere og overføre robotbaneprogrammer med funksjoner som filinspeksjon, syntakskontroll og forhåndsvisning av bane.