Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Beskytte Great Barrier Reef for vår fremtid

Australian Institute of Marine Science (AIMS) er utstyrt med vår automatiseringsteknologi og utfører banebrytende forsknings- og bevaringsarbeid for å beskytte og regenerere Great Barrier Reef.

Simulere livet under sjøen

Great Barrier Reef, Australias nasjonalskatt, er et enormt undervannsøkosystem som ikke bare støtter mangfoldig marint liv, men også spiller en betydelig rolle som en blå karbonvask, noe som betyr at den absorberer og lagrer karbondioksid fra atmosfæren. Ved hjelp av vår automatiseringsteknologi utfører forskere ved AIMS' National Sea Simulator (SeaSim) banebrytende forsknings- og restaureringsarbeid på revet, og fremmer evner som tidligere ikke var mulig i Australia.

$65 MILLIARDER Økonomisk verdi

Great Barrier Reef er verdsatt til over 65 milliarder dollar.

137MOH Tonnevis av lagret karbon

Great Barrier Reefs sjøgressmarker og mangroveskoger lagrer 137 millioner tonn karbon, tilsvarende 13% av Australias blå karbonreserver.

2300km Lengde på kystlinjen

Great Barrier Reef strekker seg over 2300 km kystlinje, noe som tilsvarer verdens 64. største nasjon geografisk.

Vitenskap og teknologi for skjær

Beskytte Great Barrier Reef med innovasjon

Great Barrier Reef er et av verdens mest bemerkelsesverdige økosystemer, som støtter ekstraordinært biologisk mangfold samtidig som det spiller en viktig rolle i planetens naturlige karbonsyklus. Å beskytte dette naturlige underet krever en dypere forståelse av hvordan klimaendringer påvirker revmiljøer i dag og inn i fremtiden.

Ved Australian Institute of Marine Science (AIMS) leder forskere banebrytende havforskning ved SeaSim-anlegget, et av verdens mest avanserte eksperimentelle akvarier. Ved å gjenskape virkelige revforhold med eksepsjonell presisjon, kan forskere studere korallresponser på miljøpress og utvikle løsninger for å støtte revets motstandskraft og restaurering.

Gjennom Siemens industriell automatisering og PCS 7-teknologi kan SeaSim overvåke og kontrollere komplekse eksperimentelle prosesser, noe som muliggjør forskning i en enestående skala. Sammen bidrar AIMS og Siemens til å generere kritisk innsikt som kan bidra til å beskytte marine økosystemer ikke bare i Australia, men over hele verden.

Fremme vitenskap med ledende teknologi

En mann holder en blå sjøstjerne, overlagt med et gjennomsiktig digitalt grensesnitt som viser vitenskapelige data og diagrammer.

SeaSim-prosjektet krevde et komplett anlegg/prosessautomatiseringssystem for å kjøre marine eksperimenter av høy kvalitet. Vår SIMATIC PCS 7 pakken ble valgt av SeaSim på grunn av sin imponerende historie med nøyaktighet og industrielle applikasjoner. PCS 7 integrerer også en rekke pakkeenheter for individuelle eksperimenter, automatisert med våre SIMATIC S7-1200/1500-kontrollere.

Vår teknologi gir AIMS-forskerteam absolutt kontroll over temperatur, surhet, saltholdighet, sedimentering og forurensninger i de store sjøvannstankene. Høy tilgjengelighet, pålitelighet og skalerbarhet er viktige funksjoner for å utføre flere eksperimenter samtidig - hvorav noen vil vare i årevis.

Gjennom det enestående kontrollnivået vi nå har takket være Siemens kontrollsystem, er vi nå i stand til å gjennomføre eksperimenter vi bare kunne drømme om tidligere.
Craig Humphrey, Regissør, Nasjonal sjøsimulator

De SIMATIC PCS 7presisjonen har muliggjort over 350 banebrytende eksperimenter på SeaSim det siste tiåret. En bemerkelsesverdig prestasjon har vært anleggets arbeid med gyting av koralllarver, der systemet opprettholder eksakte miljøforhold som er avgjørende for reproduksjonsstudier. Ved nøyaktig å kontrollere havtemperaturer, lyssykluser og vannkjemi, kan forskere studere korallmotstandskraft og utvikle nye revrestaureringsteknikker, og etablere SeaSim som et verdensledende senter for marin vitenskap og bevaring av korallrev.