Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
HeliMods, Australia

Digitale luftfartsløsninger for beredskapstjenester

Oppdag hvordan HeliMods bruker Siemens digital engineering, CAD, PLM og simuleringsprogramvare for å lage livreddende helikopterløsninger for akuttmedisinske, rednings- og offentlige sikkerhetsoppdrag.

Redder liv gjennom innovasjon

HeliMods designer og utvikler innovative produkter og løsninger for Emergency Medical Services (EMS) -industrien, som brukes av paramedikere i frontlinjen i deres livreddende oppdrag hver dag.

Helicopter Emergency Medical Services (HEMS) opererer vanligvis i miljøer som tradisjonelle beredskapstjenester ikke kan nå, for eksempel landlige og avsidesliggende samfunn.

Hvert sekund teller mellom å nå en pasient og få dem til å ta vare på. Det samme gjelder medisinsk utstyr om bord. Frontlinjemannskaper trenger rask, sikker tilgang til alt de trenger, slik at de kan gi pasientene best mulig pleie mens de er i luften.

Disse utfordringene er akkurat det Queensland-baserte luftfartsteknologiselskapet HeliMods takler hver dag. Ved å bruke teknologi på nye måter, designer og utvikler HeliMods løsninger som gjør en reell forskjell - og kan skaleres for å skape innvirkning hvor som helst i verden.

LifeFlight Helikopter med HeliMods tech2

Helikopter akuttmedisinske tjenester (HEMS)

Fra oppstart til luftfartsinnovator

HeliMods ble grunnlagt i 2002 av den australske ingeniøren, piloten og gründeren Will Shrapnel, og har vokst til et prisbelønt globalt luftfartsteknologiselskap kjent for innovasjon, kvalitet og fortreffelighet. Tidlig investering i avansert teknologi har vært nøkkelen til å drive vekst og konkurranseevne.

ambulansepersonell som laster båre2

Drevet Aero Loader™ (PAL™)

Av de mange innovasjonene HeliMods har produsert og levert til markedet, både lokalt og internasjonalt, skiller en seg ut for sin transformerende innvirkning på pasienter og paramedikere - Powered Aero Loader™ (PAL™).

Av de mange innovasjonene HeliMods har produsert og levert til markedet, skiller en seg ut for sin transformerende innvirkning på pasienter og paramedikere - Powered Aero Loader (PAL™).

Mens automatisert bårelastingsteknologi begynte å dukke opp i ambulansebiler for noen år tilbake, ble det å bruke den på fly sett på som den ultimate utfordringen, gitt den betydelige tekniske kompleksiteten som er involvert. Will Shrapnel så imidlertid på dette som en mulighet til å innovere.

Gjennom omfattende forskning, investeringer og anvendt teknologi fortsatte HeliMods med å utvikle verdens første PAL, som nå er operativ på tvers av en av de største luftambulanseflåtene i verden.

PAL™ er et helautomatisk båresystem som kan laste og losse en pasient som veier opptil 318 kg inn i et helikopter uten manuell løfting. Det er også interoperabelt med veiambulanser, noe som letter overføringen av pasienter mellom luft- og veitransport.

Dette er et betydelig sprang fremover som fjerner kritiske sekunder fra redningstidene, samtidig som det forbedrer trivselen og sikkerheten til paramedicinske mannskaper ved å fjerne behovet for å manuelt manøvrere pasienter inn i fly.

Du trenger ikke å være en stor organisasjon for å være på din digitale reise. HeliMods gjør en fantastisk jobb ved å bruke sin egen innovasjon med Siemens teknologi for å konkurrere med noen av de største aktørene rundt om i verden.
Samantha Murray, Leder for Siemens Digital Industries Software, Australia og New Zealand

Effektiv og økonomisk designprosess

HeliMods bruker en pakke med programvaren vår for å konfigurere og tilpasse helikoptre for et mangfoldig utvalg av kundebehov i Australia og over hele verden.

Teamcenter™ er vår løsning for produktlivssyklusadministrasjon (PLM). Den kobler mennesker og prosesser sammen med en digital tråd, og hjelper team med å overvåke og justere hele livssyklusen til et produkt etter omstendighetene — fra tidlig design til produksjon og integrering.

HeliMods administrerer all sin produkt- og støtteinformasjon i Teamcenters integrerte miljø, og gir alle brukere sanntidsinformasjon. Integrert arbeidsflyt og endringshåndtering sikrer at informasjon blir gjennomgått og frigitt gjennom en strømlinjeformet prosess.

«HeliMods bruker PLM-programvare for å samle data, prosesser, forretningssystemer og mennesker — fra idé til design og produksjon, service og avhending.» Samantha Murray, som leder vår industrielle programvarevirksomhet i Australia

Siemens CAD-programvare2

PLM-programvare brukt av HeliMods

3DCAD var en av de tidlige investeringene som var viktig for å la meg designe og modellere i et miljø som kunne se meg overføre ideer til et fly og skalere. Med et lite team tillot 3D-teknologier oss å gjøre mer arbeid med færre mennesker. Vi har vokst på den samme filosofien i dag. Vi jobber mye med teamet på sin størrelse på grunn av de kraftige teknologiene vi driver.
Will Shrapnel, MD og grunnlegger, HeliMods

Fra konsept til flytur med Siemens NX

Ved å bruke Siemens NX™ datamaskinassistert design (CAD) programvare integrert med Teamcenter, kan HeliMods designe alle produktkomponenter og benytte seg av avanserte integrasjoner som datamaskinassistert produksjon (CAM) og datamaskinassistert prosjektering (CAE) for å iterere og lage optimaliserte produktløsninger. Integrasjonen og bruken av en enkelt mastermodell sikrer at alle designutterasjoner registreres automatisk, noe som gir raskere arbeidsflyt ved å fjerne behovet for omfattende omarbeiding når endringer gjøres.

Fleksibilitet, hastighet og smidighet er nøkkelen, det samme er evnen til å levere løsninger til kunder hvor som helst i verden. Gjennom 3D Digital Twin-funksjoner kan HeliMods lage en komplett digital definisjon av hvert fly og dets komponenter, og designe fullt tilpassbare løsninger for hvert unike miljø - fra hvor som helst. Dette reduserer behovet for større omarbeidinger og lar hver kundes behov dekkes med skreddersydde løsninger. Integrert simulering med Simcenter sikrer også at strukturene som produseres oppfyller ytelseskravene for utvalget av scenarier de vil møte i felten.

HeliMods-administrerende direktør Will Shrapnel med Queensland Premier

(Venstre til høyre) Will Shrapnel, MD og grunnlegger av HeliMods med Queensland Premier, Annastacia Palaszczuk og Hon Craig Crawford MP, minister for brann- og beredskapstjenester, Queensland.

Disse teknologiene hjelper oss med å administrere hele vårt digitale miljø, slik at vi kan forstå designprosessen vår fra krav, helt til det vi integrerer på flyet for spesialoppdragene. Vi bruker mye simulering og tung teknologi for å bringe innovasjonene våre til live. Dette gjør at vi faktisk kan finne ut nøyaktig hvordan produktene våre vil reagere i miljøet de er designet for.
Will Shrapnel, MD og grunnlegger, HeliMods

Ornge

Ornge er en ideell organisasjon som tilbyr luftambulanse og medisinske transporttjenester til pasienter over hele provinsen Ontario, Canada.

For noen år siden foretok Ornge et globalt søk etter innovative alternativer til deres nåværende luftambulansesystem. Målet: forbedre pasientbehandling og paramedisk sikkerhet.

Dette førte dem til HeliMods, som tok utfordringen gjennom sin unike tilnærming - å samle digital design, prosjektering og produksjonsteknologi i et imponerende samarbeid. Resultatet var PAL-automatisert bårelasesystem, en verdenførste innovasjon som har revolusjonert måten Ornge har vært i stand til å ta vare på både pasientene og paramedikerne.

«Det er sannsynligvis den største forbedringen vi har gjort for pasientbehandling og medarbeidertilfredshet. Vi har allerede lagt merke til forskjellen det gjør for responstidene våre.» sier Justin Pyke, direktør for paramedikere på Ornge

Ornge Helikopter over elven

RACQ LifeFlight

RACQ LifeFlight Rescue er et Queensland-basert beredskapsteam og verdensledende innen flymedisinsk behandling.

LifeFlight gjennomfører et svært bredt spekter av redningsaktiviteter, fra sykehushenting og bilulykker til fjernevakueringer. HeliMods og LifeFlight jobbet sammen for å forvandle flåten fra grunnleggende fly til spesialmaskiner som nå i hovedsak fungerer som flygende intensivavdelinger. Helimods' teknologier integrert i LifeFlight-fly inkluderer et båresystem, medisinsk gulv, spesialutstyrsrom og integrerte gass- og elektriske systemer som gir kirurgisk kvalitetsbelysning og rørlegass.

«RACQ LifeFlight er en viktig tjeneste for Queensland. HeliMods-teknologien gjør jobben vår mye enklere, vi kan laste av utstyret vårt raskere, komme raskere til pasientene våre, laste dem inn i flyet og få dem til høyere pleie de trenger mye raskere. «- Shaun Gillett, LifeFlight trainingsoffiser

HeliMods PowerLoad-prøveversjon 1 av 15