Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Et nærbilde av en industriell 3D-utskriftsdyse som skaper et metallisk objekt, med digitale grønne linjer og prikker som stråler fra dysen, som symboliserer dataflyt.

Avansert produksjon og sirkularitet

Vi leverer naturinspirerte, fleksible og skalerbare digitale produksjonsløsninger som lukker materialsløyfen og maksimerer produksjon og materialeffektivitet. Dette resulterer i 30% økning i produktivitet, 85% mindre energiforbruk og 90% reduksjon i karbonavtrykk.

Paradigme skifter mot sirkularitet

Innovative, miljøvennlige materiale- og produksjonsteknologier etterspørres av våre kunder, finansmarkedene og samfunnet. Vi hjelper til med å overvinne lineær økonomi og tilbyr optimaliserte løsninger for sirkularitet i alle faser av produktets livssyklus. Additive Manufacturing (AM) representerer en viktig byggestein for å få dette paradigmeskiftet til å skje i deldesign, produksjonsteknologi og innovative forretningsmodeller.

Additiv produksjon (AM) representerer intet mindre enn et paradigmeskifte innen deldesign, produksjonsteknologi og innovative forretningsmodeller. AM kan tilby lettere, ytelsesoptimaliserte og potensielt billigere industriprodukter som til og med kan redusere selskapets fotavtrykk — sammen med forbedret driftsfleksibilitet, hastighet til markedet, høyere anleggsproduktivitet og fleksibilitet i forsyningskjeden.

For å realisere disse forventningene er AM avhengig av anvendelsen av kraftige digitale verktøy og automatiseringsteknologier. Disse sikrer en sømløst integrert ende-til-ende-arbeidsflyt som effektivt tar AM-brukeren fra en idé til et validert design helt til et sluttprodukt. Med simuleringsverktøy langs prosesskjeden er selv førstegangs-riktig utskrift mulig.

Opprette en sømløs digital kjede

Vi sikrer åpenhet for bærekraftige produksjonsforbedringer og driftsytelse ved sømløs innsamling, behandling og levering av kritiske produkt- og fabrikkdata. Med utgangspunkt i dette hjelper vi våre kunders virksomhet med digitale løsninger og nye prosessteknologier fra produktdefinisjon over produksjonsutførelse til produktets slutt på levetiden. Med Digital Enterprise-porteføljen tilbyr Siemens helhetlige løsninger som inneholder CAD-, CAM- og CAE-programvare for design og validering av deler og automatiseringsteknologier som gjør det mulig for maskinbyggere å levere toppmoderne 3D-skrivere eller eksterne maskiner.

På utpekte globale teknologiknutepunkter demonstrerer Siemens potensialet i porteføljen sin for kundene, med fokus på utvikling av additiv- og sirkulære applikasjoner. Gjennom samarbeid med regionale økosystemer som består av partnere, kunder og akademia, har Siemens som mål å industrialisere additiv produksjon. Det felles målet er å styrke økosystemet til effektivt å skape, lage og bruke additive applikasjoner i stor skala, og fremme en sirkulær tilnærming til produksjon og utnyttelse.

Avansert produksjon

Vi fremmer produksjonsløsninger ved å forbedre maskiner gjennom prosesskontroll og banebrytende digitaliseringsløsninger. Deretter kan våre egne fabrikker så vel som våre kunder tilby ytelsesoptimaliserte, for eksempel lettere og potensielt billigere industriprodukter som kan redusere selskapets ressursavtrykk — sammen med økt driftsfleksibilitet, hastighet til markedet, høyere anleggsproduktivitet og fleksibilitet i forsyningskjeden. Vi styrker økosystemet med digitale ende-til-ende-løsninger som inneholder CAD-, CAM- og CAE-programvare for design og validering av deler.

Person in black shirt standing against white wall with black border, holding a dark object.

Siemens kjerneteknologier

Siemens streber etter teknologisk lederskap innen teknologi og innovasjon som er av overordnet betydning for selskapet. Disse kjerneteknologiene er avgjørende for langsiktig suksess for Siemens og kundene. Eksperter fra den globale forskningsavdelingen for teknologi og de forskjellige virksomhetene jobber sammen her og konsoliderer selskapets FoU-aktiviteter.