Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Grenen for samleskinneskinnesystemer

Mohelnice-avdelingen fokuserer på produksjon av samleskinnesystemer som overfører elektrisk energi fra 40 A til 6300 A, som brukes i spesialiserte og industrielle bygninger, datasentre og fornybare energikilder.

Adresse

Siemens, s.r.o., filial for samleskinnesystemer

Innendørs 1351/30
789 85 Mohelnice
Tsjekkia

E-post: busbar.cz@siemens.com

Om filial

Fra montering til fullstendig digitalisert produksjon

Siemens, s.r.o., Busbar Trunking Systems Branch ble etablert i oktober 2010 gjennom en fusjon med Siemens, s.r.o., og sysselsetter for tiden opptil 400 personer. I dag opererer anlegget stort sett digitalt, fra materialbestilling gjennom produksjon til forsendelse. Opptil 99% av produksjonen eksporteres, hovedsakelig til Tyskland, Nederland, Sveits, Østerrike og Polen.

Viktige milepæler

  • 2005: Bygging av ny produksjonshall
  • 2005 — 2008: Gradvis overføring av samleskinneproduksjon fra Storbritannia, Tyskland og Spania
  • 2015: Lansering av den nye LI-produktlinjen for transport og distribusjon av elektrisk energi, spesielt for datasentre til store internettgiganter eller operasjoner som krever IP55-beskyttelse
  • 2020: Utvidelse av produksjonen til å omfatte intern forproduksjon av komponenter
  • 2022: Igangsetting av et testanlegg for sertifisering av distribusjonsbokser (filial)
  • 2023: Installasjon av den første robotarbeidsstasjonen for sveising av aluminiumskomponenter og igangsetting av et dekarboniseringsprosjekt
  • 2024: Montering av enheter for SIVACON S8 bryterutstyr
  • 2026: Fullføring av produksjonsprosjektet for kobberkomponenter

Jobb og karriere

Vi tilbyr mangfoldige, interessante og langsiktige karrieremuligheter i et internasjonalt selskap som er teknologileder. Vi utvikler og produserer innovative produkter og nye løsninger for intelligent industriell drift. Vi tilbyr våre ansatte stabilitet, et pålitelig fundament og globale karrieremuligheter. Vår kjerneverdi er ansvar — overfor ansatte, kunder, lokalsamfunn, forretningsetikk og miljø.

Bli med på teamet vårt: Hvem leter vi etter?

For tiden jobber rundt 280 ansatte i teknologisk avanserte, fullt klimatiserte anlegg. De fleste ansatte er engasjert i ulike operasjonelle roller, inkludert materialstyring, logistikk, økonomi og produksjonsprosesskontroll. Andre bidrar til forskning og utvikling, sikrer produkt- og tjenestekvalitet eller jobber med anskaffelser. Dette mangfoldet av avdelinger og roller støtter effektiv drift og vekst av organisasjonen.

Følgende yrker kan finne arbeid på Busbar Trunking Systems-anlegget:

  • Elektromekaniker, sveiser, metallmaskinist, elektriker, monteringsarbeider, vedlikeholdstekniker, CNC-operatør, logistikkspesialist

Vær en del av det og hjelp oss med å forme fremtiden.

En smilende mann i en blå Siemens-poloskjorte som står foran automatiserte maskiner og et transportbånd i en moderne fabrikk

Relaterte emner