Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Utvidet virkelighet

Siemens AR-opplevelse

Lær hvordan Siemens digitale teknologi skaper håndgripelig innvirkning i den virkelige verden ved å forbedre bærekraft og effektivitet. Denne siden gir klare eksempler på vårt arbeid innen fornybar energi, utslippsfri transport, smarte bygninger og fabrikkproduktivitet.

Eksempler på virkningene i den virkelige verden

Her finner du eksempler på hvordan teknologi gjør en virkelig innvirkning på å skape en bærekraftig fremtid.

Azorene Terceira

Øk fornybar kraft med 50%

Når vi overvåker og kontrollerer energiforbruk og fornybar energiproduksjon, kan vi redusere CO2-utslippene dramatisk.

München S-Bahn (16x9)

Reduser togutslippene med 30%

Med en digital tvilling av hydrogentoget kan vi designe det slik at det kjører mer effektivt og CO2-fritt, ved hjelp av grønt hydrogen.

Viktige visuelle smarte kontorer

Spar energi med minst 30%

Ved å gjøre bygninger smartere med digitale løsninger og datadrevet teknologi, kan vi spare minst 30% energi, noe som bidrar til å oppfylle fremtidige standarder og bevare eiendomsverdien.

Bad Neustadt Bilder Produksjon W0A9815

Øk produktiviteten med 25%

Ved å bli en digital bedrift kan nye og eksisterende fabrikker bli mer effektive og lønnsomme.