Tillegg til autorisert kanalpartnermodell
Dette autoriserte kanalpartnermodelltillegget (»Tillegg til autorisert kanalpartner») er en del av Partnerprogramavtalen og beskriver tilleggsvilkårene for partnerens utnevnelse som autorisert kanalpartner.
1. FORHOLDET MELLOM PARTENE
Terms som gjelder 1. oktober 2022. Versjon 1.0.
Termer med store bokstaver har betydningen definert i den siste delen av dette dokumentet eller andre steder i avtalen.
Siemens har autorisert distributør til å markedsføre og distribuere autoriserte tilbud i territoriet. Partneren har blitt autorisert av en slik distributør til å bistå med salg av autoriserte tilbud i territoriet. Partneren erkjenner og samtykker i at (i) Distributøren er eneansvarlig for å velge og inngå en avtale med Partner i forbindelse med distribusjon av Tilbud; (ii) Siemens er ikke part i avtalen mellom Partner og Distributør; (iii) Siemens har ikke noe ansvar eller forpliktelse til å kompensere Partner i forbindelse med salg av Tilbud; (iv) Partneren har ingen underlisensieringsrettigheter til Tilbud; (v) Partneren vil ikke motta finansiering eller kompensasjon av noe slag fra Siemens, inkludert Siemens finansierings- eller kompensasjonsprogrammer som kan være tilgjengelige for Distributøren; og (vi) Siemens har ikke noe ansvar overfor Partner med hensyn til distribusjon av Tilbud.
2. PARTNERPORTAL
Siemens vil gi partnere tilgang til partnerportalen, partnerpolicyer og annen informasjon slik at partneren kan oppfylle sin rolle som autorisert kanalpartner. Etter eget skjønn kan Siemens utvide, trekke tilbake, endre eller avbryte partnerens tilgang til systemer og informasjon gitt i partnerportalen når som helst.
3. DEMONSTRASJONSTILBUD
Partneren kan få demonstrasjonstilbud direkte fra distributøren (underlagt partnerens avtale med distributøren). Partneren kan bruke slike demonstrasjonstilbud utelukkende til (i) demonstrere autoriserte tilbud til potensielle kunder, (ii) gi førsalgsstøtte for en kundetransaksjon, og (iii) gi opplæring i bruk av Tilbud til partnerpersonell. Ingen annen bruk av demonstrasjonstilbud er tillatt. Før partneren mottar eller bruker demonstrasjonstilbud, må partneren godta eventuelle tilleggsvilkår og betingelser spesifisert av distributøren, som kan omfatte aksept av en Siemens demonstrasjonsavtale ved hjelp av Siemens' elektroniske avtalesystem, eller et erstatningssystem spesifisert av Siemens.
4. BESTILLINGER
Siemens godtar kun bestillinger fra distributøren. I henhold til avtalen med Siemens har distributøren fått rettigheter til å underlisensiere og distribuere autoriserte tilbud, med forbehold om at hver kunde inngår en kundekontrakt før de mottar tilgang til autoriserte tilbud. Partneren samtykker i å samarbeide med distributøren for å overholde dette kundekontraktkravet.
5. LØPETID OG OPPSIGELSE
5.1 Begrepet
Dette autoriserte kanalpartnertillegget vil fortsette i full kraft og virkning i en innledende periode på ett år fra datoen for aksept av begge parter. Deretter fornyes dette autoriserte kanalpartnertillegget automatisk for påfølgende ettårsperioder med mindre det sies opp i samsvar med denne avtalen.
5.2 Oppsigelse
Dette autoriserte kanalpartnertillegget opphører med umiddelbar virkning hvis (i) avtalen mellom Siemens og distributøren avsluttes av en eller annen grunn, eller (ii) Distributør avslutter forholdet til Partner i forbindelse med Tilbud.
6. DEFINISJONER
6.1 «Autorisert kanalpartner» Eller «Tier 2-partner» | En enhet som har inngått en uavhengig avtale med en distributør for å bistå en slik distributør med salg av autoriserte tilbud innenfor territoriet |
6.2 «Autoriserte tilbud» | Tilbud Distributøren er spesifikt autorisert til å distribuere i henhold til avtalen med Siemens. |
6.3 «Distributør» | En Siemens «Tier 1» -kanalsalgspartner som er autorisert av Siemens eller et Siemens-tilknyttet selskap til å markedsføre og distribuere autoriserte tilbud innenfor et definert territorium, og som har autorisert Partner til å bistå med disse aktivitetene. |
6.4 «Territorium» | Det geografiske området (som kan være ytterligere begrenset til visse markeder) der distributøren er autorisert til å representere og distribuere autoriserte tilbud. |