Hyperavskrivning: Digital og grønn innovasjon i Italia
Hyperavskrivning: skatteinsentiver for italienske selskaper som investerer i digital innovasjon og bærekraft, og støtter deres transformasjonsreise.

Oppdag den forenklede veiledningen for hyperavskrivninger, insentivet som etterfølger overgangsplanen 4.0 og 5.0, og som nå er publisert i Gazzetta ufficiale. En unik mulighet til å akselerere den digitale og økologiske overgangen til italienske selskaper!
Det er på tide å iverksette tiltak for å holde seg konkurransedyktig, men først er det viktig å forstå hvilken informasjon som for øyeblikket er tilgjengelig. Oppdag hvordan du får mest mulig ut av budsjettloven fra 2026 for å få tilgang til skatteincitamentet «hyperavskrivninger» gjennom enkel, lett å følge informasjonsinnsikt
Mellom 1. januar 2026 og 30. september 2028 stiller den italienske regjeringen et hyperavskrivningsincitament tilgjengelig for selskaper, og oppfordrer dem både til å akselerere sin digitale transformasjon og redusere miljøpåvirkningen.
Hyperavskrivning er et skatteincitament som øker den innregnede verdien av en eiendel med en viss prosentandel ved beregning av avskrivninger (for kjøpte eiendeler) og/eller finansiell leasing (for leide eiendeler), og reduserer dermed skattegrunnlaget som selskapet er underlagt.
Insentivet er rettet mot selskaper som:
Bedriftsstørrelse, bosted, juridisk form eller skatteregime påvirker ikke kvalifiseringen.
Følgende selskaper er ikke kvalifiserte:
Den skatterelaterte kostnadsøkningen gjelder utelukkende for:
Disse eiendelene må tildeles produksjonsanlegg i Italia og må kobles sammen med selskapets produksjonsstyringssystem eller forsyningsnettverk.
Bare følgende solcellekomponenter er kvalifisert for hyperavskrivning:
I begge tilfeller må både modulene og cellene produseres i EU.
Investeringsbrakett | Økning på kjøp/leasingkostnad |
|---|---|
≤ 2,5 millioner | 180% |
> 2,5 millioner euro og ≤ 10 millioner euro | 100% |
> 10 millioner euro og ≤ 20 millioner euro | 50% |
Vedlegg IV viser de nye materielle eiendelene som er kvalifisert for skattefradrag. Hovedkategoriene inkluderer:
Kategori 1 i vedlegg IV omfatter nye kapitalvarer som brukes til produksjonsformål. Eksempler inkluderer:
Alle eiendeler oppført under punkt 1 i vedlegg IV må oppfylle fem obligatoriske krav:
I tillegg til de fem obligatoriske kravene, må kategori 1-eiendeler oppfylle to av følgende tre egenskaper:
Kategori 2 i vedlegg IV omfatter systemer som er sammenkoblet med fabrikkstyringssystemet og sikrer produkt- eller prosesskvalitet, for eksempel:
Kategori 3 i vedlegg IV omfatter for eksempel:
Kategori 4 i vedlegg IV omfatter avansert teknologi for analyse, lagring og overføring av høyverdidata. Disse inkluderer maskinvareinfrastrukturer for:
Eiendeler under kategori 4 i vedlegg IV må:
• være sammenkoblet med selskapets informasjonssystemer;
• være beregnet for å kjøre applikasjoner som er oppført i vedlegg V, eller brukes til å støtte smarte maskiner og enheter, eller tjene til å sikre sammenkobling og kommunikasjon mellom eiendeler som er inkludert i begge vedlegg.
Vedlegg V viser programvareløsningene som er kvalifisert for skattefradrag. Hovedkategoriene inkluderer:
Det er kunngjort at dokumentasjon knyttet til eiendelene som er inkludert i investeringen, sammen med de nødvendige samtrafikksertifiseringene, må lastes opp til en online plattform administrert av GSE (Energy Services Operator). Ytterligere informasjon om periodisk kommunikasjon som skal sendes til GSE vil bli gitt når det interministerielle dekretet er publisert.
Investeringer i nye kapitalvarer oppført i vedlegg IV og V må gjennomføres mellom 1. januar 2026 og 30. september 2028. I løpet av denne insentivperioden, hvis selskapet selger eiendelen eller flytter den til et av sine utenlandske nettsteder, må det kjøpe en annen eiendel innen samme regnskapsår med lik eller overlegen teknologisk ytelse. Hvis erstatningselementet har en lavere kostnad enn originalen, vil skatteincitamentet bli justert tilsvarende.
Hyperavskrivningsincitamentet for 2026 kan kombineres med andre tiltak finansiert gjennom nasjonale eller europeiske ressurser, forutsatt at:
Utgiftene som brukes til å beregne hyperavskrivningen tilsvarer kjøpsverdien av de nye investeringsgodene, fratatt eventuelle andre mottatte insentiver
Budsjettloven fra 2026 fastslår at beregningen av forskuddsbetalingen av skatt for 2026 må utføres uten å vurdere noen skatteinsentiver innført av loven selv, inkludert hyperavskrivninger.
Lær mer om budsjettloven 2026 (artikkel 1, avsnitt 427—436) publisert i Gazzetta Ufficiale.