Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En hånd som strekker seg mot en grafikk av en hanske, med ikoner rundt den
Siemens Digital Industries Software

Tilgjengelighetsoverensstemmelse for Simcenter FLOEFD

Avsnitt 508 Tilgjengelighetsoverensstemmelse Overensstemmelsesrapport

Blue and white software interface showing a detailed computational fluid dynamics simulation visualization.

Simcenter FLOEFD software gir deg kraften til CFD-simulering. Bruk den direkte i NX, Creo, CATIA V5 eller Solid Edge for å utforske det fulle potensialet i ideene dine raskt, uten å forstyrre designprosessen. Forstå effekten av endringer i geometri eller grenseforhold på resultatene uten problemer, utfør rask og hyppig hva-hvis-analyse, og generer innsiktsfulle rapporter i din foretrukne CAD-plattform. Simcenter FLOEFD er bygget på et fundament av intelligent, rask og nøyaktig teknologi, og kan bidra til å redusere den totale simuleringstiden med så mye som 75% og øke produktiviteten med opptil 40 ganger.

Siemens rapport om tilgjengelighetsoverensstemmelse

Les rapporten for å lære om Simcenter FLOEFD software-samsvar med følgende tilgjengelighetsstandarder/retningslinjer