Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

15% vannreduksjon i Canal of Aragón og Catalonia

Se hvordan Siemens hjalp kanalen i Aragón og Catalonia med å kutte vannforbruket med 15% ved å administrere 350 innløp over 300 km fra ett enkelt kontrollsenter i sanntid.

En kanal med 350 inntak på tvers av nettverket

Kanalen i Aragón og Catalonia har levert vann til 49 byer og 129 vanningssamfunn i over 120 år og dekker mer enn 100 000 hektar over 300 km infrastruktur. Å administrere 350 innløp spredt over dette enorme nettverket fra ett enkelt kontrollsenter var en stor utfordring. Hendelser var vanskelig å oppdage raskt, responstidene var langsomme og systemet manglet gjennomsiktighet. Ved å samarbeide med Siemens gjennomgikk kanalen en fullstendig digital transformasjon: Telcontrol Server Basic kobler nå alle innløp via 4G/5G, SINEMA Remote Connect og Scalance-rutere sikrer cybersikkerhet, og SIMATIC WinCC V8 gir sanntidssynlighet på tvers av to interoperable kontrollsentre. Resultatet: 15% reduksjon i vannforbruket og en banebrytende modell for smart vanninfrastruktur i Spania.

Kanalen i Aragón og Catalonia

Viktige fordeler

15% Reduksjon i vanntap i sanntid

Sanntidsovervåking via Telcontrol Server Basic muliggjør øyeblikkelig hendelsesdeteksjon over alle 350 innløp, reduserer vannforbruket med 15% og forbedrer strømningsstyringen over hele kanalnettverket.

300+km Sikker beskyttelse av kritisk infrastruktur

NIS2-kompatibel cybersikkerhet sikrer sikker ekstern dataoverføring mellom teknikere, kontrollsentre og feltsystemer over mer enn 300 km med kanalinfrastruktur.

350+ Inntak koblet fra ett kontrollsenter

Alle 350 innløp over 300+ km er koblet via 4G/5G til to interoperable kontrollsentre i Monzón og Binéfar, noe som gir operatørene full oversikt og kontroll over alle fem styringssoner.

Vann spart. Fremtiden sikret.

Full synlighet med SIMATIC WinCC V8 og TIA Portal

Fra to interoperable kontrollsentre i Monzón og Binéfar overvåker og kontrollerer operatørene hele kanalinfrastrukturen på tvers av alle fem styringssonene ved hjelp av SIMATIC WinCC V8. Kanalen i Aragón og Catalonia var en pioner i adopsjonen av TIA Portal plattform som et standardiseringsverktøy - en første for vanningsdistribusjonssystemer i Spania, noe som muliggjør datainsynlighet som rett og slett ikke eksisterte før.

Operatør overvåker kanalinfrastruktur på flere SCADA-skjermer i et moderne WinCC V8-kontrollsenter.

Sikker ekstern tilkobling

SINEMA Fjerntilkobling og Siemens sikkerhetsmaskinvare, for eksempel Scalance M eller Scalance MUM rutere, brukes til sikker dataoverføring mellom serviceteknikerne, kontrollsenteret og de installerte systemene. Dette oppfyller de industrielle cybersikkerhetsforskriftene for kritisk infrastruktur som er fastsatt i NIS2.

Et salgsfremmende bilde for en fjernkontrollenhet med en elegant design og en knappoppsett.

Effektiv automatisering

Hovedutfordringen vår er å oppdage hendelser umiddelbart, redusere responstider for hendelser og forbedre flytstyring på en sikker og gjennomsiktig måte. «Vi trengte en oppdatering av kanalkontrollsystemet, og Siemens digitaliseringsteknologi var det ideelle verktøyet vi stolte på,» sa driftsdirektør, Roberto Quintilla, Canal of Aragón og Catalonia.

Oppgradering av kontrollsystemet for kanalen i Aragón og Catalonia

Gjennomsiktighet i sanntid

Med WinCC/Webux blir sanntids infrastrukturadministrasjon i et moderne, mobiltilkoblet kontrollsenter en nødvendighet. Kanalens feltoperatører er utstyrt med tretti mobile enheter av nettbretttypen, noe som gir sikker og sømløs tilgang til applikasjonen fra hvor som helst og i enhver situasjon. Dette gir dem mulighet til å overvåke driften i sanntid og støtter raskere, velinformert beslutningstaking mens du er på farten.

En mobil enhet med Kyp Tablet-grensesnittet, som viser ulike industrielle kontrollsystemkomponenter og data.
Hovedmålet med forpliktelsen til Siemens teknologier er kort sagt 'forbedringen av nettverksadministrasjonen med et klart skritt fremover mot digitalisering av alle våre infrastrukturer. '
Jose Luis Perez, President, Kanalen i Aragón og Catalonia

Og det er ikke alt!

Kanalen i Aragón og Catalonia har levert vann til 49 byer og 129 vanningssamfunn i over 120 år. For dette formål, i tillegg til byforbruk, har den en strømningshastighet på 50 kubikkmeter per sekund som gir service langs en infrastruktur på mer enn 300 kilometer til et vannet område på over 100 000 hektar.

Siemens og Canal of Aragón og Catalonia vil fortsette å reise sammen mot digital transformasjon.

Kom i gang med reisen