Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Begynn smarthjemuren din med Inhab Energy Monitor

Siemens Inhab Energy Monitor er ditt første skritt mot et smartere hjem, og hjelper deg med å oppdage hvordan hjemmet ditt bruker energi i sanntid. Med enkel installasjon og intuitiv innsikt gir den deg mulighet til å modernisere plassen din, redusere avfall og ta smartere beslutninger hver dag.

Hvorfor Smart Energy starter her

Energibruk er ofte usynlig, noe som gjør det vanskelig å administrere kostnader, forbedre effektiviteten eller forstå hva som virkelig skjer i hjemmet ditt. Uten klar innsikt kan små ineffektiviteter raskt legge seg opp. Inhab Energy Monitor endrer det ved å levere sanntids, lettfattelige data om hvordan hjemmet ditt bruker energi. Med større synlighet kan du identifisere mønstre, redusere avfall og ta informerte beslutninger med tillit. Det er en enkel, men kraftig måte å ta kontroll på, forbedre effektiviteten og bevege seg mot et smartere, mer moderne hjem.

Gjør innsikt til handling

Målikon med pil som representerer presisjon og måloppnåelse

Presisjon der det betyr mest

Få en klar, umiddelbar forståelse av hvordan hjemmet ditt fungerer, slik at du kan identifisere ineffektivitet og muligheter med selvtillit og letthet.

Operasjonell optimaliseringsikon med et gir og pil oppover som symboliserer forbedret ytelse.

Enkel, intelligent optimalisering

Gjør avansert innsikt til sømløse, hverdagslige forbedringer, og løft hvordan hjemmet ditt fungerer uten å legge til kompleksitet i rutinen din.

Et analyseikon for nettverksoperasjon med en graf og et forstørrelsesglass, som representerer dataanalyse og overvåking.

Raffinert over tid

Overvåk fremdriften over tid og se effekten av hver beslutning, slik at du kan finjustere, forbedre og fremtidssikre hjemmeopplevelsen din.

Fortsett smarthjemuren

Inhab Load Manager-bilde.

Nå som du har en klar forståelse av hvordan hjemmet ditt fungerer, er neste trinn optimalisering. Inhab Load Manager bygger på innsikten du har samlet, fyller hull i ditt eksisterende elektriske system og låser opp nye muligheter. Enten du legger til nye laster som en elbil eller intelligent administrerer de som allerede er på plass, muliggjør det et mer fleksibelt, effektivt og fremtidsklart hjem.

Hvor å kjøpe

Utforsk alle Inhab-produkter som for øyeblikket er tilgjengelige via SiePortal og våre detaljhandels- og distribusjonspartnere nedenfor.

Salg og distributør USA kart

Finn salg og distribusjon.

Home Depot-butikklogoen

Hvordan gjørere får mer gjort.

Lowes butikklogo

Slutt aldri å forbedre.

amazon butikklogo

Jobbe hardt. Ha det gøy. Lag historie.

Kontakt oss

Kom i gang