Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Komme i gang med produksjonsoptimalisering

Finn ut hvordan Getting Started with Production Optimalization-pakken for Industrial Edge kan hjelpe deg med å få gjennomsiktighet i din samlede utstyrseffektivitet (OEE), automatisere prosesser og oppnå optimal effektivitet.

Hvorfor produksjonsoptimalisering med Industrial Edge?

Forbedre ytelsen på verkstedsgulvet med opptil 30%

  • Få raskere innsikt i KPI-er som produksjonskvalitet og gjennomstrømning ved å erstatte manuelt opprettede Excel-dashbord med automatisert rapportering.
  • Identifiser og maksimer effektiviteten til utstyret ditt; Denne produksjonsoptimaliseringspakken lar deg bringe åpenhet til din overordnede utstyrselektivitet (OEE) umiddelbart etter oppstart.

Fordeler med Industrial Edge

Et diagram som viser fordelene med effektivitet med ikoner og tekst.

Enkel installasjon og oppsett

Kom godt i gang med trinnvise veiledninger. Distribuer enkelt og koble til OT-nettverket ditt for å analysere data og få gjennomsiktighet om maskineffektivitet. Optimaliser driften din i dag.

En graf som viser linjeytelseseffektivitet med et forstørrelsesglass og søkeikon.

Skaler produksjonen

Administrer 3-5 maskiner med den medfølgende Industrial Edge Virtual Device, avhengig av mengden data som genereres. Hvis du har flere maskiner på verkstedsgulvet, kan du utvide mulighetene dine med flere datapakker.

Et diagram som viser fordelene med tillit i en forretningssammenheng, med fokus på Siemens' tilnærming.

OEE og digital transformasjon

Å sette opp OEE-gjennomsiktighet med Industrial Edge bygger grunnlaget for din digitale transformasjon, og åpner muligheter for flere bruksområder, for eksempel forbedring av energistyring og reduksjon av avfall fra verkstedsgulv.

Viktige funksjoner

Kom raskt i gang

Denne pakken inkluderer Industrial Edge Management Cloud (IEM Cloud), driftscockpiten for alle som ønsker å:

  • Kom i gang med drift, for rask klargjøring og enkel installasjon av apper
  • Drift robust og sikkert med automatiserte oppdateringer

Den er basert på et årlig, lisensbasert programvareabonnement for enkel planlegging og fleksibel Industrial Edge Management.

En nettbrettskjerm viser et mørkt grensesnitt med et handlekurvikon, et plusstegn og flere diamantformede ikoner, hvorav den ene er uthevet av en hvit markør.

Ytelsesinnsikt

Overvåk, analyser og optimaliser produksjonseffektiviteten din med Performance Insights intuitive dashbordløsning. Verktøyet:

  • Beregner viktige KPIer som OEE, MTTR og TEEP
  • Tilbyr tilpassbare widgets for sanntidsvisualisering av maskinforhold
  • Lar deg spore ytelse på tvers av flere produksjonslinjer og tidsperioder
  • Gir detaljerte histogrammer, regresjonsanalyse og komparative visninger
Et nettbrett viser et Siemens Performance Insight-dashbord med flere linjediagrammer som viser «Condiment Storage», «Condiment Overview» og «Condiment Overall» -data, med en uthevet topp på en av grafene.

Notifier

Med Notifier kan du redusere respons- og nedetid betydelig. Motta varsler om anleggets status og utveksle push-meldinger med relevante kolleger.

  • Koble smarttelefonen din for å motta push-varsler umiddelbart.
  • Overvåk maskindata og definer terskler for å utløse varsler med regelredigereren.
  • Planlegg og koordiner oppgaver med varslerens tilbakemeldingsfunksjon.
En smarttelefon som viser en «Oversikt» -skjerm med varsler, advarsler og infovarsler vises ved siden av en smartklokke som viser klokkeslettet og et sirkulært grensesnitt med forskjellige ikoner.

Mendix på Edge

Egendefinerte applikasjoner for produksjons- eller forretningsprosesser kan utvikles ved hjelp av Mendix, en lavkodeplattform. Systemet gir forhåndsbygde industrielle komponenter og muliggjør konfigurasjon gjennom Mendix Marketplace. Brukergrensesnitt og arbeidsflyter kan settes sammen ved hjelp av standardelementer. Industrial Edge Plugin kan integreres med Mendix Studio Pro for enkel distribusjon.

Industrial Edge hurtigoppsett

Få fart på den første installasjonen av Industrial Edge-systemet ved å bruke Industrial Edge Quick Setup-verktøyet. Du kan få tilgang til den via din personlige Industrial Edge Hub.

Gå til 'Last ned programvare' og få tilgang til hurtigoppsettet i 'Innledende installasjonsverktøy. ' Det vil ta deg gjennom installasjonen av denne pakken raskt fremover.

En digital illustrasjon viser to personer som samhandler med industrimaskiner, med den ene som holder en skiftenøkkel og den andre en bærbar datamaskin, sammen med en stor smarttelefon som viser grafer, alt for «Siemens Industrial Edge Quick Setup. «

Komme i gang med produksjonsoptimalisering

Denne produksjonsoptimaliseringspakken drives av et installasjonsverktøy. Du kan få tilgang til den via nedlastingsseksjonen Industrial Edge Hubs. Slik bruker du installasjonsprogrammet og hva er mulighetene for å støtte din onboarding med Industrial Edge er beskrevet her: Industrial Edge-veiledninger