Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Effektiv prosjektering for intralogistikk

Få stor ingeniøreffektivitet, fleksibilitet og kvalitet i MHE - med tidsbesparelser på opptil 30% rapportert av TIA Portal-brukere - slik at systemintegratorer og OEM-er kan levere gjennomstrømning raskere og sette i drift med tillit.

Effektiv prosjektering for intralogistikk

Efficient Engineering in Intralogistics tilbyr kraftige løsninger for MHE-maskinbyggere og systemintegratorer, og optimaliserer hver prosjekteringsfase. Siemens TIA Portal forvandler moderne lagerkompleksitet ved å muliggjøre tett samarbeid på tvers av kontroller, mekanisk og elektrisk design på en felles plattform. Den automatiserer oppgaver og tillater parallelt arbeid, noe som øker effektiviteten, fleksibiliteten og kvaliteten. Forvent opptil 30% tidsbesparelser for raskere levering og sikker igangkjøring. Forbedret maskinkvalitet kommer fra integrert ProfiSafe, diagnostikk og programvare av høy kvalitet via stilguider, automatiserte kontroller og digitale tvillingsimuleringer. Strømlinjeformet parallellutvikling, automatisering og avansert simulering akselererer levering og reduserer risikoen for distribusjoner.

DC47F73A-6034-4EB1-998C-1759c178a098-Intralogistikk-Lager-Planlegging-1280x720

Få maksimale fordeler

Øk effektiviteten og fleksibiliteten i intralogistikk

Øk effektiviteten i intralogistikken med TIA Portal! Juster kontrollene med mekanisk/elektrisk design, automatiser PLC/HMI-oppgaver og muliggjør parallelt arbeid. Oppnå opptil 30% tidsbesparelser for raskere levering og trygg MHE-igangkjøring.

Forbedre maskinkvaliteten

Sørg for høy sikkerhet og pålitelighet med integrert ProfiSafe og diagnostikk. Oppnå konsekvent programvare av høy kvalitet gjennom stilguider, automatiserte kontroller og digitale tvillingsimuleringer, noe som fører til robuste og pålitelige MHE-er.

Fremskynde levering og igangkjøring

Effektiviser prosjektering av MHE med parallell utvikling, automatiserte oppgaver og robust simulering. Reduser markedsføringstiden og reduser risikoen for distribusjoner for raskere og tryggere prosjektgjennomføring.

Effektiv prosjektering for intralogistikk

9a0fdbfb-6d6a-4dc1-96ae-5bde1ae69d68-Accelerate-Digital-Transformation-in-Warehouses-1280x720

Få teknisk effektivitet, fleksibilitet og kvalitet på MHE-er

Intralogistikk krever tett samarbeid på tvers av prosjektering av MHE-er. Tradisjonelle metoder fører til langsomme endringer, rekonfigurasjon og feil. Siemens TIA Portal, en vanlig programvareplattform, justerer kontroller, mekanisk og elektrisk design, automatiserer oppgaver og muliggjør parallelt arbeid. Dette øker effektiviteten, fleksibiliteten og kvaliteten, med brukere som rapporterer opptil 30% tidsbesparelser, noe som sikrer raskere levering og trygg igangkjøring.

Kom i gang