Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
Efficient motion control hero image

Effektiv bevegelseskontroll

Industrien krever avansert bevegelseskontroll og robotikk. Maskinbyggere må håndtere mangel på ferdigheter, tilpasse seg kompleksitet og sikre sikkerhet. Svaret? Effektive bevegelseskontrollløsninger for å forvandle utfordringer til suksess!

Motion-Control-System SIMATIC S7-1200 G2

Nytt nivå av maskinytelse for grunnleggende automatisering

SIMATIC S7-1200 G2-kontrollere setter nye standarder for enkle, men høypresisjonsautomatiseringsapplikasjoner. De muliggjør kombinasjonen av integrerte bevegelseskontrollfunksjoner med fleksible og plassbesparende maskinsikkerhetsløsninger. I tillegg gir den nye kontrollerfamilien tilgang til sømløst skalerbare kundeapplikasjoner.

Tid for andre perspektiver!

Raskere tid til markedet, økt funksjonalitet og kompleksitet, og krav til sikkerhet og bærekraft er store utfordringer for maskinprodusenter. Våre løsninger for effektiv bevegelseskontroll åpner nye perspektiver ved å hjelpe maskinbyggere med å lage innovative maskiner raskere og kostnadseffektivt. Les vår fem-trinns guide for å velge og implementere effektive løsninger for bevegelseskontroll.

Effektiv bevegelseskontroll i vellykket praktisk bruk

Lær hvordan maskinbyggere har brukt effektiv bevegelseskontroll for å implementere innovative bevegelseskontrollsystemer med sikkerhet og fleksibilitet.

HOLZ automation GmbH, Maskinbygging, Tyskland

Effektiv bearbeiding av naturbaserte materialer

  • Effektiv bevegelseskontrollløsning for helautomatisert, fleksibelt tilpasningsdyktig og millimeterpresis produksjon av bærekraftige bygninger
  • Drivoptimalisering redusert fra 2 uker til bare 2 timer takket være «One-Button-Tuning»
  • Produsere et stråelement innen 7,5 minutter og innen en produksjon skift elementene for 1 til 2 store eneboliger

Hugo Beck Maschinenbau GmbH & Co. KG

En bærekraftig emballasjemaskin takket være en Digital Twin

  • Reduksjon av igangkjøringstid med opptil 50%, Optimalisering av maskinen uten ekte prototyper
  • Reduksjon av maskinens energiforbruk opptil 20%
  • Bærekraftig ubelagt papiremballasje med 30% mindre materiale og 10% mindre volum sammenlignet med konvensjonelle løsninger

Bühler GmbH, Maskinbygging, Tyskland

Rett og slett deilig, rett og slett bra

  • Konsekvent prosjektplanlegging ved bruk av ett ingeniørsystem fra HMI til CPU til stasjoner og servomotorer
  • 50% mindre tid som kreves for produkt- eller dekorasjonsendringer på maskinen
  • 30% mindre tid brukt på å kjøre i maskinen etter endringer

Veien til effektiv bevegelseskontroll

Hvert trinn betyr noe i design av bevegelseskontroll - fra planlegging til igangkjøring. Vår portefølje utstyrer deg med verktøyene for effektive systemer med høy ytelse, som gjør hvert trinn på reisen til suksess.

Select...

Konfigurasjon av bevegelseskontrollsystem

Konfigurering av et bevegelseskontrollsystem er komplisert: For å implementere en ideell bevegelseskontrollløsning for maskinen, må bevegelseskontrollsystemet bestående av kontroller, omformer og motor være optimalt utformet. Ulike faktorer som maskinmekanikk, de forventede bevegelsesprofilene til aksene og miljøforholdene må vurderes. Avhengig av kompleksiteten til bevegelseskontrollsystemet, kan det være en utfordring å velge og kombinere de optimale maskinvarekomponentene. Ville det ikke vært fint å ha et verktøy som gjør det enkelt og intuitivt å velge og konfigurere maskinvaren for hele bevegelseskontrollløsningen?

Med våre løsninger for effektiv bevegelseskontroll kan du velge all maskinvaren du trenger for bevegelseskontrollløsningen din i ett verktøy.

Lær mer

66d4ea51-5939-4844-ac68-95226b4dc2a4 | UCC-Efficient-Motion-Control-configuration