Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?

Lever energieffektivitet og avkarboniseringsresultater

For anleggsledere gjør fragmenterte energidata og utviklende regelverk det vanskelig å spore ytelsen. En enhetlig visning hjelper deg med å identifisere effektivitetsgevinster og støtte bærekraftsmål.

Start reisen mot en smartere energistyring

Optimalisering av energieffektivitet på tvers av en mangfoldig portefølje er utfordrende. Med fragmenterte data, skiftende regelverk og bærekraftspress er det vanskelig å spore energiforbruket og finne forbedringsområder.

Building Xs omfattende plattform gir sanntidsinnsikt i forbruk, kostnader og utslipp, og automatisert rapportering for å redusere utgifter, forbedre effektiviteten og oppnå bærekraftsmålene dine.

Bildet viser en graf eller diagram relatert til dekarbonisering og energieffektivitet.

Bygninger er sentrale i energiomstillingen

Med bygninger som står for en stor andel av utslipp og energibruk, er det avgjørende å forbedre effektiviteten på tvers av eksisterende bygningsporteføljer for å nå bærekraftsmål.

39% Globale utslipp kommer fra bygninger

95% av dagens bygninger vil fortsatt være i drift innen 2050

75% av de totale utslippene er energirelaterte

Viktige fordeler

Building X fordeler for energieffektivitet

Building X forenkler kompleksiteten i energiledelse og dekarbonisering.

grafikk av kvinne som jobber på laptop

Maksimer energieffektiviteten med vurdering og planlegging

  • Sanntidsinnsikt: Få et fullstendig bilde av energiytelsen
  • Benchmarking: Identifiser muligheter for forbedring
  • Planlegging av dekarbonisering: Spor fremdriften og måle effekten
grafikk av energieffektiv bygning

Oppnå energibesparelser med autonom optimalisering

  • Kontinuerlig forbedring: AI-drevet analyse og optimalisering for å låse opp energibesparelser samtidig som komforten opprettholdes
grafikk av energieffektiv bygning

Forbedre beslutningstaking med overvåking og rapportering

  • Spor fremgangen din: KPI-overvåking i sanntid
  • Strømlinjeformet rapportering: Forenkle sporing, rapportering og interessentkommunikasjon med revisjonssikre data
Building X-applikasjoner

Ta kontroll over energiytelsen

Overvåk, analyser og optimaliser energiytelsen din med sanntidsdata, automatiserte verktøy og sømløs integrasjon.

Visning av Building X Energy Manager-applikasjonen på en bærbar datamaskin.

Energy Manager

  • Optimaliser energibruken
  • Overvåk utslipp
  • Automatiser rapportering
Visning av Building X Comfort AI-applikasjon på en bærbar datamaskin.

Comfort AI

  • Forbedre passasjerkomforten
  • Optimaliser VVS-energiforbruket
  • Spor KPI-er for komfort
Visning av Building X Sustainability Manager-applikasjonen på en bærbar PC.

Sustainability Manager

  • Effektiviser bærekraftsmålene
  • Analyser avkastningen på energieffektivitetsinitiativer
  • Oppfylle ESG-målene

Klar til å ta kontroll over energistyringen din?

Ta den gratis 14-dagers prøveversjonen av Building X

Kom i gang