Skip to main content
Denne siden vises ved hjelp av automatisk oversettelse. Vis på engelsk i stedet?
En visuell representasjon av et smart mikronett på Azorene, som fremhever dekarboniseringsarbeidet.

Dekarbonisering av Azorene: Batterilagring og mikronett

Terceira, en av ni øyer på Azorene, transformerer nettet digitalt for å øke nettets motstandskraft og andelen fornybar energi betydelig.

Ved å kombinere den virkelige og den digitale verdenen

Azorene, allerede kjent for sitt frodige dyreliv og flora, blir grønnere på en annen måte - noe som gjør strømforsyningen renere og mindre avhengig av fossildrevne generatorer. For å oppnå dette utvidet Terceira sin lokale fornybare kraftproduksjonskapasitet, med et smart mikronett i kjernen. I samarbeid med Fluence implementerer Siemens et styringssystem for mikronett og et stort, autonomt batterilagringssystem for å akselerere øyas vei mot et mer bærekraftig strømnett.

Azorene, en vulkansk skjærgård 1400 kilometer fra det portugisiske fastlandet, er befolket med arter som ikke finnes andre steder i verden. Og siden 2023 byr øyene på en ny attraksjon - selv om en sannsynligvis mer interessant for teknologiinnstilte enn for naturelskere: Et av de største batterilagringssystemene i Europa er bygget på Terceira, en av øygruppens ni bebodde øyer.

External view of Terceira power plant on a hill
For@@ nybar energi for Terceira

Terceiras hovedstad, Angra do Heroísmo, har en gamleby og festningsverk klassifisert som UNESCOs verdensarvliste. Og det nye mikronettet og batterilagringsløsningen vil nå gjøre det mulig å levere mer fornybar energi til den historiske byen - og alle de andre byene på øya. De viktigste fornybare energikildene på øya er:

  • geotermisk energi vinden
  • ergi vann
  • energi
  • sol
  • energi

Azorenes historie med å bruke fornybar energi går flere tiår tilbake. På slutten av 1980-tallet installerte de øygruppens første vindturbiner, og det første geotermiske kraftverket ble tatt i bruk kort tid senere. I dag produserer alle bebodde øyer kraft fra fornybare kilder. Rundt 40 prosent av øygruppens elektrisitetsbehov dekkes med fornybare kilder. Geotermisk energi er spesielt viktig, og står for 60 prosent av den totale fornybare elektrisiteten som produseres; resten kommer hovedsakelig fra vind- og vannkraftverk.

Et truet øyparadis

Som alle øyer er Azorene spesielt utsatt for klimaendringer. Stigende hav truer kystbosetninger. Og forskere forventer at mange øyer vil måtte kjempe med økende tørke de kommende tiårene - en potensiell trussel mot drikkevannsforsyningen. Selvfølgelig kan øyene ikke løse dette problemet alene - men de kan gjøre sin del for å redusere globale CO2-utslipp.

Energi fra øyene til øyene På

Azorene planlegges dekarbonisering som en del av en omfattende energistrategi, som sørger for en kontinuerlig utvidelse av fornybar energi og en rekke andre trinn som å oppmuntre til elektromobilitet. Ved å utvide lokal, fornybar energiproduksjon løser Azorene to problemer samtidig. Mer kraft fra fornybare kilder betyr å redusere klimagassutslippene. Og lokal produksjon reduserer avhengigheten av fastlandet - fordi rundt 60 prosent av nødvendig energi fremdeles importeres til øyene i form av fossilt brensel.

Elektrisk lagring for et mer stabilt ruten ett

Hver øy har sitt eget uavhengige rutenett. Så strømforsyningen kan ikke fornyes for hele øygruppen, men vil trenge individualiserte øyløsninger - for eksempel på Terceira. Her investerer det portugisiske selskapet Electricidade dos Açores (EDA) i innovativ teknologi: et batterilagringssystem med en kapasitet på 15 megawatt (MW) kombinert med en smart mikronettstyring fra Siemens. Lagringssystemet levert av Fluence sikrer at ingen autonomt produsert elektrisitet blir bortkastet, og alt blir brukt så effektivt som mulig. Den absorberer overskuddsenergi og slipper den ut i nettet for å dekke etterspørselen når produksjonen er for lav.

Batterilagringssystemet har ytterligere to fordeler:

  • Det regulerer frekvensen Det
  • balanserer spenningen for øyas elektriske nett - forbedrer dermed stabiliteten

Modulært designet: Lagringssystemet levert av Fluence absorberer overskuddsenergi og slipper den ut i nettet for å dekke etterspørselen når produksjonen er for lav.

Storage facility for grid energy on Azorean island of Terceira
Intelligent styringssystem for mikronett sikrer effektivitet

Et smart mikronettstyringssystem sikrer at kraftproduksjon, energilagring, og strømforbruk er fullt balansert. Det tillater sanntidsovervåking og kontroll for hele infrastrukturen og kan lage timevise eller daglige anslag for produksjon, forbruk og lagringsutnyttelse basert på et bredt spekter av data - inkludert vær. Systemet kan innlemme ytterligere seks megawatt i kraftmiksen fra fornybare eller endogene kilder som geotermisk produksjon. Det betyr at med det nye batterilagringssystemet, på mellomlang sikt, vil øya kunne utvide sin andel fornybar energi til rundt 60 prosent.

En plan for energiøyer

Når målet om 60 prosent fornybar energi er nådd, kan det modulært utformede batterilagringssystemet utvides etter behov. Dette følger eksemplet med andre raskt avkarboniserende øynett, som Irland, som raskt beveger seg for å nå målet om å skaffe 70 prosent av elektrisiteten sin fra fornybar energi innen 2030, og som også anskaffer batterilagring for å bidra til å nå sine mål. Men selv den nåværende konfigurasjonen leverer allerede målbare forbedringer for Terceira. Øyas årlige dieselforbruk er allerede kuttet med 1.150 tonn fordi mindre strøm må produseres med generatorer. Det tilsvarer en reduksjon på mer enn 3500 tonn CO2-utslipp per år — omtrent tilsvarende 1500 kjøretøyer som kjører 20 000 kilometer i året. Så, tross alt, det nye styringssystemet for mikronett vil sannsynligvis appellere til ikke bare teknologielskere, men også naturelskere.