SITOP smart
SITOP smart is de optimale standaardvoeding voor vele 24-V en 12-V toepassingen. Het biedt ook top overbelastingskenmerken, waarbij 1,5 keer de nominale stroom gedurende 5 seconden wordt geleverd, zodat zelfs grote lasten eenvoudig kunnen worden ingeschakeld. Met een nominale capaciteit van 120% behoren deze slanke voedingen tot de betrouwbaarste in hun soort.
SITOP smart is de optimale standaardvoeding voor vele 24-V en 12-V toepassingen. Het biedt ook top overbelastingskenmerken, waarbij 1,5 keer de nominale stroom gedurende 5 seconden wordt geleverd, zodat zelfs grote lasten eenvoudig kunnen worden ingeschakeld. Met een nominale capaciteit van 120% behoren deze slanke voedingen tot de betrouwbaarste in hun soort.