LOGO!Power
Klein. Slim. LOGO!Power. De vierde generatie van de wereldwijd beproefde miniatuurvoedingen met een plat, getrapt profiel dat ze delen met de LOGO!8-module, biedt hoge prestaties in een kleine ruimte. De uitgebreide functionaliteit met flexibele installatie, stroombewaking en hoge energie-efficiëntie maakt universeel gebruik mogelijk in toepassingen met 5 V, 12 V, 15 V en 24 V.
Klein. Slim. LOGO!Power. De vierde generatie van de wereldwijd beproefde miniatuurvoedingen met een plat, getrapt profiel dat ze delen met de LOGO!8-module, biedt hoge prestaties in een kleine ruimte. De uitgebreide functionaliteit met flexibele installatie, stroombewaking en hoge energie-efficiëntie maakt universeel gebruik mogelijk in toepassingen met 5 V, 12 V, 15 V en 24 V.