Digitale diensten voor aandrijvingen 

image

Weten wat werkt

Zwakke punten vroegtijdig detecteren, problemen snel oplossen, onderhoud en service optimaal plannen en de voorraden reserveonderdelen optimaliseren: dit zijn allemaal voordelen waarvan u als exploitant van een productiefaciliteit kunt profiteren als u altijd op de hoogte bent van de status van uw aandrijvingen. Digitale diensten voor aandrijvingen bieden u de hulp die u nodig hebt.

We adviseren u graag
Uw persoonlijke contact

image

Services for the entire drive train

Zorg ervoor dat uw aandrijving bijna altijd beschikbaar is

Minimaliseer de ongeplande stilstandtijd. Plan stilstandtijden van tevoren in. Verlaag de kosten voor stilstandtijd aanzienlijk. Optimaliseer uw energiekosten. U kunt profiteren van toestandsafhankelijk onderhoud.

Benefits of Digital Drive Train Services

Digital Services for the entire drive train

With our modular digital portfolio you are ready for the future.

Digitale diensten voor de gehele aandrijving

image

Gegevensanalyse in de cloud

Met aandrijvingsstatistieken worden gegevens over de toestand van uw aandrijving naar de cloud overgebracht via een versleutelde verbinding. Alle gegevens worden gecombineerd in één systeem. Constante bewaking garandeert dat u altijd volledig inzicht hebt in de toestand van uw onderdelen. Wanneer dat nodig is, nemen onze gecertificeerde service-experts onmiddellijk contact met u op om de fout te detecteren en u te ondersteunen met maatregelen om het probleem op te lossen voordat er kritieke veranderingen plaatsvinden.

 

Met aandrijvingsstatistieken profiteert u ook van geautomatiseerde statusrapporten en alarmmeldingen zodat u storingen in een vroeg stadium kunt detecteren. U kunt uw verbonden apparaten op elk willekeurig moment controleren via uw klantdashboard. U kunt ook een expert van Siemens raadplegen voor service-aanbevelingen.

 

De voordelen voor u:

  • Fouten worden in een vroeg stadium gedetecteerd
  • U minimaliseert de stilstandtijd door toestandsafhankelijk onderhoud
  • U ontvangt geautomatiseerde statusrapporten
image

Versnelde probleemoplossing

Voor een maximale beschikbaarheid is het zaak zo snel mogelijk te reageren. Als er een alarm wordt geactiveerd, kunt u onmiddellijk contact opnemen met een gecertificeerde service-expert. Met uw toestemming kan relevante informatie op afstand worden geraadpleegd via een beveiligde verbinding. Alle opties voor analyse, diagnose en interventies kunnen daarom zeer snel worden benut.

 

De voordelen voor u:

  • U kunt ongeplande stilstandtijden verkorten
  • U kunt de servicekosten van de faciliteit terugdringen
  • Uw gegevens zijn zeer goed beveiligd
image

Met mobiele diagnostiek is uw productfaciliteit vaker beschikbaar

Met mobiele diagnostiek kunnen onze service-experts de gegevens van uw aandrijving ter plekke uitlezen met een mobiel meetapparaat. De metingen kunnen worden uitgevoerd met een contractueel overeengekomen regelmaat. Op basis van de metingen worden deskundige rapporten opgesteld en kunnen exacte service-aanbevelingen worden gedaan, bijvoorbeeld met betrekking tot onderhoudsactiviteiten.

 

De voordelen voor u:

  • U krijgt onmiddellijke een analyse zonder dat de installatie aangepast hoeft te worden
  • U verhoogt de beschikbaarheid van uw productiefaciliteit
  • U kunt onderhouds- en service-activiteiten optimaal inplannen

Geoptimaliseerd onderhoud met diagnostiek op afstand

Met diagnostiek op afstand kunt u de onderdelen van uw aandrijving constant bewaken. Motoren worden bewaakt met een permanent geïnstalleerd systeem voor toestandsbewaking. De gemeten parameters worden direct ter plekke geregistreerd en met een bepaalde regelmaat geraadpleegd en geanalyseerd door onze service-experts via een beveiligde verbinding op afstand. Zo kunnen wijzigingen in de bedrijfstoestand vroegtijdig worden gedetecteerd en kunnen de nodige corrigerende maatregelen snel worden genomen.

 

De voordelen voor u:

  • U minimaliseert ongeplande stilstandijden
  • U detecteert storingen vroegtijdig en kunt corrigerende maatregelen nemen
  • U kunt uw momenten van onderhoud en service optimaal inplannen

Lagere energiekosten

Energieprestatiecontracten vormen een innovatieve service om een hogere energie-efficiëntie te bereiken. Optimaliseringsmaatregelen in de aandrijving worden gefinancierd met de besparingen op de energiekosten. Slechts een deel van de besparingen wordt gebruikt voor het servicetarief en het resterende bedrag is voor u. De projecten worden ingevoerd via een proces dat uit vier fasen bestaat en waarbij uw risico dankzij de beloofde kostenbesparingen minimaal is.

 

De voordelen voor u:

  • U bespaart tot 30% op uw energieverbruik 
  • U past een pakket maatregelen toe om het energieverbruik te optimaliseren 
  • Uw energie-efficiëntie wordt duurzaam verbeterd
Overal ter wereld voor u beschikbaar
Online ondersteuning voor de industrie van Siemens

Downloads, Support

Meer informatie voor u 

Laat u overtuigen door het assortiment digitale diensten voor aandrijvingen. En door de voordelen die op maat gemaakte, modulaire diensten u bieden.

References

Digitale diensten voor aandrijvingen voor alle industrieën, wereldwijd

Steeds meer bedrijven kiezen voor digitale diensten, omdat deze de beschikbaarheid van de productiefaciliteit aanzienlijk verbeteren. En bovendien kunnen er in het proces kosten worden bespaard.

image
image
image
image
image

Contact

We staan altijd klaar om te helpen!

Of u nu een speciale digitale dienst nodig hebt of een uitgebreid servicepakket voor uw aandrijving: onze experts staan altijd klaar om te helpen en advies te geven. Ze bieden u graag ondersteuning en zijn beschikbaar om gedetailleerde informatie te verschaffen over de services in kwestie.

We adviseren u graag
Uw persoonlijke contact