Brandveiligheid

Een 'Perfect Place' is een veilige plek

Brandveiligheid kent veel onderdelen, van detectie, alarmering, evacuatie en het blussen tot gevaar- en gebouwenbeheer. Alleen als deze allemaal zorgvuldig op elkaar en op uw specifieke eisen zijn afgestemd, kunt u er zeker van zijn dat uw werknemers, bezoekers, gasten en activa maximaal beschermd zijn. We bieden alle vereiste producten, systemen en oplossingen om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

#CreatingPerfectPlaces
Ontdek brandveiligheid
Brandbeveiligingssystemen

Brandbeveiligingssystemen

Complete, innovatieve brandbeveiligingssystemen voor alle eisen. Al onze brandbeveiligingssystemen zijn schaalbaar

  • van klein tot heel groot
  • van eenvoudig tot complex

hierdoor zijn ze eenvoudig aan te passen.
 
Brandbeveiligingssystemen van Siemens bieden ongeevenaarde betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor personeel, installateurs en brandweerlieden. Onze betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie activeren bij het eerste teken van gevaar een gecoördineerd alarm en de blussystemen worden geactiveerd.

Detectie

Branddetectieproducten

Onze producten met betrekking tot doordachte brandveiligheidsdetectie omvatten:

- Krachtige en eenvoudig te bedienen brandmeldcentrales

- Compacte centrales voor branddetectie en blussturing

- Brandmelders met technologie die altijd weet wat voor een brand er is

- Een brede reeks randapparatuur

- Betrouwbare detectoren voor speciale toepassingen

Alarmering en evacuatie

Alarmering en evacuatie

Ons portfolio voor brandbeveiligingsalarmering en ontruiming omvat het volgende:

- Modulaire en schaalbare ontruimingsinstallaties

- Een brede reeks signaalgevers en informatie-apparatuur

Blussen

Blussen

Ons portfolio voor blussen voor de protectie van ruimtes en objecten bestaat uit systemen met natuurlijke gassen of chemische blusmiddelen, combinaties van gas en water en watermistsystemen.

Risicobeheer

Risicobeheersystemen

De potentiële gevaren die activa en bedrijfsprocessen in gevaar brengen, zorgen voor een grotere behoefte aan risicobeheer en betere bescherming. Hierom zijn veiligheid en beveiliging centraal komen te staan in het zakelijke en privéleven en de investeringen in beveiligingstechnologieën over de afgelopen jaren toegenomen. Vandaag de dag hebben bedrijven en openbare gebouwen meestal meer dan één geïnstalleerd beveiligingssysteem. Krachtige risicobeheersystemen bieden een beheerapplicatie van één leverancier, die deze allemaal in één systeem combineert.

Toepassingen

Toepassingen

Brandgevaar is grotendeels afhankelijk van het doel van het gebouw en kan per ruimte enorm verschillen. We bieden speciale veiligheidsconcepten voor alle omgevingen die normaal gesproken in zakelijke of openbare gebouwen te vinden zijn. Ontdek onze ruimte-specifieke aanbevelingen op het gebied van risicogerichte brandveiligheidsconcepten.

Hoogtepunten

Innovatieve technologie die u een voorsprong geeft

Bedrijven en gebouwen worden steeds complexer en vragen daarom om een steeds geavanceerdere benadering van brandveiligheid. U kunt erop vertrouwen dat ons innovatieve portfolio altijd up-to-date is met de nieuwste technologische ontwikkelingen. We garanderen de best mogelijke bescherming die rekening houdt met alle mogelijkheden - vandaag en morgen.

image

Modernisering

In deze wereld is het veiligstellen van levens en bedrijfscontinuïteit net zo belangrijk als in staat zijn snel en flexibel te reageren op veranderende markteisen, klantbehoeften en opkomende risico's. Vooruit denken is met name belangrijk als het gaat om brandveiligheid. Nieuwe bedrijfsprocessen, dalende systeemprestaties of toenemende operationele kosten vanwege toegenomen onderhoudseisen of valse alarmen kunnen vragen om modernisering van uw brandveiligheidsmaatregelen. Met state-of-the-art detectie, alarmering, ontruiming, blussen en gebouwbeheerssytemen in ons portfolio kunnen we zorgen voor maatwerk voor het moderniseren en uitbreiden van uw systeem, om te voldoen aan de huidige en toekomstige normen.

 

> Lees meer

image

Blussen zonder schade

Data staat centraal in de moderne samenleving. De vitaliteit van kleine en grote bedrijven hangt inmiddels zo sterk samen met elektronische gegevens, dat het verlies van dergelijke gegevens waarschijnlijk één van de grootste risico's is voor bedrijfscontinuïteit en zelfs voor het overleven van bedrijven. Zorgt u al voor de juiste brandveiligheid die uw data beschermt? Bij een brand is het niet alleen noodzakelijk om snel en efficiënt te reageren; het is ook belangrijk dat schade aan kostbare en gevoelige elektronische apparatuur tot een minimum beperkt wordt. Onze Sinorix Silent Extinguishing-technologie is speciaal ontwikkeld om moderne dataopslagsystemen veilig te houden en ervoor te zorgen dat de bedrijfscontinuïteit ook in geval van brand gewaarborgd is.

 

> Lees meer

Marktfocus op brandveiligheid

Voldoen aan de specifieke eisen van uw markt

De betekenis van brandveiligheid in uw markt kan verschillen van wat er nodig is in een andere markt: In datacentra is het vermijden van schade aan de serverapparatuur het allerbelangrijkst, terwijl musea vaak te maken hebben met de uitdagingen van architectonisch behoud. We hebben speciale oplossingen ontwikkeld voor verschillende markten, die perfect aansluiten bij hun respectievelijke brandrisico's en kenmerken.

Referenties

Het creëren van perfecte plekken met uitgebreide brandveiligheid

image
image
image

Downloads en ondersteuning

Meer bronnen

Contact

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op voor meer informatie over ons uitgebreide portfolio met brandveiligheidstechnologieën, -oplossingen en -diensten.