Zo veelzijdig als uw toepassing

A new generation of soft starters for numerous drive tasks

De juiste softstarter voor elke toepassing

SIRIUS softstarters zijn de beste oplossing wanneer direct-on-line of ster-driehoek starten niet voldoet bij draaistroommotoren vanwege problemen als gevolg van mechanische impact op de machine of spanningsdips van de voeding.

Ons portfolio van softstarters met intelligente functies biedt een alternatief voor bijna elke toepassing, van eenvoudig tot geavanceerde aandrijving zoals het starten van een zware belasting. Ze zorgen dat draaistroommotoren soepel, gemakkelijk en efficiënt opstarten en zorgen voor betrouwbare machines.

Selecteren en dimensioneren van de juiste softstarter
Start Simulatie tool voor softstarters
SIRIUS 3RW55 high performance softstarter
High performance

SIRIUS 3RW55 high performance softstarter

Dankzij maximale functionaliteit is de intelligente SIRIUS 3RW55 softstarter in staat moeilijke opstart- en stopprocessen op een soepele  wijze te besturen. Geïntegreerde slimme functies (zoals pump cleaning, pump stop, automatische parameterizatie en conditie monitoring) ondersteunt gebruikers in de soepele werking van hun installatie.

  • 3 fase gestuurd voor optimale start
  • Engineering in TIA Portal
  • Diverse busverbindingen (PROFINET, PROFIBUS, Modbus)
  • Geïntegreerd bedieningspaneel met display
  • Elektrische robuustheid
  • Voor aandrijvingen van 5.5 tot 1.200 kW
General Performance Sanftstarter
General performance

SIRIUS 3RW52 general performance softstarter

De SIRIUS 3RW52 softstarter is het ideale alternatief voor ster-driehoek starter. Als een all-rounder is deze toepasbaar voor elk type aandrijving.

  • 3 fase gestuurd voor optimale start
  • Parameterizatie d.m.v. draaiknoppen
  • Diverse busverbindingen (PROFINET, PROFIBUS, Modbus)
  • Bedieningspaneel met optioneel display
  • Elektrische robuustheid
  • Voor aandrijvingen van 5.5 tot 560 kW
Basic Performance Sanftstarter
Basic performance

SIRIUS 3RW30/3RW40 basic performance softstarters

Dankzij hun compacte ontwerp zijn SIRIUS 3RW30/40 softstarters de ideale oplossing voor standaardtoepassingen.

  • 2-fase gestuurd voor standaard toepassingen
  • Parameterizatie d.m.v. draaiknoppen
  • Geïntegreerde motor overbelastingsbeveiliging en intrinsieke apparaatbescherming
  • Elektrische robuustheid
  • Voor aandrijvingen van 1.5 tot 250 kW  

Highlights

In welke softstarter technologie moet ik de komende 6maanden in investeren?

Om betrouwbare machines te construeren biedt onze nieuwe SIRIUS 3RW5 softstarters u intelligente functies zoals automatische parameterizatie, pump cleaning, en conditie monitoring. Dus als u in de nabije toekomst een nieuwe machine ontwerpt bieden wij u  geavanceerde oplossingen voor pompen, compressoren, ventilatoren en transportbanden of voor de procesindustrie.

SIRIUS 3RW5 softstarter – de volgende generatie
Download brochure

Portfolio

Één portfolio voor alle toepassingen

Vanaf tweefasige softstarters voor standaardtoepassingen tot high performance drie fasige gestuurde softstarters, ons volledige portfolio omvat alle van 1.5 tot 1.200 kW, waardoor het ideaal is voor bijna elke toepassing.

Ontdek de 3RW softstarters in de Siemens Industry Mall
Meer informatie

Application examples

Slimme functionaliteiten in één oogopslag

SIRIUS soft starters – as versatile as the requirements

Dankzij uitgebreide en specifieke functies is onze krachtige portfolio van softstarters geschikt voor een breed scala aan toepassingen.

Ongeacht in welke industrie u werkt, profiteer van de intelligente functies zoals condition monitoring, automatische parameterizatie, pump cleaning  en geïntegreerde remfuncties.

Uw toepassing in gedachten

Het beste van twee technologische werelden

Hybride schakeltechniek combineert de voordelen van elektronische besturing via vermogenshalfgeleiders met de energiezuinige  eigenschappen van mechanische schakelende contacten. Hierdoor worden de voordelen van de specifieke technologie gebruitk om zo het beste van mechanisch en elektronisch schakelen te combineren

 

Tijdens de opstartprocedure van de motor, stuurt de mototstarter de halfgeleiders aan welke de opstartstroom van de motor voor hun rekening nemen. Zodra de motor is opgestart door middel van de halfgeleider zal er omgeschakeled worden naar de mechanische contacten waardoor deze het overnemen van de halfgeleiders

 

Omdat hybride schakeltechniek slijtage bij het opstarten vermindert, verlengt het de levensduur van de componenten vergeleken bij conventionele schakeltechnologie.

Verschillen tussende schakeltechnologieën

De voordelen langs de gehele keten

SIRIUS soft starters – Benefit along the entire value chain

De digitale transformatie van industrie blijft doorgaan. Data speelt een belangrijke rol en vereenvoudigt ontwerp en engineering. De Simulatie Tool voor Softstarters (STS) helpt gebruikers om eenvoudig de benodigde componenten te selecteren voor hun specifieke toepassing.

 

Met de TIA Selection Tool bieden wij u een configurator voor de selectie van producten voor uw project. Met de SIRIUS Soft Starter ES engineering tool gebaseerd op de TIA Portal kunt u snel en gemakkelijk SIRIUS general en high performance softstarters parameteriseren,  controleren en diagnosticeren. De parameters van de softstarter kunnen direct met een PC worden ingesteld en overgebracht naar de softstarter via een Ethernet kabel of een PROFINET aansluiting.

 

Verbind onze softstarters met MindSphere, onze cloud-gebaseerde, open IoT-besturingssysteem en die geeft u toegang tot handige procesoptimalisatie, installatie toegang tot de besturingsgegevens alsmede proces en gemeten waarden,  preventief onderhoud, energiegegevens en resource optimalisatie.

Simulation tool for soft starters – Simple entry of motor and load data

Simulatie Tool voor Softstarters (STS)

Met de Simulatie Tool voor Softstarters (STS) bieden wij een eenvoudige manier om softstarters met behulp van een eenvoudige, snelle en gebruikersvriendelijke interface te selecteren. Je hoeft alleen de gegevens van de motor en toepassing in te geven om de applicatie te  simuleren. De tool stelt vervolgens geschikte softstarters voor.

 

Details:

  • Gedetailleerde en actuele Siemens motoren database, inclusief IE3 motoren
  • Snelle simulaties met een minimum van gegevens invoer
  • Direct grafische voorstellingen van starts met grenswaarden
  • Tabelweergave van softstarters geschikt voor de toepassing

Meer informatie

SIRIUS Soft Starter ES – parameterization, monitoring, and diagnostics during servicing

SIRIUS Softstarter ES engineering tool gebaseerd op deTIA Portal

SIRIUS Softstarter ES is de centrale software voor projectontwerp, inbedrijfstelling, bediening en diagnose van de SIRIUS 3RW5 general en high performance softstarter series.

SIRIUS Soft Starter ES is naadloos geïntegreerd in TIA Portal, waardoor gebruikers voorzien zijn van een consistente, efficiënte en intuïtieve oplossing voor alle automatiseringstaken.

 

Details:

  • Parametrage en diagnose rechtstreeks op het apparaat via PROFINET.
  • Weergave van alle operationele, service en diagnostische gegevens
  • Belangrijke informatie ter voorkoming van storingen of voor het snel opsporen en corrigeren van fouten.

Meer informatie

Download & Support

Meer informatie

Hier kunt u documentatie vinden

Wilt u meer informatie?

Siemens Industry Mall – for fast product selection, ordering, and order tracking

Siemens Industry Mall

Ontdek de 3RW softstarters in de Siemens Industry Mall.

Meer informatie