Industrieel schakelmateriaal - efficiënt gecombineerd

The SIRIUS modular system – one system that helps you solve all switching tasks

The innovative SIRIUS modular system offers the largest available switching device portfolio in the market, with more than 50.000 tested and approved combinations. A completely new generation of circuit breakers, contactors, overload relays and load feeders in seven sizes up to 250 kW is ready for use. The benefit of the modular system lies in its modular set-up of the components across all sizes. Everything fits together. The SIRIUS modular system combines digital planning and a standard-compliant implementation for your requirement, regardless of the application or location. Comprehensive planning tools, consulting expertise, and tested product combinations will assist you in the transition from digital to actual control cabinet construction.
Is your cabinet up to date?
More

Het modulaire systeem in detail

Efficiënt schakelen,beveiligen, bewaken en monitoren van motoren

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag moet alles sneller gaan. De trend naar digitalisering verhoogt de druk op de industrie. Welke technologieën moeten gebruikt worden voor het starten en monitoren van motoren? Zijn er eventuele tips en trucs voor het efficiënter ontwerpen van besturingskasten waarbij ze nog steeds aan de normen voldoen?

 

 

 

 

 

 

 

Efficiëntbedraden van schakelmateriaal

Welke aansluittechniek gebruikt u voor uw schakelmateriaal? Hebt u veerklem technologie geprobeerd? Waarom vergelijkt u conventionele schroefaansluiting niet met de nieuwste veerklem technologie? We laten u zien hoe u uw schakelmateriaal kunt aansluiten en snel en foutloos installeert.

 

The digital and real worlds are converging with the SIRIUS modular system.

Perfecte combinatie van de juiste producten

Met de opties van het SIRIUS modular system kunt u uw eigen oplossing voor uw specifieke toepassing creëren. De kracht van het systeem ligt in zijn modulaire opbouw in alle soorten en maten, de functionaliteit van de componenten voor een veelheid aan toepassingen en uitgebreide gestandaardiseerde ontwerpen. Dit vereenvoudigt uw procedures en versnelt uw ontwerpprocessen.

Het modulaire systeem van SIRIUS
Download brochure

Bereik sneller uw doel

Een kwestie van combinaties

Elk baan als hardware engineer heeft verschillende vereisten, elke markt heeft verschillende regels en elk project heeft verschillende workflows. Daarom is het belangrijk om hierop flexibel en dynamisch te kunnen inspelen.

Het SIRIUS modulair systeem
Download brochure

Meer informatie

Alles wat u moet weten

In deze tijd van digitalisering ziet u een constante stroom van communicatie. Hier is waar u alle belangrijke informatie kunt krijgen die u nodig heeft en hoe u de engineering van uw besturingspaneel kunt optimaliseren.

Referenties

Gebruikers van het SIRIUS modulair systeem

image
Bekijk toepassingsvoorbeelden en branchespecifieke oplossingen die misschien ook voor u van belang zijn.
Bekijk hier alle referenties

Downloads,ondersteuning en diensten

Meer informatie

U vindt hier snel en gemakkelijk aanvullende informatie - alles wat u moet weten over de voordelen en de typische toepassingen van het SIRIUS modular system