SIRIUS ACT

image

Performance in Action - SIRIUS ACT Drukknoppen en signaal-elementen

Krachtige machines moeten beschikken over krachtige drukknoppen en signaleringsapparatuur. SIRIUS ACT biedt u unieke stijlvol  ontworpen drukknoppen, controlelampen en schakelaars die de perfecte weergave zijn van stijl, intelligentie en extreme robuustheid.

Vanaf oktober 2018 zal de beschikbaarheid van 3SB teruglopen.
Schakel vandaag over
op SIRIUS ACT

Product Informatie

Performance in Action

Modern design

Performance in Action in 4 verschillende designs

De platte, ronde metalen en kunststof elementen combineren ongeëvenaarde functionaliteit met een tijdloos esthetische look. De nieuwe SIRIUS ACT drukknoppen en signaleringsapparatuur bieden het juiste antwoord voor elke toepassing, smaak en budget. Met onze drukknoppen, keuzeschakelaars en signaleringsapparatuur kunt u kiezen voor een volledig ander systeemontwerp: keuze uit vier ontwerp lijnen en diverse opties voor het combineren van:

 

#Eenvoudig te gebruiken

Performance in Action... snel te installeren

Met de nieuwe SIRIUS ACT drukknoppen en signaleringsapparatuur betekent eenvoudige bediening ook gemakkelijke installatie. Het innovatieve snap-on concept zorgt ervoor dat installeren zo eenvoudig is dat het met één hand kan worden gedaan. En omdat alles zo eenvoudig is, verminderd SIRIUS ACT het risico van een incorrecte installatie.

Extreem robuust

Performance in Action ... hoge betrouwbaarheid

De nieuwe SIRIUS ACT drukknoppen en signaleringsapparatuur voldoen aan alle eisen. Hun functionaliteit blijft behouden zelfs wanneer stof of water onder hoge druk betrokken zijn. Zelfs oliën, bijtende oplossingen en extreme omgevingsinvloeden kunnen de betrouwbare werking niet verstoren. SIRIUS ACT is dus de perfecte oplossing voor een groot aantal applicaties.

Flexibele communicatie

Communicatieoplossingen voor in het veld en het besturingspaneel

De verschillende opties die geboden worden door SIRIUS ACT maken eenvoudige combinaties van drukknoppen en signaleringsapparatuur met HMI touchpanels en industriële PC's mogelijk. Dit betekent dat complexe invoerstations kunnen worden gerealiseerd zonder uitgebreide bedrading, engineeringstijd en moeite. Integratie in de TIA Portal zorgt voor een betere integratie met de hardware waardoor het configureren eenvoudiger wordt. Verdere voordelen zijn uniforme gegevensbeheer (intelligent systeem), tijdwinst dankzij intuïtieve hardwareconfiguratie en kortere stilstandstijden die voortvloeien uit snellere foutdiagnose.

Bestel de relevante SIRIUS ACT producten in onze...
Industry Mall

Downloads and Support

Meer informatie

Here you can quickly and easily find extensive support offers for SIRIUS ACT

Schakelen vandaag over naar SIRIUS ACT

Schakel vandaag over naar SIRIUS ACT

Vanaf oktober 2018 zal de beschikbaarheid van de vorige serie 3SB gaan teruglopen

Aarzel niet, migreer naar de nieuwe SIRIUS ACT componenten, vanaf oktober 2018 is de uitfasering begonnen met de uitfaseringsperiode voor de 3SB1, 3SB3 en 3SF5 drukknoppen. Deze componenten zullen dus steeds minder beschikbaar zijn.

image
Schakel eenvoudig over van 3SB1, 3SB3 en 3SB5 naar SIRIUS ACT
Schakel vandaag over naar
SIRIUS ACT