Tijd voor een update misschien?

Het lijkt erop, dat u een browser gebruikt die niet volledig wordt ondersteund. Hierdoor kunnen beperkingen ontstaan bij het gebruik en de weergave van de site. Download de nieuwste versie van een ondersteunde browser voor de beste ervaring van deze site.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Wanneer besturingscomponenten worden gebruikt in de Verenigde Staten, moeten de UL richtlijnen worden nageleefd met betrekking tot veiligheid en brandbeveiliging. De norm conforme configuratie van het besturingspaneel speelt hier een grote rol. Besturingscircuits volgens NEC klasse 2 moeten beperkt zijn tot 100 VA. Door de juiste voeding en zekering te selecteren, kan de acceptatie aanzienlijk worden vereenvoudigd en kunnen kosten worden bespaard.

Practische tips voor u!

image

Elk item van besturingscomponenten wordt gecontroleerd en goedgekeurd in de VS door de bevoegde AHJ-inspecteur (Authority Having Jurisdiction). De AHJ-inspecteur hoeft de componenten in veilige NEC Klasse 2-besturingsschakelingen niet te controleren (UL 508 § 2.7), daarom kunnen ook niet UL listed componenten worden gebruikt. Aan de andere kant mogen componenten met de goedkeuring "... alleen voor gebruik met Klasse 2 ..." alleen worden aangesloten op circuits van NEC Klasse 2.

Een NEC Klasse 2 regelcircuit kan uit het besturingsspaneel worden gevoerd als het daartoe is gemarkeerd aan de klemmen en wordt afzonderlijk aan andere circuits gelegd.


Besturingscircuits volgens NEC klasse 2 kunnen met verschillende concepten worden geïmplementeerd:

image
Meerdere NEC Klasse 2-besturingsschakelingen, elk gevoed via een NEC Klasse 2 voeding

Voedingen volgens NEC klasse 2 worden gekenmerkt door het feit dat het uitgangsvermogen beperkt is tot 100 VA, zelfs als er een fout optreedt. Een voedingseenheid is vereist met meerdere regelcircuits. Als het systeem wordt uitgebreid, kan een NEC Klasse 2 besturingscircuit eenvoudig worden geïmplementeerd door middel van een extra voedingseenheid.

Wanneer SITOP redundantiemodules worden gebruikt met NEC Klasse 2 uitgang, kunnen krachtiger centrale voedingseenheden worden gebruikt, aangezien deze het vermogen tot max. 100 VA begrenzen. Aansluiting gebeurt ofwel op één voedingseenheid om de 24V-voeding alleen te verdelen naar NEC Klasse 2 groepen of op twee centrale voedingen om bovendien een hogere beschikbaarheid van de 24V voeding te waarborgen. In dit geval ontkoppelt de redundantiemodule de twee voedingseenheden en als een voedingseenheid uitvalt levert de redundantiemodule de besturingsvoeding via de intacte voedingseenheid.

image
Meerdere NEC klasse 2 besturingscircuits, elk geleverd via een uitgang van een NEC klasse 2 selectiviteitsmodule

NEC Klasse 2 besturingscircuits kunnen ook worden geïmplementeerd met speciale selectiviteitsmodules. In dit geval voedt een centrale 24 V dc voeding één of meerdere selectiviteitsmodules, waarvan de uitgangskanalen beperkt zijn tot een vermogen van 100 VA. Het voordeel van deze configuratie is dat zowel de vermogensbeperking tot NEC Klasse 2 als de selectieve bescherming van de uitgangen tegen overbelasting of kortsluiting kunnen worden geïmplementeerd. Een defecte uitgang wordt onmiddellijk spanningsloos gemaakt en alle andere groepen blijven de 24 V dc zonder onderbreking leveren. Zelfs een PLC die slechts enkele milliseconden een stroomstoring overbrugt, blijft probleemloos draaien.

Wanneer SITOP NEC Klasse 2 selectiviteitsmodules worden gebruikt, hoeven er geen extra kortsluitbeveiligingsschakelaars worden geïnstalleerd in de vier NEC Klasse 2 groepen.

Tutorial: Beveiliging van stuurstroomcircuits met SITOP PSE200U NEC Klasse 2