Tijd voor een update misschien?

Het lijkt erop, dat u een browser gebruikt die niet volledig wordt ondersteund. Hierdoor kunnen beperkingen ontstaan bij het gebruik en de weergave van de site. Download de nieuwste versie van een ondersteunde browser voor de beste ervaring van deze site.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Besturingspanelen moeten zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat ze bestand zijn tegen thermische en dynamische belastingen veroorzaakt door potentiële kortsluitstromen, tot aan de gespecificeerde grenswaarden en onder acceptabele omstandigheden.


Een geschikte beveiliging moet daarom worden gekozen om kortsluitstromen te kunnen afschakelen. De kortsluitbeveiligingscomponenten kunnen zowel binnen als buiten de besturingsspanelen worden geplaatst.

Tips voor u

Moet de kortsluigwaarde van besturingspanelen worden geverifieerd?

Er zijn twee belangrijke richtlijnen voor besturingspanelen binnen de IEC norm:

  • IEC 60204-1 Elektrische machines
  • IEC 61439-1 Laagspanning schalelmateriaal en besturingssystemen

Hoewel IEC 61439-1 de opties voor het gedetailleerd verifiëren van kortsluitwaarde beschrijft, bevat IEC 60204-1 geen verificatieprocedure. Andere normen zoals IEC 61439-1 worden als optie genoemd; dit omvat een opmerking dat de engineer vrij is om te beslissen of hij, in aanvulling op de vereisten van IEC 60204-1, rekening houdt met de relevante delen van de IEC 61439-serie voor bepaalde elementen van de elektrische apparatuur. Dit is afhankelijk van hoe de machine wordt gebruikt en uit welke elektrische componenten de machine is opgebouwd.

Welke opties zijn er voor de verificatie van de kortsluitwaarde?

Wat de IEC 61439-1 richtlijn betreft, zijn er twee methoden voor het verifiëren van de kortsluitwaarde:

  1. Verificatie door middel van testen
  2. Verificatie door middel van een vergelijking met een bewezen referentieontwerp

Een inspectie is daarom in beide gevallen een vereiste, ongeacht of het gaat om delen van het besturingspaneel of het besturingspaneel in zijn geheel.

Opmerking: Siemens biedt uitgebreide, beproefde referentieontwerpen voor het uitvoeren van verificatie door vergelijking. Afhankelijk van de structuur van de circuits van de betreffende schakelapparatuur en besturingseenheid. U kunt deze vinden in de "Siemens Industry Online Support" (SIOS) door te zoeken naar "kortsluitkarakteristieken" als een functie van de minimale bouwgrootte e in overeenstemming met IEC 61439-1".

 

Is er een manier om de complexe verificatie van de kortsluitwaarde in overeenstemming met IEC 61439-1 te voorkomen?

Ja, de richtlijn beschrijft 3 scenario's waarin de verificatieprocedure kan worden voorkomen:

  1. Schakel- en besturingcomponenten met nominale kortstondige stroom Icw of nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met een maximale waarde van 10 kA rms.
  2. Schakel- en besturingscomponenten of schakelingen van schakel- en besturingscomponenten die worden beschermd door stroombegrenzende componenten waarvan de doorlaatstroom bij de hoogst toelaatbare, niet beïnvloedbare kortsluitstroom aan de aansluitklemmen van de voeding naar de besturingsinrichting niet groter is dan 17 kA. In de praktijk is dit een veelvoorkomend scenario. Om dit te kunnen verifiëren, moeten de doorlatingseigenschappen van de afzonderlijke beveiligingsinrichtingen worden geanalyseerd.
  3. Voor hulpcontacten:
    UN ≥ 110V, PN ≤ 10kVA and uk ≥ 4%
    UN ≥ 110V, PN ≤ 1.6kVA and uk ≥ 4%

Opmerking: de gratis softwaretool "SIMARIS curves" van Siemens bevat een breed scala aan kortsluitbeveiligingscomponenten, inclusief alle belangrijke kenmerken. De software tool kan worden gebruikt om niet alleen de doorlaatwaarde voor de relevante kortsluitstroom te bepalen, maar ook om deze eenvoudig te documenteren.

 

image

Do you want more information?

Contact:
Gerhard Flierl
Manager Integrated Control Panels
gerhard.flierl@siemens.com