Tijd voor een update misschien?

Het lijkt erop, dat u een browser gebruikt die niet volledig wordt ondersteund. Hierdoor kunnen beperkingen ontstaan bij het gebruik en de weergave van de site. Download de nieuwste versie van een ondersteunde browser voor de beste ervaring van deze site.

Internet Explorer, Chrome Browser, Firefox Browser, Safari Browser

Continue with the current browser

Werken bij Siemens Brazilië

Wij hebben fabrieken gebouwd die jaarlijks 1,5 miljard liter bier produceren, we laten de metro's in Brazilië probleemloos rijden en we hebben de eerste 73,4 MW transmissieloze stoomturbine geleverd voor de productie van suiker-ethanol als bio-brandstof. Help jij ons met de volgende ontwikkelingen?

Over ons

Wij ontwikkelen de technologie van morgen

Sinds 1867 bouwt en moderniseert Siemens de infrastructuur van Brazilië. Via digitalisering, automatisering en elektrificatie verbeteren we het openbaar vervoer, sportstadions en productieprocessen.

image

Met ruim 6.000 medewerkers, 12 fabrieken, 7 research & development-vestigingen en 13 regionale vestigingen zijn we het grootste geïntegreerde technologieconcern in Brazilië. We leveren signaaltechnologie voor metrolijnen in Salvador, bouwen apparatuur en systemen voor digitale medische beeldvorming en ondersteunen Energia+, het meest geavanceerde en complexe intelligente stroomnet ooit in Brazilië. Dit enorme project levert 50% van de elektriciteit die dagelijks in het land wordt opgewekt.

 

Wil jij meewerken aan grote projecten die ons land sneller dan ooit vooruithelpen? Neem dan contact met ons op!

Carrière

Een nieuwe baan bij Siemens, een nieuwe toekomst

Ben je op zoek naar een nieuwe uitdaging in een werkveld waar jij het verschil kunt maken? Je kunt kiezen uit tal van mogelijkheden: maak duurzame energie meer rendabel of bouw mee aan de 'smart cities' waarin we leven. Kijk welke functies beschikbaar zijn of maak een account aan en stel een job alert in.

image
image

Wat wordt jouw rol?

Werkterreinen bij Siemens

Wij ontwikkelen grensverleggende technologie - van 'smart factories' en 'smart grid' concepten tot flexibele productiesystemen met lichtgewicht robots en 3D-printers. Ontdek hoe jij kunt bijdragen aan de toekomst.