Groene footprint kleurt nóg groener

Het Radisson Blu Palace Hotel in Noordwijk kiest voor een bewuste omgang met het milieu. Stapsgewijs heeft het hotel de klimaatinstallatie geoptimaliseerd en het energieverbruik aanzienlijk gereduceerd.

Gebouwautomatisering

Modernisering verdient zichzelf terug

Jaarlijks ontvangt het Radisson Blu Palace Hotel duizenden congres- en badgasten. Als zij overdag vergaderen in een van de vergaderzalen of de omgeving verkennen, zijn vele ruimtes in het gebouw leeg. Hoe zorg je er dan voor dat hotelkamers comfortabel blijven en zo min mogelijk energie verspillen?

 

image

Veel winst viel te behalen in het optimaliseren van het elektrisch en thermisch vermogen

In 2001 verrees aan de Noordwijkse kust het imposante Radisson Blu Palace Hotel. Een viersterren hotel dat zeer veel waarde hecht aan milieuvriendelijkheid en onder meer het Gouden Green Key-horecakeurmerk voor duurzaamheid mag dragen. In 2014 conformeerde het hotel zich aan het nieuwe wereldwijde initiatief van de Carlson Rezidor Hotel Group, waar Radisson Blu een onderdeel van is: Think Planet. Doel was het energieverbruik te verlagen met 25 procent.

Om de mogelijkheden tot besparing in kaart te brengen, schakelde het hotel Persy Control Services (PCS) in, een Siemens solution partner. PCS implementeerde het klimaatsysteem bij de nieuwbouw en kent het hotel dus goed. Voor het leveren van producten en als service-expert voor het analyseren van het huidige energieverbruik schakelden PCS en het hotel Siemens in.

Na een analyse van alle zichtbare systemen in het gebouw en een diepgaande analyse met de EPC-tool (Energie Prestatie Coëfficiënt) van Siemens werd duidelijk dat veel winst te behalen viel in het optimaliseren van het elektrisch en thermisch vermogen. Zo bleken instellingen en timers van onder meer het ventilatiesysteem, de koeling en de verwarming niet optimaal afgestemd te zijn op het daadwerkelijke gebruik van hotelkamers en gemeenschappelijke ruimten.

De wens van het hotel was derhalve om de bestaande klimaatbeheerinstallatie stapsgewijs te vernieuwen. De EPC-tool toonde aan dat met geringe aanpassingen er jaarlijks een energiebesparing van 44.000 euro te realiseren was. Door een deel van dit bedrag te investeren in nieuwe technologie kon het hotel in een paar jaar tijd het gehele klimaatbeheer vernieuwen. En met succes: het hotel bespaart nu jaarlijks 25 procent op energie, waarmee de al groene footprint nóg groener kleurt. 

 

Wij hebben aantoonbaar kunnen maken dat met geringe aanpassingen jaarlijks een energiebesparing van 44.000 euro te realiseren is.

Paul Persy directeur Persy Control Systems

Overview

Stapsgewijs naar meer energie-efficiëntie

De aanzienlijke energiebesparingen in het Radisson Blu Palace Hotel zijn onderdeel van Think Planet, het ambitieuze energiebesparingsprogramma van de Carlson Rezidor Hotel Group dat een besparing van 25% moet opleveren. Siemens technologie heeft het hotel geholpen zijn doelstelling te bereiken.

 

Comfort bieden en zo min mogelijk energie verspillen

De focus lag op geavanceerde regelingen in de gastenkamers, vernieuwing van de klimaatbeheerinstallatie en een aantal aanvullende quick-win-maatregelen.