Energy Management

Hoogst haalbare beschikbaarheid wereldwijd

Nederland is met ruim 200 datacenters een echt datacenterland. Toch hebben we nog maar één datacenter dat voldoet aan de normen van de hoogst haalbare Tier 4-certificering, die een beschikbaarheid van 99,995% vereist.

Datacenter gebruikt honderd procent duurzaam opgewekte groene energie.

Het Tier 4-datacenter van KPN is sinds juli 2015 operationeel op de High Tech Campus in Eindhoven. De hoge beschikbaarheidsgarantie is een belangrijk gegeven voor KPN-klanten, die hiermee verzekerd zijn van een veilige omgeving voor hun ICT én te allen tijde toegang hebben tot hun systemen. Dit is onder meer mogelijk doordat elektrische circuits, netwerken en de koeling volledig redundant en gescheiden zijn uitgevoerd. Deze architectuur weerstaat alle technische incidenten zonder dat de beschikbaarheid van de server wordt beïnvloed.
Siemens verzorgde de complete energie-infrastructuur en -distributie, met onder meer laagspanningsverdelers, transformatoren en railsystemen. Siemens was tevens verantwoordelijk voor de gehele engineering en het projectmanagement en werkte nauw samen met andere leveranciers. Tussen start en oplevering van het datacenter zat bovendien minder dan zes maanden, wat een goede samenwerking cruciaal maakte.
Het datacenter blinkt uit in energiezuinigheid. KPN gebruikt alleen groene stroom uit Nederland, maar nog unieker: de vele warmte die vrijkomt, wordt ingezet om andere gebouwen op de campus te verwarmen. In de zomer – als er geen verwarming nodig is – wordt de warmte ondergronds opgeslagen. Deze manier van werken levert geen CO2-uitstoot op. Sterker nog: daarmee verlagen andere partijen op de High Tech Campus hun eigen CO2-emissie. Per saldo dus een daling van de totale CO2-uitstoot op de campus.