Digital Enterprise

De Digital Enterprise is al realiteit

Om te profiteren van alle voordelen van digitalisering, moeten bedrijven eerst voor een end-to-end integratie van hun gegevens zorgen. Volledig digitaal geïntegreerde bedrijfsprocessen en die van leveranciers kunnen helpen bij het genereren van een digitale weergave van de volledige waardeketen. Dit vraagt om een integratie van industriële software en automatisering, uitbreiding van communicatienetwerken, beveiliging op het gebied van automatisering en het gebruik van bedrijfsspecifieke industriële diensten.

Procesindustrieën

Digital Enterprise voor procesindustrieën

De digitale versie kan voor de procesindustrie heel nuttig zijn, met name om de langlopende processen te optimaliseren en flexibiliteit en efficiëntie te stimuleren. Het is een geïntegreerd datamodel dat rekening houdt met de volledige levenscyclus van een fabriek. Het kan ook worden opgezet voor oude fabrieken.

image

Het is voor fabrieken essentieel dat ze decennialang stabiel en ongestoord blijven werken, terwijl ze tegelijkertijd gebruik maken van maximale energie-efficiëntie. De productkwaliteit mag gedurende de levensduur van de fabriek niet fluctueren. Simuleren, testen en optimaliseren van processen en fabrieken voordat ze daadwerkelijk in gebruik worden genomen, kunnen hierbij helpen.

 

Dankzij het direct verzamelen en evalueren van gegevens kunnen processen doorlopend gemonitord en verfijnd worden. Feedback van het productieproces en de eindklanten kan worden geïntegreerd voor verdere verbetering. Onnodig onderhoudswerk en stilstand van de fabriek kunnen vermeden worden door predictief onderhoud.

 

Digital Enterprise voor procesindustrieën >

Afzonderlijke industrieën

Digital Enterprise voor afzonderlijke industrieën

De Digital Enterprise Suite biedt de productie-industrie geïntegreerde software- en hardware-oplossingen die gebruikt kunnen worden om de volledige waardeketen, inclusief leveranciers, naadloos te integreren en te digitaliseren. Het resultaat is een digitale kopie die een datamodel gebruikt om het product, proces en productie weer te geven.

image

Het is ook noodzakelijk om flexibel en efficiënt te reageren op individuele aanvragen van de klanten. Producten moeten zo snel en eenvoudig mogelijk op de markt worden gebracht, tegen de laagst mogelijke prijs. Alleen focussen op automatisering is niet meer voldoende.

 

Als zowel productiebedrijven als werktuigbouwkundigen volledig willen profiteren van digitalisering, moet de gedeelde database van productontwerp tot productieplanning, technologie, productie en diensten lopen. Het dient ook de leveranciers en klanten te bevatten.

 

De opgedane ervaring in de volledige waardeketen stroomt dan terug naar de ontwerp- en ontwikkelingsprocessen, wat weer zorgt voor een gunstige cyclus.

 

Digital Enterprise voor afzonderlijke industrieën >

Infographic

Bekijk waar Digital Enterprise uit bestaat

Om klanten te helpen de potentie van Industrie 4.0 optimaal te benutten. Siemens biedt al verschillende oplossingen die samen de vier kernelementen van de Digital Enterprise omvatten. Met schaalbare oplossingen kunnen bedrijven in de productie- en procesindustrieën investeren in Industrie 4.0, om volledig en uitgebreid te digitaliseren in de hele waardeketen.

Ontdek de Digital Enterprise met onze interactieve infographic!



 Kernelementen

Vier kernelementen om de Digital Enterprise op te zetten

Ontdek hoe software, communicatie, beveiliging en diensten de Digital Enterprise vormgeven.

Industriële communicatienetwerken

Basis van elke digitaliseringsoplossing

image

Krachtige datacommunicatie is essentieel

Digitalisering van de industrie verloopt snel. Experts schatten dat er in 2020 15 miljard verbonden slimme machines zullen zijn. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid data dramatisch toe. Dit laat zien dat digitalisering alleen mogelijk is met krachtige datacommunicatie.

Digitalisering laat volledig nieuwe perspectieven zien voor de industrie en de kansen en potentie zijn enorm. Ontdek waarom betrouwbare, toekomstbestendige industriële netwerken de basis vormen voor elke digitaliseringsoplossing.

Referenties

Innovaties die onze klanten helpen

De oplossingen die Siemens biedt voor de digitale onderneming en voor het beheersen van de transformatie van energiesystemen zijn al beschikbaar. Ze zorgen ervoor dat de industrie optimaal kan profiteren van de toekomst van productie.

Albert Friedrich KG papierfabriek
De Maserati Ghibli
image
Optima Consumer GmbH
Petrobas