Gasloos warmtenet

“Door de uitkoppeling uit onze slibverwerkingsinstallatie kunnen we circa 8 MWth meer restwarmte leveren aan het warmtenet”, vertelt Patrick Lensen, installatieverantwoordelijke bij HVC. “Toen we de elektrische boiler nog niet hadden, moesten we bij niet-beschikbaarheid van een installatiedeel terugvallen op een gasgestookte back-upinstallatie. Dat is nu niet meer nodig. Hierdoor is het warmtenet in Dordrecht, als eerste in Nederland, van het gas af. Bovendien kunnen we nu zo’n 7.000 huishoudens voorzien van warmte. De komende jaren krijgt Sliedrecht als een van de Drechtsteden een flinke uitbreiding op het stadswarmtenet.”

Technologiepartner

Siemens leverde het elektrotechnische gedeelte voor de 25 MW elektrische boiler, inclusief het NXAIR-middenspanningsschakelsysteem. Al tientallen jaren is Siemens voor HVC een belangrijke technologiepartner. Lensen: “Wij willen als energieleverancier een hoge leveringszekerheid van onze installaties realiseren. Met Siemens weten we dat het goed gaat. Eén keer in de zes jaar hebben we een volledige onderhoudsstop en ligt onze hele fabriek stil voor onderhoud en essentiële checks. Dit hebben we net achter de rug en hierin heeft Siemens weer een belangrijke rol gespeeld.”

Moderne relaistechniek

Tijdens de geplande onderhoudsstop van vier weken heeft Siemens naast groot onderhoud van de middenspanningsschakelsystemen ook alle voormalige SIPROTEC 3-relais van lijn 1 en 4 vervangen door SIPROTEC 5 compact-relais. Lensen: “De vraag naar stadsverwarming is zeer groot. Daarom wilden wij tijdens dit onderhoud de moderne relaistechniek van Siemens benutten; we hebben gekozen voor de nieuwste relais die door Siemens nog jarenlang ondersteund worden.”

“Als relais te oud worden, kunnen ze gaan storen”, zegt Jozef Bouwels, productmanager bij Siemens. “Dit verhoogt de kans dat ze na een stop niet meer werken en dat ze niet meer gerepareerd kunnen worden omdat de toegepaste elektrische componenten niet meer leverbaar zijn. SIPROTEC 5 is een doorontwikkeling van onze vorige relais. De relais zijn compact, communicatief en breed toepasbaar in de industrie. Ze bieden veel extra functionaliteit, waaronder cybersecurity en power quality. Ook kunnen ze op afstand worden uitgelezen door HVC-procesautomatiseerders.” Lensen: “Onze vorige relais veroorzaakten nog geen storingen, maar dat wilden wij voor zijn om problemen te voorkomen. Door de relais te vervangen tijdens een geplande onderhoudsstop, konden we alles goed voorbereiden en stonden we niet onder tijdsdruk. Dit verlaagt de kans op fouten.”

Intensief ontwerptraject

Aan de vervanging ging een intensief ontwerptraject vooraf, waarin HVC door Siemens is geholpen om tot een veilig ontwerp te komen. Lensen: “Als gevolg van de energietransitie is de netcode gewijzigd waar wij als energieleverancier aan moeten voldoen. Siemens heeft alles goed ingesteld in de software en de werking van ons netwerk vooraf in een simulatieomgeving getest.”

Volgens Paul Francois, projectmanager system engineering bij Siemens, is de ombouw snel en vlot verlopen. “We hebben twee relais per dag kunnen vervangen.” Lensen: “Dit was mede te danken aan de goede voorbereiding. In het voortraject hebben we alle werktekeningen gemaakt en de impact van de werkzaamheden gedetailleerd in kaart gebracht.”

Meten en analyseren

HVC gebruikt de vele data die de SIPROTEC 5-relais genereren voor analyse en rapportage. Lensen: “Wij zijn als energiebedrijf bij wet verplicht onze energiestromen te meten en storingen snel inzichtelijk te maken. Stilstand van de energievoorziening kunnen we ons niet veroorloven. In het verleden zijn onze frequentieomvormers een paar keer uitgevallen door een spanningsdip. Door het plaatsen van de nieuwe relais kunnen we dit in de toekomst voorkomen.” Bouwels: “Door de energietransitie zien we tegenwoordig steeds meer bedrijven kampen met spanningsdips en harmonische vervormingen. Dit kan in een industriële omgeving tot grote kosten leiden. SIPROTEC 5-relais geven eventuele netwerkproblemen onmiddellijk aan, zodat je tijdig een oplossing kunt vinden. Ze bewaken zichzelf en laten het direct weten als er iets niet in orde is.” Lensen: “Daarmee versterken wij onze storingsanalyse en verhogen we de beschikbaarheid van onze installatie. Waardoor we onze klanten betrouwbaar van duurzame energie blijven voorzien.”

 

8 januari 2024

Bekijk hier het laatste nieuws op Electricity Matters