Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Kabelboomtechniek

Een kabelboom is een systeem van geïsoleerde geleidende draden die aan elkaar zijn gebonden en worden gebruikt in het elektrische systeem van een motorvoertuig, complexe machine of vliegtuig.

Wat is kabelboomtechniek?

Kabelboomtechniek is het ontwikkelingsproces van een elektrische basis voor de veilige en betrouwbare distributie van energie in een systeem. Het vormt de basis voor betrouwbaar, kosteneffectief en succesvol productontwerp en -productie.

Het ontwerp, de engineering en de fabricage van kabelbomen wordt bemoeilijkt door kortere lanceringscycli van het programma en de toenemende prijsdruk, in combinatie met een toenemende complexiteit van producten en configuraties. Software voor het ontwerpen van harnassen helpt veel bedrijven Uitdagingen op het gebied van kabelboomtechniek. Krachtige mogelijkheden voor ontwerpautomatisering, in combinatie met de technische flow van kabelbomen op basis van modellen, helpen fabrikanten kosten te besparen, de productkwaliteit te verbeteren en de efficiëntie te verhogen.

Gerelateerde producten: Capital Logic Designer | Capital Harness Designer | Capital Formboard Designer

This is an image for the wire harness engineering glossary page. It shows a white-gloved person working on a wire harness.

Producten die verband houden met software voor het ontwerpen van harnassen

Hoewel digitalisering een essentiële stap is in de richting van de implementatie en realisatie van Industrie 4.0, hangt het succes van fabrikanten van kabelbomen af van het vermogen om de productieprocessen, arbeidskrachten, materiaal en middelen die nodig zijn om kabelbomen te produceren nauwkeurig te ontwerpen, te optimaliseren en te kosten.

Geoptimaliseerde prestaties en betrouwbaarheid

Goed ontworpen kabelbomen zorgen voor optimale prestaties en betrouwbaarheid van elektrische systemen.

Minder installatietijd en -kosten

Goed ontworpen kabelbomen met duidelijk gelabelde kabels, gestandaardiseerde connectoren en logische routeringspaden verminderen de installatietijd en complexiteit tijdens montage- of onderhoudswerkzaamheden.

Verbeterde veiligheid en naleving van de regelgeving

De kabelboomtechniek zorgt ervoor dat de veiligheidsnormen en -voorschriften worden nageleefd die specifiek zijn voor elke sector.

Wat is het doel van een kabelboom?

Het doel van een kabelboom is om afzonderlijke draden in één eenheid te organiseren om elektrische stroom en signalen efficiënt over te brengen. Een kabelboom vermindert de arbeidstijd en de kans op menselijke fouten, waardoor technici complexe bekabeling in kleine of moeilijk bereikbare ruimten kunnen plaatsen.

In sommige moderne voertuigen zijn er bijvoorbeeld ongeveer 40 verschillende kabelbomen, bestaande uit ongeveer 700 connectoren en meer dan 3000 draden. De bundeling van draden en kabels in een kabelboom vereenvoudigt de aansluiting op grotere componenten als één eenheid voor een inloopinstallatie, in plaats van elke afzonderlijke streng aan te sluiten.

Wat is het ontwerp van de kabelboom?

Het ontwerp van een kabelboom is het proces waarbij een ingenieur de vereisten van een elektrisch onderdeel van het systeem evalueert, rekening houdend met de beschikbare fysieke ruimte om een geheel van draden te maken om zo nodig stroom en informatie te leveren. Het ontwerp moet alle noodzakelijke componenten met elkaar verbinden en mag geen invloed hebben op andere systemen die cruciaal zijn voor de werking en het doel van het product.

Een kabelboom in een vliegtuig moet bijvoorbeeld alles van stroom voorzien, van vliegcontroles tot passagierscomfort en landingsgestellen. Bij het ontwerp van de kabelboom moet rekening worden gehouden met mechanische systemen, het comfort van passagiers en bemanning, gewichtsverdeling, loodgieterswerk en meer om veilig en efficiënt vervoer te garanderen.

Uitdagingen op het gebied van kabelboomtechniek

Hoewel de productie van kabelbomen al meer dan een eeuw bestaat, staan de fabrikanten van vandaag voor talloze uitdagingen met lage marges, verlies van tribale kennis, complexe processen, voortdurende veranderingen en strenge eisen voor kwaliteit en levering. Door op modellen gebaseerde workflows te implementeren, kunnen fabrikanten voorheen gefragmenteerde ontwerp- en productiedomeinen verenigen door de gegevensuitwisseling te automatiseren en domeinoverschrijdende beslissingen te vergemakkelijken. Door de integratie van ontwerpregels die automatisering en consistentie in het hele engineeringproces ondersteunen, kan tribale kennis worden vastgelegd in plaats van verloren gaan.

Gebruik een uitgebreide digital twin in het ontwerpproces van de kabelboom

Het is mogelijk om verouderde hulpmiddelen en methoden voor productietechniek te vervangen en tegelijkertijd de stroom van ontwerpgegevens voort te zetten met digital twin-technologie. Dit is essentieel voor efficiëntie en kosteneffectieve productie. Als gevolg hiervan vertrouwen steeds meer bedrijven op een uitgebreide digital twin in de ontwerp van de kabelboom verwerken.

De meeste autofabrikanten hebben bijvoorbeeld een digital twin voor de volledige levenscyclus geïmplementeerd om de traceerbaarheid van de ontwerp-, fabricage- en gebruiksprocessen van een voertuig te behouden. Met een uitgebreide digital twin, bestaande uit een gevalideerd harnasmodel en een gedigitaliseerd productieprocesmodel, kunnen bedrijven hun technische, kostenberekenings- en productieprestaties transformeren, wat uiteindelijk de winst verhoogt.

Leer

Capital creëert een geoptimaliseerde digital twin die bestaat uit een gevalideerd kabelboommodel en een gedigitaliseerd fabricageprocesmodel voor kabelbomen.

Kijk

Pak de uitdagingen van het ontwerpen van kabelbomen aan met Capital.

Lezen

Webinar - Ontwerp van de kabelboom voor vliegtuigen

eBook - Ontwikkeling van EE-systemen

Brochure - Technische oplossingen voor kabelbomen