Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

Simulatie van het systeem

Beheers de complexiteit vanaf het begin van de ontwerpfase. Evalueer en balanceer de prestatiekenmerken vanaf de vroege ontwikkelingsfasen tot de validatie van de uiteindelijke prestaties en de kalibratie van de controle.

Wat is systeemsimulatie?

Systeemsimulatie is het proces waarbij wordt geëxperimenteerd met en bestudeerd welke invloed veranderingen in de kenmerken van een complex systeem (of subsysteem) hebben op het systeem als geheel.

Geavanceerde simulatiesoftware maakt gebruik van wiskundige algoritmen om de impact van voorgestelde systeemwijzigingen te voorspellen en te illustreren. Systeemsimulatie kan worden gebruikt bij het ontwerpen van een nieuw systeem, om de hoofdoorzaak van problemen in een bestaand systeem te ontdekken, of om systeemaanpassingen te testen om verschillende resultaten te bereiken.

Systeemsimulatie stelt technische teams in staat multifysische systemen eerder te optimaliseren door de interacties tussen mechanische, hydraulische, pneumatische, thermische, elektrische en elektronische componenten te beoordelen voordat het eerste fysieke prototype beschikbaar komt. In de context van meer geautomatiseerde en geëlektrificeerde producten helpt systeemsimulatie ontwerpingenieurs om het gedrag van complexe multifysische systemen te voorspellen, configuraties te vinden die voldoen aan de prestatie-eisen en om technische beslissingen te versnellen.

Gerelateerde producten: Simcenter Amesim | Simcenter Flomaster | Simcenter systeemanalist | Simcenter HEEDS

An engineer using the Simcenter systems simulation software on the desktop.

Ontdek de voordelen

Systeemsimulatie is een krachtig hulpmiddel voor het ontwerpen en analyseren van complexe systemen. Het combineert systeemsimulatie met meerdere domeinen met besturingselementen om ingenieurs te helpen conceptontwerpen te maken, inzicht te krijgen in tijdelijk en stabiel gedrag en om weloverwogen technische beslissingen te nemen tijdens het ontwikkelingsproces.

Prestaties verbeteren

Met systeemsimulatie kunt u complexe systemen met meerdere domeinen optimaliseren, al dan niet gecontroleerd, vanaf de conceptfase, zelfs voordat gedetailleerde CAD beschikbaar is.

Verkorting van de tijd

Met systeemsimulatie kunnen ingenieurs snel de prestaties van verschillende ontwerpopties beoordelen en het gedrag van de systemen onder verschillende omstandigheden voorspellen.

Kostenreductie

Het systeemsimulatiemodel is zeer veelzijdig en kan worden aangepast aan vragen die het moet beantwoorden. Het kan helpen om tijdens de ontwikkeling dure prototypes te besparen, snel de beste architectuur te vinden of de realtime werking van het product te optimaliseren.

Stappen in het systeemsimulatieproces

Simcenter hardware-eenheid voor elektrische simulatie.

Simulatie van het elektrische systeem

Simuleer en integreer elektrische en elektromechanische systemen, van conceptontwerp tot validatie van de besturing. Simcenter helpt bij het optimaliseren van de dynamische prestaties van mechatronische systemen, het analyseren van het energieverbruik en het ontwerpen en valideren van besturingswetten voor elektrische apparaten in meerdere sectoren.

Olie die op tandwielen is gegoten, wat een simulatie van een mechanisch systeem is.

Simulatie van mechanische systemen

Beheer de toenemende technische complexiteit van geïntegreerde mechanische systemen. Simcenter Systems biedt geavanceerde modelleringstechnieken voor multidimensionale (1D, 2D en 3D) dynamische simulaties.

Verschillende pneumatische en hydraulische onderdelen.

Simulatie van vloeistofsystemen

Optimaliseer het dynamische gedrag van hydraulische en pneumatische componenten en beperk de fysieke prototyping tot wat strikt noodzakelijk is. Met een ruime keuze aan componenten, functies en toepassingsgerichte hulpmiddelen kunt u met Simcenter vloeistofsystemen modelleren voor een breed scala aan toepassingen.

De temperatuurmeter op een snelheidsmeter.

Simulatie van het thermische systeem

Simcenter Systems helpt de thermische prestaties te maximaliseren voor HVAC- en cabinecomfort, het warmtebeheer van voertuigen, milieubeheersystemen of andere thermische systemen.

Een paar technici praten en wijzen naar het scherm van de laptop.

Integratie van de besturing

Simcenter Systems biedt de integratie van verschillende simulatietools gedurende de hele levenscyclus van uw systeem, van het vroege ontwerp tot de gebruiksfase. Dit stelt u in staat om de uitdaging op het gebied van digitale continuïteit aan te pakken en de efficiëntie van uw workflows te verhogen.

Simulatie van multifysische systemen

Met behulp van krachtige platformmogelijkheden kunt u snel de interacties tussen mechanische, hydraulische, pneumatische, thermische, elektrische en elektronische systemen optimaliseren voordat het eerste fysieke prototype beschikbaar komt.

Simcenter Systems biedt de integratie van verschillende simulatietools gedurende de hele levenscyclus van uw systeem, van het vroege ontwerp tot de gebruiksfase. Dit stelt u in staat om de uitdaging op het gebied van digitale continuïteit aan te pakken en de efficiëntie van uw workflows en de samenwerking tussen verschillende afdelingen te verhogen.

Simcenter Systems ondersteunt verbindingen met een PLM-systeem (Product Lifecycle Management) en geometrische gegevens, co-simulaties tussen 1D- en 3D CAE-tools, ruimteverkenning, modelgebaseerde besturingsontwikkeling en interacties tussen verschillende systemen met behulp van de functionele mockup-interface (FMI).

Ontdek producten die verband houden met systeemsimulatie

Vraag een gratis proefversie van de software aan

Een beeld van de Simcenter Amesim-systeemsimulatiesoftware.

Proefversie van Simcenter Amesim software

Verhoog de productiviteit van systeemsimulaties met Simcenter Amesim: het geïntegreerde, schaalbare mechatronische systeemsimulatieplatform waarmee ontwerpingenieurs de systeemprestaties virtueel kunnen beoordelen en optimaliseren.

Gebruikersinterface (UI) van de Simcenter Flomaster software.

Simcenter Flomaster proefversie

Simcenter Flomaster biedt een uitgebreide simulatietoolset voor het ontwerpen, in bedrijf stellen en bedienen van thermovloeistofsystemen. Het kan verbinding maken met PLM, CAD, simulatie en industrieel IoT om digitale transformatie te omarmen.

Veelgestelde vragen

Meer informatie

Kijk

Webinar op aanvraag | Verbeter de prestaties van vloeistofsystemen door systeemsimulatie

Webinar op aanvraag | De manoeuvreerbaarheid van vaartuigen begrijpen met behulp van simulatie

Luister

Podcast | ChatGPT op de hoogte: Simulaties tussen mensen en systemen

Podcast | De kracht van simulatie voor AV-ontwerp en -ontwikkeling

Lezen

Blog | Grote successen op het gebied van duurzaamheid behalen met Simcenter systeemsimulatie — deel 1

Blog | Grote successen behalen op het gebied van duurzaamheid met Simcenter systeemsimulatie — deel 2