Skip to main content
Deze pagina wordt weergegeven met behulp van automatische vertaling. In plaats daarvan in het Engels bekijken?

SIMATIC, HET

SIMATIC IT, nu onderdeel van Opcenter, is een portfolio van Manufacturing Execution System (MES). SIMATIC IT MES komt tegemoet aan de groeiende behoefte aan algemene productie-integratie om maximale kwaliteit en productiviteit te garanderen in alle wereldwijde productiefaciliteiten.

Wat is SIMATIC IT?

SIMATIC IT is aangepast aan de specifieke vereisten van verschillende industrieën en productiebenaderingen en omvat Oplossingen voor productie-uitvoeringssystemen voor de discrete, proces- en farmaceutische industrie, evenals geïntegreerde oplossingen voor onderzoek, ontwikkeling, laboratoriumbeheer (RD&L) en productie-informatie.

Zeer dynamische markten en uitdagende prestatie-eisen zorgen voor efficiëntie beheer van productieactiviteiten (MOM) in geïntegreerde productie-installaties een sleutelfactor voor succes. De beste manier om aan deze eisen te voldoen is door middel van een holistische en schaalbare benadering van de digitalisering van productieactiviteiten, en productie-uitvoeringstechnologie is een primaire pijler van een holistische oplossing voor het beheer van productieactiviteiten. SIMATIC IT MES biedt schaalbare, op standaarden gebaseerde productie-uitvoering en kwaliteitsbeoordeling die resulteren in een hogere reactiesnelheid van de productie. Kortom, SIMATIC IT maakt optimale productiviteit mogelijk met een hoge productiekwaliteit tegen lagere kosten.

SIMATIC IT MES-functionaliteit

Binnen een oplossing voor het beheer van productieactiviteiten biedt SIMATIC IT MES belangrijke functies die het mogelijk maken om kritieke productieactiviteiten in realtime te beheren via volledige zichtbaarheid. SIMATIC IT MES koppelt bedrijfsplanning (ERP), productlevenscyclusbeheer (PLM) en andere bedrijfssystemen aan de werkvloer en biedt fabrikanten een realtime softwarelaag voor de industrie die de zichtbaarheid en het reactievermogen van de productie verhoogt door productieprocessen uit te voeren en productieactiviteiten te beheren.

Van cruciaal belang voor de flexibiliteit van SIMATIC IT is dat elk SIMATIC IT-systeem zich kan aanpassen aan de veranderende behoeften van elke fabrikant door:

Schaalbaarheid — SIMATIC IT-systemen zijn in staat om meer capaciteit toe te voegen, waaronder meer gebruikers, meer faciliteiten en meer transacties, naarmate de behoeften van een fabrikant toenemen.

Uitbreidbaarheid— SIMATIC IT-systemen zijn in staat functionaliteit toe te voegen, zowel in de vorm van extra modules als door middel van „codeloze uitbreidbaarheid”, waardoor niet-IT-gebruikers van SIMATIC toepassingen kunnen ontwikkelen die zijn aangepast aan hun specifieke behoeften.

Klaar voor integratie — SIMATIC IT-systemen kunnen functioneren als zelfstandige digitale puntoplossingen of kunnen worden geïntegreerd in een gekoppeld ecosysteem van IT-functies voor de productie, waaronder MOM-, QMS-, ERP- en PLM-systemen.

SIMATIC IT-productie-uitvoeringssystemen ondersteunen snelle, weloverwogen beslissingen in snel veranderende bedrijfsomgevingen. De functionaliteit van de SIMATIC IT MES-software omvat:

Regeling van de productie- en processtromen

  • Wijst de activiteit van de operator toe aan productieactiviteiten, stappen, materiële artikelen en middelen
  • Zorgt voor beheer van bestellingen, operaties, batches en serienummers
  • Verdeelt de werklast over de operators bij het begin van de ploegendienst, waarbij rekening wordt gehouden met hun vaardigheden

Handhaving van de productieroute

  • Identificeert de vaardigheden van gecertificeerde operators voor elke operatie
  • Voert tijdregistratie uit en beheert deze
  • Verifieert de uitvoering van processtappen

Beheer van de uitvoering

  • Geeft informatie weer over de uit te voeren activiteiten
  • Verwerkt verklaringen over de assemblage van onderdelen, tracering en verklaringen over het gebruik van gereedschap
  • Controleert op de juistheid van onderdelen/gereedschap
  • Volgt arbeid bij niet-productieve activiteiten
  • Beheert het materiaalverbruik en de voorbereiding van de uitrusting
  • Beheert het gebruik van gereedschap

Volgen en traceren

  • Volgt serienummers en geassembleerde materialen
  • Volgt batch-identificatiegegevens van getransformeerde materialen
  • Verzamelt meetgegevens
  • Genereert as-built rapporten en genealogische rapporten

Opsporen van defecten en beheer van niet-conformiteiten

  • Volgt defecten
  • Beheert niet-conformiteiten op basis van de probleemcatalogus
  • Voert levenscyclusbeheer uit dat niet aan de eisen voldoet
  • Beheert en voert herbewerkingsprocessen uit

Papierloze productie en rapportage

  • Genereert en verstrekt elektronische werkinstructies
  • Beheert punten voor gegevensverzameling

Gebruikersbeheer

  • Beheert gebruikers per groep, rol en certificering
  • Beperkt de toegang tot gevoelige gegevens
  • Zorgt ervoor dat alleen goedgekeurde personen bepaalde taken uitvoeren

Veranderingsbeheer

  • Beheert wijzigingen in specifieke werkorders
  • Maakt de toevoeging van gegevensverzameling of -bewerking mogelijk
  • Voegt onderdelen/materialen toe, verwijdert of vervangt ze uit een lijst
  • Herhaalt de bewerking van de werkorder
  • Verandert de routering
  • Verwijdert afhankelijkheden tussen operaties

SIMATIC IT-systemen passen zich aan de specifieke vereisten van verschillende industriële processen aan, waardoor een rijk ecosysteem van branchespecifieke functionaliteiten ontstaat. SIMATIC IT-systemen zijn afgestemd op zes belangrijke sectoren en/of functionele gebieden:

Gerelateerde producten: Opcenter Execution | Opcenter RD&L | Opcenter Intelligence

A person is standing in front of a computer screen with a blue background and a white logo.

Begrijp de voordelen

SIMATIC IT MES stelt fabrikanten in staat om de time-to-market te verkorten, de flexibiliteit voor gepersonaliseerde massaproductie te vergroten en de zichtbaarheid van geautomatiseerde activiteiten te verbeteren. Het helpt bij de productontwikkeling, productie en bedrijfsbeheer en draagt bij aan een lager energie- en hulpbronnenverbruik.

Productieprocessen standaardiseren

Zorg voor consistente en uniforme productieprocedures in alle wereldwijde fabrieken, waarbij de operationele efficiëntie en kwaliteitscontrole worden bevorderd.

Naleving van de regelgeving

Maak transparante controle, documentatie en handhaving van wettelijke vereisten gedurende het hele productieproces mogelijk.

Minder herwerking/afval en beter materiaalbeheer

Optimaliseer de productie-efficiëntie en het gebruik van hulpbronnen, minimaliseer verspilling en verhoog de algehele operationele effectiviteit.

Verminder het onderhoud en de uitvaltijd van apparatuur

Zorg voor een continue werking en minimaliseer onderbrekingen door proactieve monitoring, voorspellend onderhoud en efficiënt beheer van productieprocessen.

Stroomlijn de monitoring en probleemoplossing

Faciliteer efficiënte identificatie en oplossing van problemen in productieprocessen door middel van uitgebreide realtime zichtbaarheid, intuïtieve interfaces en geïntegreerde gegevensanalyses.

Snelle reactie op nieuwe marktomstandigheden

Verkrijg realtime controle, volledige zichtbaarheid en schaalbare oplossingen, zodat u snel productieprocessen kunt aanpassen en de toewijzing van middelen kunt optimaliseren.

SIMATIC IT-software

Dit is een testtekst en hier kan ik ook verlinken

Gerelateerde producten

Meer informatie

Witboek

Benut de kracht van low-code-mogelijkheden bovenop een rijk en volwassen MES-platform

eBook

De gids voor leidinggevenden op het gebied van digitale productie